earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: RP-C-EXT-KNX
Funktionen: Technik, Hardware
Produktversion: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
24.04.2025

Spacelogic RP-C-EXT-KNX

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen arrow1_rotationAnschlüsse, LED-Anzeigen und Tasten arrow1_rotationUnterstützte KNX-Datenpunkttypen
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-KNX (KNX-Modbus-Gateway)
Abbildung: RP-C-EXT-KNX (KNX-Modbus-Gateway)

Einleitung

SpaceLogic™ RP-C-EXT-KNX KNX Modbus gateway connects to the SpaceLogic RP controllers and provides an interface between the controller and KNX devices such as push-buttons, sensors, and control units for lights, blinds, and room temperature.

Das KNX-Modbus-Gateway ermöglicht die bidirektionale Steuerung und Überwachung aller Parameter und Funktionen der angeschlossenen KNX-Geräte, die zur Regelung von Leuchten und Jalousien in einem Raum verwendet werden können.

Das KNX-Modbus-Gateway ist eine Schnittstelle von Modbus zu KNX, die an einen der konfigurierbaren RS-485-Ports des RP-Controllers angeschlossen wird. Das KNX-Modbus-Gateway bietet eine galvanische Trennung zwischen dem KNX-Bus und dem Modbus (RS-485)-Netzwerk des RP-Controllers.

Das KNX-Modbus-Gateway kann mithilfe der ETS-Software für die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme von KNX-Geräten programmiert werden. Die Zuordnung von KNX-Objekten zu Modbus-Registern wird über Parameter in der ETS-Produktdatenbank konfiguriert.

Das KNX-Modbus-Gateway unterstützt KNX-Long-Frames.

Das KNX-Modbus-Gateway ist für die Installation auf einer DIN-Schiene mit einer Breite von 1 Teilungseinheit (18 mm bzw. 0,7 Zoll) vorgesehen.

Das KNX-Modbus-Gateway verfügt an der Vorderseite über zwei Drucktasten und drei LED-Leuchten, die den lokalen Betrieb des Geräts und eine Statusanzeige ermöglichen.

Das KNX-Modbus-Gateway kann mit einer Standard-KNX-Spannungsversorgung von Schneider Electric verwendet werden, um die KNX-Geräte auf dem KNX-Bus mit Strom zu versorgen.

Funktionen

Das KNX-Modbus-Gateway verfügt über folgende Funktionen:

  • Anschlussmöglichkeit von bis zu 250 KNX-Datenpunkten (10 KNX-Geräten) an das KNX-Modbus-Gateway

  • Stromversorgung und Datenkommunikation über das Modbus (RS-485)-Netzwerk des RP-Controllers

  • Konfiguration über die EcoStruxure Building Operation-Software

  • Programmierung über die ETS©-Software

  • Unterstützung von KNX-Long-Frames

  • Ausgelegt für die Montage auf einer DIN-Schiene

  • Drucktasten für das Synchronisieren (Schreiben) und Lesen aller KNX-Gruppenobjekte

  • LED-Statusanzeige für Gerätemodus, KNX-Bus und Modbus-Kommunikation

Modbus-Netzwerk

Der RP-Controller verfügt über zwei RS-485-Ports, die für verschiedene Netzwerkarten konfiguriert werden können. Bei Konfiguration für Modbus-Kommunikationen bietet der RP-Controller außerdem über die RS-485-Schnittstelle eine 24-VDC-Spannungsversorgung für das KNX-Modbus-Gateway.

Das Modbus RTU-Protokoll wird für das Modbus-Netzwerk des RP-Controllers verwendet. RS-485 ist die elektrische Schnittstelle.

The KNX Modbus gateway has two 3-position pluggable screw terminal blocks for connection to the RP controller Modbus (RS-485) network. The RP controller's RS-485 ports are RJ45 ports.

Es kann maximal ein KNX-Modbus-Gateway an jeden RP-Controller angeschlossen werden.

Tabelle: Artikelnummern

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-KNX
SXWREKNX10001

Spezifikationen

Electrical
DC input supply voltage
24 VDC
  
Stromversorgung durch den RP-Controller
Maximum power consumption
<0.24 W from the KNX bus
  
<0.24 W from the RP controller
Environment
Ambient temperature, operating
-5 °C to +45 °C (23 °F to +113 °F)
Ambient temperature, storage
-25 to +70 °C (-13 to +158 °F)
Humidity
5 to 93 % RH non-condensing
Material
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
18 W x 90 H x 60 D mm (0.7 W x 3.5 H x 2.4 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
50 g (1.76 oz)
Installation
DIN rail
Software requirements
EcoStruxure Building Operation software
version 3.2 and later
ETS® software 
version 5 and later
RP controller firmware
Version 3.02 und höher
Agency compliances
Emission
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
Immunity
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
Safety standards
IEC/BS/EN 63044-3:2018
Modbus-Kommunikation des RP-Controllers
Communication protocol (configurable)
Modbus-RTU
Elektrische Schnittstelle
RS-485
  
Maximum total length of the RP controller Modbus (RS-485) network: 72 m (236 ft)
KNX bus communications
Transmission media
Twisted pair (TP)
Maximum APDU length
55
Device model
System B
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M0+ single-core
Frequency
14.7456 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Status indicator
LED (green and red) that shows the KNX communication status
  
LED (green and red) that shows the Modbus RTU communication status
  
LED (green and red) that shows the device mode (operating or programming mode)
  
One LED (red) for programming mode
Buttons
One push-button for synchronization of KNX objects (writing all KNX group objects)
  
One push-button for reading all KNX group objects
  
One button for programming mode
Connectors
4-conductor KNX connectors with PUSH WIRE® connection, 2-pole, dark gray/red
Terminal blocks
3-position pluggable screw terminal block for power supply from the RP controller
  
3-position pluggable screw terminal block for Modbus communication with the RP controller
  
Wire cross-sectional area: 0.34 to 2.5 mm 2 (22 to 14 AWG)

Anschlüsse, LED-Anzeigen und Tasten

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-KNX-Anschlüsse, LED-Anzeigen und Tasten
Abbildung: RP-C-EXT-KNX-Anschlüsse, LED-Anzeigen und Tasten

Unterstützte KNX-Datenpunkttypen

The KNX Modbus gateway supports a limited set of KNX datapoint types. Details can be found in the information below.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • ETS Database for the KNX Modbus Gateway