earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: PS-24V
Funzionalità: Hardware, Smoke Control
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
11/07/2017
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Alimentatore PS-24V

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke PS-24V
Figura: PS-24V

Introduzione

Il modulo di alimentazione elettrica PS-24V è progettato per soddisfare i requisiti di alimentazione del dispositivo server di SmartStruxure e dei relativi moduli di I/O.

Funzionalità

PS-24V è un modulo di alimentazione elettrica che ammette un'alimentazione in ingresso di 24 V AC/DC.

Alimentazione in uscita costante e affidabile

Ogni modulo di alimentazione elettrica garantisce un'alimentazione in uscita costante e affidabile di 24 V DC, erogati sulla Base TB-PS.

Carichi fino a 30 W

Questo modulo di alimentazione elettrica è ideale per carichi fino a 30 W. Il consumo dei moduli a valle può variare. Un modulo PS-24V può alimentare un solo SmartStruxure server device e una serie di moduli di I/O il cui numero è determinato in base al bilancio della potenza. È sufficiente incrementare l'alimentazione elettrica del bus qualora fossero necessari ulteriori moduli di I/O. L'alimentazione in uscita fornita dal precedente modulo di alimentazione elettrica del bus viene interrotta alla base della morsettiera del successivo modulo di alimentazione elettrica, garantendo la comunicazione e la messa a terra.

Tabella: Assorbimenti

Modulo

Alimentazione in DC

AS-P

10 W

Automation Server

7 W

DI-16

1,6 W

UI-16

1,8 W

RTD-DI-16

1,6 W

DO-FA-12(-H)

1,8 W

DO-FC-8(-H)

2,2 W

AO-8(-H)

4,9 W

AO-V-8(-H)

0,7 W

UI-8/DO-FC-4(-H)

1,9 W

UI-8/AO-4

3,2 W

UI-8/AO-V-4(-H)

1,0 W
Sistema modulare e scalabile

I moduli sono parte integrante di un sistema modulare, il quale garantisce l'alimentazione elettrica e le comunicazioni su un bus comune. Il collegamento dei moduli avviene in una sola fase: è sufficiente far scorrere i moduli collegandoli insieme usando i connettori integrati.

Polarità indipendente

L'ingresso principale AC/DC (L/+ e N/-) è galvanicamente isolato dall'uscita DC (verso il bus di I/O). In questo modo si esclude il rischio di danno dovuto alle correnti di terra, consentendo al contempo il cablaggio dell'alimentazione in ingresso senza problemi di corrispondenza della polarità.

Protezione da sovraccarico

In caso di sovraccarico del modulo di alimentazione elettrica (carico totale del dispositivo server di SmartStruxure, moduli di I/O e moduli di comunicazione), quest'ultimo si protegge da eventuali danni.

Struttura a due pezzi brevettata

Ogni modulo può essere separato dalla propria base della morsettiera per consentire il collegamento sul sito, prima di procedere con l'installazione dei componenti elettronici. Il meccanismo di chiusura brevettato permette di rimuovere il modulo dalla propria base. Tutti i componenti critici sono muniti di una copertura di protezione che garantisce il raffreddamento ottimale per convezione.

 
action_zoom_plus_stroke Struttura a due pezzi
Figura: Struttura a due pezzi
Auto-indirizzamento

La funzionalità di auto-indirizzamento elimina la necessità di impostare i DIP switch o di premere sui pulsanti per la messa in servizio. Ogni modulo riconosce automaticamente il proprio indirizzo sul bus, quindi si auto-indirizza in modo appropriato, con conseguente risparmio di tempo a livello di ingegneria e manutenzione.

Semplice installazione della guida DIN

I dispositivi di fissaggio si chiudono facilmente per consentire l'installazione del pannello. Il dispositivo di fissaggio è dotato della funzionalità di rilascio rapido per una più semplice rimozione della guida DIN.

Supporta installazioni con pannello a più livelli

I dispositivi SmartStruxure usano connettori integrati per connettività sulla stessa linea, l'uno accanto all'altro. Se la dimensione di un pannello richiede più linee, è possibile utilizzare dei cavi di estensione.

Indicatori stato del LED

Il pannello frontale del modulo PS-24V include i LED che indicano lo stato dell'alimentazione elettrica in entrata/uscita. Il LED per l'alimentazione elettrica in entrata indica lo stato del modulo principale di alimentazione elettrica. L'indicatore dell'alimentazione elettrica in uscita mostra se l'alimentazione elettrica in uscita rientra nel range di valori consentito.

Specifiche

Uscita DC
Tensione
24 V DC
Accuratezza
+/- 1 V DC
Massima potenza
30 W
Ingresso AC
Tensione nominale
24 V AC
Range di tensione d'esercizio
+/- 20 %
Frequenza
50/60 Hz
Corrente massima
2,5 A (rms)
Potenza del trasformatore consigliata
60 VA o superiore
Ingresso DC
Tensione nominale
Da 24 a 30 V DC
Range di tensione d'esercizio
Da 21 a 33 V DC
Massimo consumo di energia elettrica
40 W
Morsettiere
 
action_zoom_plus_stroke
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, memoria
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione plastica
UL94-5VB
Protezione
PC/ABS
Grado di protezione
IP 20
Meccanico
Dimensioni inclusa la base
90 La x 114 A x 64 D mm (3,6 La x 4,5 A x 2,5 D pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso inclusa la base
0,285 kg (0,63 lb)
Peso esclusa la base
0,186 kg (0,41 lb)
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, sottoparte B, Class B
Immunità
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Sicurezza
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US elencati
Prodotto
EN 50491-1
Sicurezza del prodotto di controllo del fumo
UL 864
Sicurezza dell'unità di sistema di controllo dell'accesso
UL 294
Codici d'ordine
Alimentatore PS-24V pari a 24 V AC/V DC
SXWPS24VX10001
TB-PS-W1, basetta per alimentatore
(richiesta per ogni alimentatore)
SXWTBPSW110001