earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos AS-P Smoke Control, AS-P
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware, Smoke Control
Versión del producto: 3.0
16/01/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

SmartX AS-P Server

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke SmartX AS-P Server
Figura: SmartX AS-P Server

Introducción

En el corazón del EcoStruxure BMS hay un Servidor SmartX, como el SmartX AS-P. El servidor SmartX AS-P realiza las funciones clave, como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de las alarmas y respalda la comunicación y la conectividad a los buses de campo y módulos de E/S. La inteligencia distribuida de la EcoStruxure BMS garantiza que el sistema sea a prueba de fallos y proporciona una interfaz de usuario completamente destacada mediante WorkStation y WebStation.

Características

El servidor SmartX AS-P es un dispositivo potente que puede actuar como servidor autónomo, controlar módulos de E/S y supervisar y gestionar dispositivos de bus de campo. En una instalación pequeña, el servidor SmartX AS-P actúa como servidor autónomo integrado, complementado con módulos de E/S en un dispositivo compacto. En instalaciones de tamaño medio a grande, la funcionalidad se distribuye entre varios servidores SmartX AS-P que se comunican por TCP/IP.

Concentrador de comunicaciones

El servidor SmartX AS-P puede coordinar el tráfico dentro y fuera de la instalación y enviar los datos directamente al usuario u otros servidores de la instalación. SmartX AS-P puede ejecutar varios programas de control, gestionar E/S locales, alarmas y usuarios, además de tramitar planificaciones y registros y comunicarse usando diversos protocolos. Por ello, la mayoría de componentes del sistema funcionan de forma autónoma y siguen ejecutándose en conjunto incluso si hay un error de comunicación o si los dispositivos o servidores EcoStruxure BMS individuales se desconectan.

Diversas opciones de conectividad

El SmartX AS-P tiene numerosos puertos de modo que se puede comunicar con un toda una serie de protocolos, dispositivos y servidores.

SmartX AS-P tiene los siguientes puertos:

  • Dos puertos 10/100 Ethernet

  • Dos puertos RS-485

  • Un puerto LonWorks TP/FT

  • Un puerto de bus E/S integrado

  • Un puerto para dispositivo USB

  • Un puerto host USB

El primer puerto Ethernet es ara la red de la empresa. El segundo puerto Ethernet es completamente configurable. Este segundo puerto puede ser configurado para extender la red de la empresa de forma que varios dispositivos y clientes puedan conectarse. Otra opción es configurar el segundo puerto como una red separada, lo que significa que el puerto puede tener una red privada o actuar como una segunda red de empresa para el cliente. Esta configuración de puerto con redes dobles requiere una versión de hardware de 0,62 o superior. Si el segundo puerto no se utiliza, puede ser desactivado.

El puerto para dispositivo USB permite actualizar e interactuar con el servidor SmartX AS-P usando el Device Administrator.

Es posible conectar un adaptador Ethernet USB para conectar un ordenador portátil al puerto host USB y ejecutar Device Administrator, WorkStation y WebStation para configurar y acceder al servidor SmartX AS-P. El puerto host USB se puede utilizar para la alimentación y la comunicación de la pantalla táctil de AD.

Autentificaciones y permisos

Una EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos ofrece un nivel de seguridad que cumple las normas más exigentes. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.

Interfaz de WorkStation/WebStation

La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor de solución EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente a SmartX AS-P para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y control del dispositivo de servidor SmartX AS-P y de sus dispositivos de bus de campo y módulos de E/S complementarios. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Conectividad con protocolos abiertos para la gestión energética de edificios

Una de las principales características de la solución EcoStruxure BMS es su compatibilidad con los estándares abiertos. El servidor SmartX AS-P puede comunicarse de forma nativa con tres de los estándares más usados para la gestión energética de edificios: BACnet, LonWorks y Modbus.

Compatibilidad nativa con BACnet catalogada por BTL

El SmartX AS-P se comunica directamente con las redes BACnet/IP y BACnet MS/TP. SmartX AS-P está catalogado por BTL como un controlador BACnet para la gestión energética de edificios (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado. Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. SmartX AS-P también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias subredes IP.

Compatibilidad nativa con LonWorks

El SmartX AS-P tiene un puerto FTT-10 integrado para comunicarse con la red TP/FT-10 LonWorks. La funcionalidad LonWorks integrada permite acceder a los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Las redes LonWorks pueden ponerse en marcha, vincularse y configurarse desde el servidor AS-P usando la herramienta de gestión de redes LonWokrs integrada. No se necesitan herramientas de terceros. Con un software de terceros, se puede disponer de un analizador de protocolos con potentes funciones de depuración y supervisión de la calidad de la red, sin tener que instalar hardware adicional. Para una mayor facilidad de uso, se admiten los plugins de dispositivos LNS. Esto facilita las tareas de ingeniería y mantenimiento de los dispositivos LonWorks de Schneider Electric y otros proveedores. Hay algunas limitaciones respecto al uso de los plugins de dispositivos LNS.

Compatibilidad nativa con Modbus

El servidor SmartX AS-P integra de forma nativa configuraciones maestra y esclava de Modbus RS-485, además de servidor y cliente TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de productos de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.

Conectividad con protocolos adicional de edificios

El SmartX AS-P también respalda la integración y comunicación con los dispositivos y sistemas BMS suministrados por Schneider Electric que utilizan los siguientes estándares para los edificios: /NIET, MicroNet, NETWORK 8000 y Andover Continuum Infinet.

Compatibilidad con servicios web

El servidor SmartX AS-P es compatible con el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.

Compatibilidad con EcoStruxure Web Services

El servidor SmartX AS-P tiene compatibilidad nativa con EcoStruxure Web Services, el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. EcoStruxure Web Services es un estándar seguro. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.

Opción de almacenamiento externo de registros

Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos de alta capacidad, abierta y probada. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. La base de datos soportada es TimescaleDB, desarrollada en PostgreSQL. La capacidad está limitada únicamente por el tamaño del medio de almacenamiento seleccionado.

Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation. No se necesita ningún software para acceder a los datos durante todo el periodo de retención. Cualquier software de análisis que utilice podrá acceder fácilmente a los datos gracias a su naturaleza abierta de PostgreSQL. La mayoría de herramientas de elaboración de informes tienen compatibilidad nativa con PostgreSQL.

La extensión de TimescaleDB para PostgreSQL optimiza la solución para los datos con sello de tiempo y es muy adecuada para los datos históricos de EcoStruxure Building Operation.

La arquitectura del sistema es muy flexible. Todos los servidores EcoStruxure BMS de un EcoStruxure BMS pueden escribir y leer desde la misma base de datos TimescaleDB, o se pueden utilizar varias bases de datos.

Configuraciones personalizadas ampliables

El servidor SmartX AS-P y sus módulos de E/S complementarios se han diseñado para responder a las necesidades exclusivas de cada instalación. Según la configuración, cada servidor AS-P puede controlar hasta 464 puntos de E/S. La señal de alimentación y las comunicaciones se transmiten por un bus común, por eso pueden conectarse varios módulos sin necesidad de herramientas en un paso único usando los conectores integrados.

Expansión de E/S

Para aplicaciones que requieren recursos de E/S remotos, los módulos SmartX IP Controller - IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX IP Controller – IP-IO.

Dos opciones de programación

SmartX AS-P es una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación.

Memoria eMMC para datos y copias de seguridad

El servidor SmartX cuenta con 4 GB de memoria eMMC, que se emplea, por ejemplo, para la aplicación, para datos históricos o para copias de seguridad. Los usuarios también pueden realizar copias de seguridad o restaurar manualmente el servidor SmartX en una ubicación de almacenamiento de un PC o una red. A través de Enterprise Server, los usuarios pueden realizar copias de seguridad programadas de los servidores SmartX asociados en las ubicaciones de almacenamiento en red para obtener aún más protección.

Características de TI fáciles

El servidor SmartX AS-P se comunica con los estándares de red. Esto facilita las instalaciones, simplifica la gestión y protege las transacciones.

Soporte TLS

La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.

Protocolos compatibles
  • Dirección IP

  • Comunicaciones TCP

  • Fácil configuración con DHCP

  • El DNS permite acceder a direcciones de forma simple

  • HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos

  • NTP (protocolo de tiempo de redes) para la sincronización de la hora en todo el sistema

  • SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma

  • SNMP permite supervisar la red y recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.

Diseño patentado de dos piezas

Cada módulo puede separarse de su base terminal para que se puedan conectar los cables en la instalación antes de instalar los dispositivos electrónicos. El mecanismo de bloqueo patentado sirve como palancas para soltar el módulo de su base. Todos los componentes sensibles tienen una funda de protección que permite la refrigeración por convección.

 
action_zoom_plus_stroke Diseño de dos piezas
Figura: Diseño de dos piezas
Direccionamiento automático

La función de direccionamiento automático evita tener que configurar los interruptores DIP o pulsar botones de puesta en marcha. Cada módulo sabe automáticamente su orden en la cadena y se asigna de la forma acorde, lo que reduce significativamente el tiempo de ingeniería y mantenimiento.

Instalación sencilla en carril DIN

Los dispositivos de fijación encajan fácilmente y se bloquean para la instalación del panel. El dispositivo de fijación se suelta rápidamente para facilitar el desmontaje del carril DIN.

Especificaciones

Características eléctricas
Fuente de alimentación de entrada CC
10 W
Tensión de alimentación de entrada CC
24 VCC
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
9 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de flamabilidad del plástico
UL94-5VB
Carcasa
PC/ABS
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones incluida base terminal
90 An. x 114 Al. x 64 Pr. mm (3,6 An. x 4,5 Al. x 2,5 Pr. pulg.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso incluida base terminal
0,321 kg (0,71 lb)
Peso sin base terminal
0,245 kg (0,54 lb)
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
Producto
EN 50491-1
Seguridad de los productos de control de humo a, b
UL 864
a) Se aplica a AS-P para el control de humo (AS-P-SMK) y la base de terminales AS-P (TB-ASP-W1).
b) El AS-P para el control de humo (AS-P-SMK) se envía con una versión del software UL 864 validada, que puede diferir del último software presentado. Para más información, consultar la Guía de diseño del control de humo para el UL 864.
Reloj en tiempo real
Precisión en modo de ejecución
Servidor NTP
Precisión en modo de copia de seguridad, a 25 °C (77 °F)
+/-52 segundos por mes
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
10 días
Puertos de comunicación
Ethernet
10/100BASE-TX RJ45 dual
USB
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
RS-485
Dos puertos duales de 2 cables, 5,0 V CC
LonWorks
TP/FT-10
Comunicaciones
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
Perfil BACnet
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
Certificación BACnet
Certificación BTL (BTL Listing a , WSPCert)
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL para los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International.
Modbus
Modbus TCP, cliente y servidor
  
Serial, RS-485, principal o secundario
TCP
Binario, puerto fijo, 4444
HTTP
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
HTTPS
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
SMTP
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
SMTPS
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
SNMP
versión 3
  
Supervisión de redes utilizando sondeos y trampas
  
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
Terminales
 
action_zoom_plus_stroke
LNS
Versión LNS
OpenLNS
  
Instalado en un PC WorkStation
LonMark
Versión de archivos de recursos
14.00
CPU
Frecuencia
500 MHz
Tipo
SPEAr1380, ARM Cortex-A, doble núcleo
DDR3 SDRAM
512 MB
Memoria eMMC
4 GB
Copia de seguridad de memoria
Sí, sin batería, sin mantenimiento
Números de referencia
Controlador SmartX AS-P
SXWASPXXX10001
SmartX Controller – AS-P-SMK a
SXWASPXXX1S001
TB-ASP-W1, Base terminal para controlador SmartX – AS-P
(Requerido para cada controlador SmartX – AS-P)
SXWTBASW110002
Opciones de ampliación
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Para usar solo con un sevidor SmartX
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa y presta uno SmartX servidor
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional
Usa y presta un servicio y crea un registro del historial de tendencias para uno SmartX servidor
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional
Para uno SmartX servidor
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP
Para uno SmartX servidor
SXWSWSNMPX0001
SW-SMARTDRIVER-1, comunicación con dispositivos externos a través de SmartDriver
Para una licencia de SmartDriver
SXWSWSDRV00001
SW-SMART-CONNECT, licencia de implementación de conector inteligente
Para la implementación de un conector inteligente
SXWSWSCDL100001
SW-ASDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB
Para un SmartX Server
SXWSWASDBXS001
Requisitos de software
Opción de almacenamiento externo de registros
PostgreSQL 11.0 y posterior
  
TimescaleDB 1.2 y posterior
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012 y Windows Server 2016. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación.
  • Enterprise Server
  • PS-24 V
  • Reports Server
  • WorkStation