En el corazón del EcoStruxure BMS hay un servidor SmartX, como el SmartX AS-B. El servidor SmartX AS-B realiza las funciones clave, como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de las alarmas y respalda la comunicación y la conectividad a los buses de campo e incorpora módulos integrados de E/S. La inteligencia distribuida de la EcoStruxure BMS garantiza que el sistema sea a prueba de fallos y proporciona una interfaz de usuario completamente destacada mediante WorkStation y WebStation.
El servidor SmartX AS-B es un potente dispositivo con alimentación y E/S integradas. El SmartX AS-B puede actuar como servidor independiente con sus E/S integradas y también controlar y gestionar dispositivos de bus de campo. En una instalación pequeña, el servidor SmartX AS-B actúa como servidor autónomo integrado, complementado con módulos de E/S en un dispositivo compacto. En instalaciones de tamaño medio a grande, la funcionalidad se distribuye entre varios servidores SmartX que se comunican por TCP/IP.
El servidor SmartX AS-B puede coordinar el tráfico dentro y fuera de la instalación y enviar los datos directamente al usuario u otros servidores de la instalación. SmartX AS-B puede ejecutar varios programas de control, gestionar E/S locales, alarmas y usuarios, además de tramitar planificaciones y registros y comunicarse usando diversos protocolos. Por ello, la mayoría de componentes del sistema funcionan de forma autónoma y siguen ejecutándose en conjunto incluso si hay un error de comunicación o si los dispositivos o servidores EcoStruxure BMS individuales se desconectan.
El SmartX AS-B se oferta en cuatro modelos con distinto número de puntos y combinación de E/S.
Modelo |
Puntos de E/S |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
Los servidores SmartX AS-B con “H” en el nombre de producto, están equipados con una pantalla para la frozar las salidas.
Los SmartX AS-B servers con 36 puntos de E/S tienen el mismo factor de forma que los servidores SmartX AS-B con 24 puntos E/S.
El servidor SmartX AS-B oferce una combinación de puntos E/S que combinan con una gran cantidad de aplicaciones HVAC. La mayoría de puntos de E/S son entradas o salidas universales, muy flexibles y se pueden configurar como entradas o salidas.
Los servidores SmartX AS-B con 24 puntos de E/S tienen los siguientes tipos:
12 entradas/salidas universales, tipo Ua
4 entradas/salidas universales, tipo Ub
4 entradas digitales
4 salidas de relé
SmartX AS-B servers con 36 puntos de E/S tienen lo siguientes tipos:
20 entradas/salidas universales, tipo Ua
8 entradas/salidas universales, tipo Ub
4 salidas de triac
4 salidas de relé
Las entradas/salidas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Las entradas/salidas universales se pueden configurar para leer distintos tipos de entradas:
Digital
Contador
Supervisado
Tensión
Corriente (solo Ub)
Temperatura
Resistivo
Temperatura de RTD de 2 hilos
RTD resistivo de 2 hilos
Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.
Para todas las entradas analógicas , se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.
Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Las entradas digitales se pueden usar como soluciones rentables para detectar entradas digitales de contacto seco en aplicaciones, como supervisión de puntos de alarma o de estado de los equipos. Como entradas de contador, las entradas digitales suelen suarse en aplicaciones de medición de la energía.
Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.
Las salidas de triac se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar a 24 VAC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Las triacs son silenciosas y no se desgastan por el contacto con el relé.
Para aplicaciones que requieren más recursos de E/S, los módulos SmartX IP Controller - IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX IP Controller – IP-IO.
Los servidores SmartX AS-B con una H en el nombre del producto están equipados con una pantalla LCD y teclas que permiten el control de la anulación manual de salidas analógicas y digitales. La función le permite anular manualmente las salidas para pruebas, puesta en marcha y mantenimiento de equipos.
El estado de anulación se puede leer desde EcoStruxure Building Operation WorkStation y WebStation, permitiendo una supervisión y control precisos.
El dispositivo tiene una fuente de alimentación integrada diseñada para una potencia de entrada de 24 V CA o 24 V CC. La entrada CA/CC principal (L/+ y N/-) tiene aislamiento galvánico respecto a la electrónica. Esto previene los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad invertida.
El SmartX AS-B tiene numerosos puertos de modo que se puede comunicar con un toda una serie de protocolos, dispositivos y servidores.
SmartX AS-B tiene los siguientes puertos:
Dos puertos 10/100 Ethernet
Un puerto RS-485
Un puerto host USB
Un puerto para dispositivo USB
El primer puerto Ethernet es para la red de la empresa. El segundo puerto Ethernet es completamente configurable. Este segundo puerto puede ser configurado para extender la red de la empresa de forma que varios dispositivos y clientes puedan conectarse. Otra opción es configurar el segundo puerto como una red separada, lo que significa que el puerto puede tener una red privada o actuar como una segunda red de empresa para el cliente. Si el segundo puerto no se utiliza, puede ser desactivado.
El puerto para dispositivo USB permite actualizar e interactuar con el servidor SmartX AS-B usando el Device Administrator.
Es posible conectar un adaptador Ethernet USB para conectar un ordenador portátil al puerto host USB y ejecutar Device Administrator, WorkStation y WebStation para configurar y acceder al servidor SmartX AS-B. El puerto host USB se puede utilizar para la alimentación y la comunicación de la pantalla táctil de AD.
Una EcoStruxture BMS proporciona un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos ofrece un nivel de seguridad que cumple las normas más exigentes. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los costes de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.
La experiencia del usuario es similar para cualquier cliente, con independencia del servidor de solución EcoStruxure BMS al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente a SmartX AS-B para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y control del dispositivo de servidor SmartX AS-B y de sus dispositivos de bus de campo y módulos de E/S complementarios. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
Una de las principales características de la solución EcoStruxure BMS es su compatibilidad con los estándares abiertos. SmartX AS-B puede comunicarse de forma nativa con dos de los estándares más usados para la gestión energética de edificios: BACnet y Modbus.
El SmartX AS-B se comunica directamente con las redes BACnet/IP y BACnet MS/TP. SmartX AS-P está catalogado por BTL como un controlador BACnet para la gestión energética de edificios (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado. Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. SmartX AS-B también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias subredes IP.
El servidor SmartX AS-B integra de forma nativa configuraciones maestra y esclava de Modbus RS-485, además de servidor y cliente TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.
El servidor SmartX AS-B es compatible con el uso de servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución EcoStruxure BMS. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) disponibles en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.
El servidor SmartX AS-B tiene compatibilidad nativa con EcoStruxure Web Services, el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. EcoStruxure Web Services es un estándar seguro. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.
Los servidores EcoStruxure BMS pueden configurarse para que almacenen automáticamente todos los datos históricos, los registros de tendencias, los registros de eventos y los datos de los registros de auditorías, en una base de datos de alta capacidad, abierta y probada. Si necesita que los datos estén disponibles durante más tiempo, se puede incorporar un almacenamiento externo de registros en EcoStruxure BMS sin necesidad de tener amplios conocimientos de ingeniería. La base de datos soportada es TimescaleDB, desarrollada en PostgreSQL. La capacidad está limitada únicamente por el tamaño del medio de almacenamiento seleccionado.
Los datos del almacenamiento externo de registros están disponibles de forma nativa para los observadores integrados en los clientes EcoStruxure Building Operation. No se necesita ningún software para acceder a los datos durante todo el periodo de retención. Cualquier software de análisis que utilice podrá acceder fácilmente a los datos gracias a su naturaleza abierta de PostgreSQL. La mayoría de herramientas de elaboración de informes tienen compatibilidad nativa con PostgreSQL.
La extensión de TimescaleDB para PostgreSQL optimiza la solución para los datos con sello de tiempo y es muy adecuada para los datos históricos de EcoStruxure Building Operation.
La arquitectura del sistema es muy flexible. Todos los servidores EcoStruxure BMS de un EcoStruxure BMS pueden escribir y leer desde la misma base de datos TimescaleDB, o se pueden utilizar varias bases de datos.
El SmartX AS-B es una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación.
El servidor SmartX cuenta con 4 GB de memoria eMMC, que se emplea, por ejemplo, para la aplicación, para datos históricos o para copias de seguridad. Los usuarios también pueden realizar copias de seguridad o restaurar manualmente el servidor SmartX en una ubicación de almacenamiento de un PC o una red. A través de Enterprise Server, los usuarios pueden realizar copias de seguridad programadas de los servidores SmartX asociados en las ubicaciones de almacenamiento en red para obtener aún más protección.
El servidor SmartX AS-B se comunica con los estándares de red. Esto facilita las instalaciones, simplifica la gestión y protege las transacciones.
La comunicación entre los clientes y los servidores EcoStruxure BMS puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority (CA) tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.
Dirección IP
Comunicaciones TCP
Fácil configuración con DHCP
El DNS permite acceder a direcciones de forma simple
HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos
NTP (protocolo de tiempo de redes) para la sincronización de la hora en todo el sistema
SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma
SNMP permite supervisar la red y recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.
Los dispositivos de fijación encajan fácilmente y se bloquean para la instalación del panel. El dispositivo de fijación se suelta rápidamente para facilitar el desmontaje del carril DIN.
SmartX AS-B utiliza bloques de terminales enchufables, que se instalan y retiran fácilmente del dispositivo. Los bloques de terminales se piden por separado a Schneider Electric.
Los terminales de entrada y salida están claramente etiquetados. El software EcoStruxure Building Operation WorkStation puede generar etiquetas personalizadas para el SmartX AS-B.
Los componentes de protección en las entradas y salidas universales, entradas digitales y salidas triac protegen frente a eventos transitorios breves de alta tensión. Las entradas/salidas universales configuraas como entradas de corriente (solo Ub) están protegidas contra subidas de corriente. Las entradas/salidas universales están configuradas como salidas de tensión y tienen límites de corriente para proteger frente a cortocircuitos permanentes a tierra.
Entrada CA | |
Tensión nominal
|
24 VCA
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-20 %
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
Corriente máxima
|
0,5 A rms
|
Capacidad nominal recomendada del transformador
|
≥15 VA
|
Entrada CC | |
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
21 a 33 VCC
|
Consumo máximo
|
10 W
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad máxima
|
9 % humedad relativa sin condensación
|
Material | |
Índice de protección del plástico
|
UL94-5VB
|
Carcasa
|
PC/ABS
|
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
|
|
Peso, incluidos bloques de terminales
|
0,504 kg (1,111 lb)
a
|
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb). | |
Peso, excluidos bloques de terminales
|
0,420 kg (0,926 lb)
a
|
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb). | |
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Estándares de seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
Producto
|
EN 50491-1
|
Reloj en tiempo real | |
Precisión en modo de ejecución
|
Servidor NTP
|
Precisión en modo de copia de seguridad, a 25 °C (77 °F)
|
+/-52 segundos por mes
|
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
|
10 días
|
Puertos de comunicación | |
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
USB
|
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
|
|
RS-485
|
Puerto de 2 hilos, 5,0 V CC
|
Comunicaciones | |
BACnet
|
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
Perfil BACnet
|
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
|
Certificación BACnet
|
Certificación BTL (BTL Listing
a
, WSPCert)
|
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL para los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | |
Modbus
|
Modbus TCP, cliente y servidor
|
Serial, RS-485, principal o secundario
|
|
TCP
|
Binario, puerto fijo, 4444
|
HTTP
|
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
|
HTTPS
|
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
|
SMTP
|
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
|
SMTPS
|
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
|
SNMP
|
versión 3
|
Supervisión de redes utilizando sondeos y trampas
|
|
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
|
|
CPU | |
Frecuencia
|
333 MHz
|
Tipo
|
SPEAr320S, ARM926 core
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
Memoria eMMC
|
4 GB
|
Copia de seguridad de memoria
|
Sí, sin batería, sin mantenimiento
|
Pantalla | |
Resolución de pantalla
|
128 x 64 píxeles
|
Tamaño de la pantalla
|
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
|
Tipo de pantalla
|
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
|
Números de referencia | |
Controlador SmartX AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
Controlador SmartX AS-B-24H | |
Incluye pantalla | SXWASB24H10001
|
Controlador SmartX AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
Controlador SmartX AS-B-36H | |
Incluye pantalla | SXWASB36H10001
|
Kit conector de AS-B (incluye bloques de terminales)
|
SXWASBCON10001
|
AS-B Kit de instalación
|
SXWASBINS10001
|
Opciones de ampliación | |
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional | |
Para usar solo con un sevidor SmartX | SXWSWEWSXX0001
|
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional | |
Usa y presta uno SmartX servidor | SXWSWEWSXX0002
|
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional | |
Usa y presta un servicio y crea un registro del historial de tendencias para uno SmartX servidor | SXWSWEWSXX0003
|
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional | |
Para uno SmartX servidor | SXWSWGWSXX0001
|
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP | |
Para uno SmartX servidor | SXWSWSNMPX0001
|
SW-SMART-CONNECT, licencia de implementación de conector inteligente | |
Para la implementación de un conector inteligente | SXWSWSCDL100001
|
SW-ASDBTS-1, opción de conexión TimescaleDB | |
Para un SmartX Server | SXWSWASDBXS001
|
Requisitos de software | |
Opción de almacenamiento externo de registros
|
PostgreSQL 11.0 y posterior
|
TimescaleDB 1.2 y posterior
|
|
Las pruebas del control de calidad han sido realizadas por Schneider Electric con TimescaleDB y PostgreSQL instalados de forma nativa en Windows 10, Windows Server 2012 y Windows Server 2016. Schneider Electric no ha probado otros escenarios de implementación. | |
Entradas/salidas universales, Ua y Ub | |
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
|
12 Ua, de Ua1 a Ua12
|
4 Ub, de Ub1 a Ub4
|
|
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
|
20 Ua, de Ua1 a Ua20,
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
|
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
Entradas digitales | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
120 ms
|
Entradas de contador | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
Entradas supervisadas | |
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores | |
Combinaciones de interruptores controladas | Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | |
Entradas de tensión | |
Rango
|
0 a 10 V CC
|
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
Resolución
|
0,5 mV
|
Impedancia
|
100 kohm
|
Entradas de corriente | |
Rango
|
0 a 20 mA
|
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
Resolución
|
1 μA
|
Impedancia
|
47 ohm
|
Entradas resistivas | |
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistencia en ohmios | |
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Resistencia en ohmios | |
Entradas de temperatura (termistores) | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Termistores compatibles | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Precisión de medida | |
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
Temperatura de RTD | |
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
|
Pt1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión de medida
|
-50 a +70 °C: +/-0,5 °C (-58 a +158 °F: +/-0,9 °F)
|
70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)
|
|
Ni1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión de medida
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión de medida
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
Cableado de temperatura de RTD | |
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | |
RTD resistivo | |
1000 ohmios | |
Rango
|
500 to 2.200 ohmios
|
Incluida resistencia de cableado
|
|
Precisión de medida
|
+/-(0,2 + 1,5 x 10
-3
x R) ohmios
|
R = resistencia en ohmios | |
Resolución
|
0,1 ohmios
|
Cableado RTD resistivo | |
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
Salidas de tensión | |
Rango
|
0 a 10 V CC
|
Precisión
|
+/-60 mV
|
Resolución
|
10 mV
|
Resistencia de carga mínima
|
5 kohm
|
Rango de carga
|
-1 a +2 mA
|
Entradas digitales, DI | |
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
|
4, de DI1 a DI4
|
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
|
0
|
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
Entradas digitales | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
120 ms
|
Entradas de contador | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
Salidas de relé, DO | |
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
|
4, de DO1 a DO4
|
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
|
4, de DO1 a DO4
|
Especificación de contacto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
Un polo, unipolar
|
|
Normalmente abierto
|
|
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
3000 VCA
|
Vida cíclica (carga resistiva)
|
Al menos 100.000 ciclos
|
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
Salidas de triac, DO | |
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 24 puntos de E/S
|
0
|
Canales, Servidores de SmartX AS-B con 36 puntos de E/S
|
4, de DO5 a DO8
|
Capacidad nominal de salida
|
Máx. 0,8 A
|
Voltaje
|
24 VAC +/-20 %
|
Comunes
|
COM1 para DO5 y DO6
|
COM2 para DO7 y DO8
|
|
Los terminales comunes COM1 y COM2 se pueden conectar a 24 V CA o a masa. | |
Voltaje común, salida de lado alto
|
24 VCA
|
Voltaje común, salida de lado bajo
|
0 VAC (Tierra)
|
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
Para proteger de excesos de corriente que podría producir el cableado inductor, siga estas instrucciones:
Conecte el terminal de RET 4 o 5 a una vía de masa de señal/chasis común en el panel de control con un tamaño de 2,5 mm² (13AWG ) o un cable más largo. El hilo debe tener una capacidad de corriente superior o igual a 16 A.
Los servidores SmartX AS-B con 24 puntos de E/S tienen más terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, de forma que la vía de masa de señal/chasis común es opcional y puede no ser necesaria.
Las fuentes de alimentación de 24 VCC individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.
Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia de Hardware.