earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificações

Especificações


Produtos: AS-B
Funcionalidades: Engenharia, Hardware
Versão do produto: 3.3
01-04-2022
Clique para ver a versão atualizada que ainda não foi traduzida

Servidor SmartX AS-B

arrow1_rotationIntrodução arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificações arrow1_rotationTerminais
 
action_zoom_plus_stroke  Servidor SmartX AS-B
Imagem: Servidor SmartX AS-B

Introdução

No centro do EcoStruxure BMS está um servidor SmartX, como o servidor SmartX AS-B. O servidor SmartX AS-B desempenha funções chave, tal como lógica de controlo, registo de tendências e supervisão de alarme, fornece E/S incorporado, e suporta a comunicação e conectividade para os buses de campo. A inteligência distribuída do EcoStruxure BMS ajuda a assegurar tolerância contra erros detetados e garante uma interface de utilizador completamente integrada através da WorkStation e da WebStation.

Características

O servidor SmartX AS-B é um dispositivo potente com fonte de alimentação e E/S incorporados. O servidor SmartX AS-B pode funcionar como servidor independente com o E/S incorporado, e também pode monitorizar e gerir dispositivos de bus de campo. Em instalações de pequena dimensão, o servidor SmartX AS-B integrado funciona como servidor independente, montado num espaço reduzido. Em instalações de média e grande dimensão, a funcionalidade é distribuída por vários servidores SmartX que comunicam através de TCP/IP.

Hub de comunicações

Capaz de coordenar tráfego de níveis superiores e inferiores ao seu, o servidor SmartX AS-B pode fornecer dados diretamente a si ou a outros servidores no local. O servidor SmartX AS-B pode executar vários programas de controlo, gerir alarmes, utilizadores e E/S incorporados, gerir agendamentos e inícios de sessão e comunicar através de uma variedade de protocolos. Desta forma, a maioria das partes do sistema funciona de modo autónomo e continua a ser executada como um todo, mesmo que a comunicação seja interrompida ou que os dispositivos ou servidores EcoStruxure BMS individuais fiquem offline.

Modelos

O servidor SmartX AS-B está disponível em quatro modelos com números diferentes de pontos E/S e mistura E/S.

Modelo

Pontos E/S

AS-B-24

24

AS-B-24H

24

AS-B-36

36

AS-B-36H

36

Os servidores SmartX AS-B com “H” no nome do produto estão equipados com um ecrã para forçagem de saída.

Os servidores SmartX AS-B com 36 pontos E/S ocupam o mesmo espaço reduzido que os servidores SmartX AS-B com 24 pontos E/S.

Mistura versátil e flexível de pontos E/S

O servidor SmartX AS-B oferece um misto de tipos de pontos E/S que correspondem à maioria dos tipos de aplicações AVAC. A maioria dos pontos E/S são entradas/saídas universais, que são altamente flexíveis e podem ser configurados como entradas ou saídas.

Os servidores SmartX AS-B com 24 pontos E/S têm os seguintes tipos:

  • 12 entradas/saídas universais, tipo Ua

  • 4 entradas/saídas universais, tipo Ub

  • 4 entradas digitais

  • 4 saídas de relé

Os servidores SmartX AS-B com 36 pontos E/S têm os seguintes tipos:

  • 20 entradas/saídas universais, tipo Ua

  • 8 entradas/saídas universais, tipo Ub

  • 4 saídas Triac

  • 4 saídas de relé

Entradas/saídas universais

As entradas/saídas universais são ideias para um misto de pontos de temperatura, pressão, fluxo, estado e tipos de pontos semelhantes num sistema de controlo de edifício.

As entradas/saídas universais podem ser configuradas para ler vários tipos diferentes de entradas:

  • Mudar para falso

  • Contagem

  • Supervisionado

  • Tensão

  • Corrente (apenas Ub)

  • Temperatura

  • Resistivo

  • Temperatura RTD de 2 cabos

  • Resistiva RTD de 2 cabos

Como entradas de contagem, as entradas/saídas universais são geralmente usadas em aplicações de medição de energia. Como entradas RTD, elas são ideias para pontos de temperatura num sistema de controlo de edifício. Como pontos supervisionados, eles são usados como aplicações de segurança onde é crítico saber se um cabo foi ou não cortado ou colocado em curto-circuito. Estes eventos fornecem ao sistema uma identificação separada de alarmes e eventos.

Para todas as saídas analógicas, podem ser definidos níveis máximos e mínimos para detetar automaticamente valores acima e abaixo da amplitude.

As entradas/saídas universais são capazes de suportar saídas analógicas de tipo de saída de tensão. Por isso, as entradas/saídas universais suportam uma ampla gama de dispositivos, tais como atuadores.

Entradas digitais

As entradas digitais podem ser usadas para deteção económica de várias entradas digitais de contacto seco em aplicações, tais como monitorização do estado de equipamento ou monitorização de ponto de alarme. Como entradas de contagem, as entradas digitais são geralmente usadas em aplicações de medição de energia.

Saídas de relé

As saídas de relé suportam tipos de pontos digitais da forma A. A forma A está concebida para aplicações de carga direta.

Saídas Triac

As saídas triac podem ser usadas em várias aplicações para ligar ou desligar o 24 VCA para cargas externas, como atuadores, relés ou indicadores. As saídas triac são silenciosas e não sofrem do desgaste dos contactos das relés.

Expansão I/O

Para aplicações que requerem mais recursos I/O, os módulos do SmartX IP Controller – IP-IO oferecem uma variedade de pontos I/O versáteis para qualquer aplicação. Para mais informações, consulte a folha de especificações do SmartX IP Controller – IP-IO.

Função de forçagem manual

Os servidores SmartX com “H” no nome do produto estão equipados com um ecrã LCD e teclas para suportar o controlo de forçagem manual de saídas analógicas e digitais. Esta função permite-lhe forçar manualmente as saídas para testar, comissionar e efetuar a manutenção do equipamento.

A configuração de substituição pode ser vista através da EcoStruxure Building Operation WorkStation e Webstation, permitindo uma monitorização precisa e controlo mais fiável.

Fornecimento de energia incorporado

O dispositivo possui uma fonte de energia incorporada concebida para acomodar a energia de entrada de 24 V CA ou 24 V CC. A entrada principal CA/CC (L/+ e N/-) está isolada galvanicamente do módulo eletrónico. Isto remove o risco de danos devido às correntes da terra e permite que a potência de entrada possa ser ligada sem necessidade de ter em atenção a correspondência da polaridade.

Variedade de opções de conectividade

O servidor SmartX AS-B tem várias portas que permitem comunicar com uma ampla gama de protocolos, dispositivos e servidores.

O servidor SmartX AS-B tem as seguintes portas:

  • Duas portas Ethernet 10/100

  • Uma porta RS-485

  • Uma porta USB para dispositivos

  • Uma porta USB anfitriã

A primeira porta Ethernet é dedicada à rede do local. A segunda porta Ethernet é totalmente configurável. A segunda porta pode ser configurada para alargar a rede do local, de modo a poder ligar vários dispositivos e clientes. Outra opção é configurar a segunda porta como rede separada, o que significa que a porta pode hospedar uma rede privada ou atuar como cliente de uma rede de um segundo local. Se a segunda porta não for utilizada, pode ser desativada.

A porta USB para dispositivos permite-lhe atualizar e interagir com o servidor SmartX AS-B usando o Device Administrator.

Utilizando um adaptador USB Ethernet, pode ligar um computador portátil à porta USB anfitriã e executar Device Administrator, WorkStation e WebStation para atualizar, configurar e aceder ao servidor SmartX AS-B. A porta USB anfitriã também pode ser utilizada para fornecer energia e comunicar com o adaptador SmartX Zigbee.

Suporte para rede sem fios Zigbee

Através do adaptador SmartX Zigbee ligado à porta anfitriã USB é possível ativar a conetividade sem fios Zigbee TM para o servidor SmartX. O servidor SmartX pode alargar a contagem de pontos através da rede sem fios Zigbee e oferecer flexibilidade às suas aplicações. Para mais informações sobre o adaptador SmartX Zigbee e dispositivos sem fios suportados, consulte a Folha de especificações do adaptador SmartX Zigbee.

Autenticação e permissões

O EcoStruxure BMS fornece um sistema de permissões potente que é fácil de gerir, flexível e adapta-se a sistemas de todos os tamanhos. O sistema de permissões oferece um elevado padrão de autenticação. A autenticação é feita de acordo com o sistema de gestão de conta de utilizador incorporado ou os domínios do Active Directory do Windows. A ferramenta de gestão de contas, permite que um administrador defina politicas de palavras-passe de acordo com requisitos de cibersegurança exigentes. Quando o Active Directory do Windows é usado, os custos de administração são inferiores, porque os utilizadores não têm de ser geridos em vários diretórios.

Interface WorkStation/WebStation

Através de qualquer cliente, a experiência de qualquer utilizador é semelhante, independentemente do servidor EcoStruxure BMS em que o utilizador tenha iniciado sessão. O utilizador pode iniciar sessão diretamente num servidor SmartX AS-B para efetuar engenharia, comissionamento, supervisão e monitorização do servidor SmartX AS-P, bem como os seus módulos E/S incorporados e dispositivos bus de campo associados. Consulte as folhas de especificações WorkStation e WebStation para informações adicionais.

Suporte de protocolos de comunicação abertos

Uma das bases do EcoStruxure BMS é o suporte para padrões abertos. O servidor SmartX AS-B pode comunicar nativamente com dois dos padrões mais populares para edifícios: BACnet e Modbus.

Suporte BACnet nativo listado em BTL

O servidor SmartX AS-B comunica diretamente com as redes BACnet/IP e BACnet MS/TP. Os servidores SmartX AS-B estão na lista BTL como BACnet Building Controllers (B-BC), o perfil de dispositivo BACnet mais avançado. Esta capacidade garante acesso a uma ampla gama de dispositivos BACnet da Schneider Electric e de outros fabricantes. Consulte o catálogo de produtos BTL para detalhes atualizados sobre revisões de firmware na lista BTL na página inicial internacional da BACnet. O servidor SmartX AS-B também pode servir como dispositivo de gestão de difusão BACnet (BBMD) para facilitar sistemas BACnet que incluem várias subredes IP.

Suporte nativo Modbus

O servidor SmartX AS-B integra nativamente configurações Modbus RS-485 principais e secundárias, bem como cliente e servidor Modbus TCP. Isto permite um acesso completo a produtos de terceiros e à gama de produtos da Schneider Electric que comunica com o protocolo Modbus, como medidores de energia, UPS, disjuntores e controladores de iluminação.

Suporte de serviços Web

O servidor SmartX AS-B suporta a utilização de serviços Web baseados em padrões abertos, tais como SOAP e REST, para inserir dados no EcoStruxure BMS. Usa dados de entrada de terceiros (previsão de temperatura, custos energéticos) através da Web para determinar modos, agendamentos e programação.

Suporte de serviços Web EcoStruxure

Serviços Web EcoStruxure, o padrão de serviços Web da Schneider Electric, é suportado nativamente nos servidores EcoStruxure BMS. Os serviços Web EcoStruxure oferecem funcionalidades extra entre sistemas compatíveis, quer da Schneider Electric quer de outros sistemas autorizados. Estas funcionalidades incluem procura no diretório do sistema, ler/escrever valores atuais, receção e confirmação de alarmes, e histórico de dados de registo de tendências. Os serviços Web EcoStruxure exigem nome de utilizador e palavra-passe para aceder ao sistema.

Suporte de protocolo MQTT IoT

O Enterprise Server e os servidores SmartX suportam MQTT como opção de publicação de informações noutros sistemas. O MQTT é um protocolo de transporte de mensagens que se tem vindo a tornar cada vez mais popular nos últimos anos. A sua simplicidade, utilização de pouca largura de banda e requisito de espaço reduzido tornam-no ideal para comunicação M2M e IoT. Utilize o MQTT para permitir ao Enterprise Server e aos servidores SmartX publicar valores noutros sistemas através de qualquer servidor ou mediador MQTT, como a Amazon, Microsoft ou IBM.

Opção de armazenamento de registo externo

Os servidores EcoStruxure BMS podem ser configurados para armazenarem automaticamente todos os dados históricos, dados de registo de tendências, de registo de eventos e caminho de auditoria num banco de dados de alta capacidade, aberta e totalmente comprovada. Se os dados tiverem de permanecer disponíveis durante muito tempo, é possível incorporar um armazenamento de registos externo no EcoStruxure BMS sem necessidade de grandes trabalhos de engenharia. O banco de dados suportado é o TimescaleDB, que é construído com base em PostgreSQL. O único limite à capacidade é o tamanho do suporte de armazenamento selecionado.

Os dados no armazenamento do registo externo estão nativamente disponíveis para os visualizadores incorporados nos clientes EcoStruxure Building Operation e para a funcionalidade de relatório incorporada. Não é necessário qualquer outro software para aceder aos dados durante todo o período de retenção. Os dados são facilmente acessíveis a partir de qualquer software analítico que já esteja a utilizar, pois o PostgreSQL é aberto. A maioria das ferramentas de criação de relatórios tem suporte nativo para o PostgreSQL.

A extensão TimescaleDB do PostgreSQL otimiza a solução para os dados que possuem carimbo de data/hora e adapta-se bem aos dados históricos do EcoStruxure Building Operation.

A arquitetura do sistema é muito flexível. Todos os servidores EcoStruxure BMS num EcoStruxure BMS podem escrever e ler na mesma base de dados TimescaleDB. Também é possível utilizar várias bases de dados.

Pode utilizar a potente funcionalidade de processador de registos para processamento personalizado de dados de tendência para visualização em gráficos e painéis, bem como inclusão em relatórios. O processador de registos permite cálculos avançados em um ou vários registos de tendência e valores de pontos.

Exemplos de cálculos avançados:

  • Normalização da utilização de energia

  • Resumos e sub-medidas virtuais

  • Cálculo da temperatura cinética média

  • Conversões de unidades

  • Períodos personalizados médios, máximos e mínimos

O resultado do processador de registos pode ser guardado na base de dados, incluindo o armazenamento de registos externo, ou calculado automaticamente a pedido.

Relatórios

Os servidores EcoStruxure BMS oferecem uma funcionalidade de relatórios básicos incorporada que pode fornecer relatórios em qualquer formato de texto e XLSX, sem qualquer dependência de outro software externo. Os relatórios para XLSX podem ser enriquecidos através de funcionalidades avançadas como fórmulas, formatação condicional, gráficos e gráficos sparkline.

É possível agendar relatórios, aquando de um evento de alarme ou outras condições personalizadas, e o resultado pode ser entregue por e-mail ou escrito num ficheiro.

Ferramentas de programação baseadas em texto e gráficos

Únicos no setor, os servidores EcoStruxure BMS têm opções de programação Script e de bloco funcional. Esta flexibilidade garante que pode ser selecionado um método de programação adequado para a aplicação.

Memória eMMC para dados e cópias de segurança

O servidor SmartX tem uma memória eMMC de 4 GB, que é utilizada, por exemplo, para a aplicação, dados de histórico e armazenamento de cópias de segurança. Os utilizadores também podem efetuar manualmente cópias de segurança ou restaurar o servidor SmartX para um local de armazenamento num PC ou rede. Através do Enterprise Server, os utilizadores têm a possibilidade de efetuar cópias de segurança agendadas de servidores SmartX associados em armazenamento de rede para um nível de proteção ainda maior.

Fácil a nível de TI

Os servidores EcoStruxure BMS comunicam usando padrões de rede. Isto facilita as instalações, simplifica a gestão e torna as transações mais seguras.

Suporte para TLS

A comunicação entre clientes e os servidores EcoStruxure BMS pode ser encriptada com o Transport Layer Security (TLS 1.2). Os servidores são entregues com um certificado autoassinado padrão. Os certificados dos servidor da Autoridade de Certificação Comercial (CA) são suportados para reduzir o risco de ataques de tecnologia de informação maliciosa. A utilização de comunicação encriptada pode ser exigida tanto para a WorkStation como para a WebStation.

Protocolos suportados
  • Endereçamento IP

  • Comunicações TCP

  • DHCP para configuração de rede fácil

  • DNS para uma pesquisa de endereços fácil

  • HTTP/HTTPS para acesso à internet através de firewalls, o que permite monitorização e controlo remotos

  • NTP (Protocolo de Tempo de Rede) para sincronização de tempo através do sistema

  • SMTP/SMTPS com suporte para autenticação baseada em SSL/TLS, permite enviar mensagens de e-mail acionadas por agenda ou alarme

  • SNMP que permite a supervisão da rede e a receção de alarmes da aplicação em ferramentas de gestão de rede designadas

Instalação simples de calha DIN

Os dispositivos de fixação encaixam facilmente numa posição de bloqueio para a instalação no quadro. O dispositivo de fixação tem uma funcionalidade de desbloqueio rápido para uma remoção simples do calha DIN.

Blocos de terminais amovíveis

O servidor SmartX AS-B usa blocos de terminais de encaixe, que são fáceis de instalar e remover do dispositivo. Os blocos de terminais são fornecidos com o dispositivo.

Gestão de terminal eficiente

Os terminais de entrada e saída estão claramente identificados. A EcoStruxure Building Operation WorkStation consegue gerar etiquetas personalizadas "as-built" para o servidor SmartX AS-B.

Proteção

Componentes de proteção nas entradas e saídas, entradas digitais e saídas triac ajudam a proteger contra eventos transitórios de alta tensão de curta duração. As entradas/saídas universais configuradas como entradas de corrente (apenas Ub) têm proteção contra sobrecorrente. As entradas/saídas universais configuradas como saídas de tensão possuem limites de corrente para ajudar a proteger contra curto-circuito constante com a terra.

Especificações

Entrada CA
Tensão nominal
24 VCA
Intervalo de tensão operacional
+/- 20%
Frequência
50/60 Hz
Corrente máxima
0.5 A rms
Taxa recomendada do transformador
≥15 VA
Entrada CC
Tensão nominal
24 a 30 VCC
Intervalo de tensão operacional
21 a 33 VCC
Consumo máximo de energia
10 W
Ambiente
Temperatura ambiente, operação
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, armazenamento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humidade máxima
95% HR não condensada
Material
Classificação de inflamabilidade do plástico
UL94-5VB
Caixa
PC/ABS
Grau de proteção IP
IP 20
Mecânico
Dimensões
198 L x 110 A x 64 P mm (7.8 L x 4.3 A x 2.5 P pol.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, incluindo o bloco de terminais
0.504 kg (1.111 lb) a
a) O peso inclui o ecrã e as teclas, que pesam 0.022 kg (0.049 lb).
Peso, excluindo o bloco de terminais
0.420 kg (0.926 lb) a
a) O peso inclui o ecrã e as teclas, que pesam 0.022 kg (0.049 lb).
Conformidades com agência
Emissão
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Classe B
Imunidade
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Normas de segurança
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL Listado US
Produto
EN 50491-1
Relógio de tempo real
Precisão em modo de tempo de execução
Servidor NTP
Precisão em modo de backup, a 25 °C (77 °F)
+/-52 segundos por mês
Hora da cópia de segurança, a 25 °C (77 °F)
10 dias
Portas de comunicação
Ethernet
Duplo 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 porta para dispositivos USB 2.0 (mini-B)
  
1 porta para anfitrião USB 2.0 (tipo-A), 5 V CC, 2,5 W
RS-485
Porta de 2 cabos, bias 5.0 VCC
Comunicações
BACnet
BACnet/IP, porta configurável, 47808 padrão
Perfil BACnet
Controlador de edifício BACnet (B-BC), AMEV AS-B
Certificação BACnet
Certificação BTL (lista BTL a , WSPCert)
a) Consulte o catálogo de produtos BTL para detalhes atualizados sobre revisões de firmware listado em BTL na página inicial internacional da BACnet.
Modbus
Modbus TCP, cliente e servidor
  
Série, RS-485, mestre ou subordinado
TCP
Binário, porta fixa, 4444
HTTP
Não binário, porta configurável, padrão 80
HTTPS
Encriptado com suporte para TLS 1.2, 1.1 e 1.0, porta configurável, padrão 443
SMTP
Envio de e-mail, porta configurável, padrão 25
SMTPS
Envio de e-mail, porta configurável, padrão 587
SNMP
versão 3
  
Supervisão de rede usando sondagem e trap
  
Distribuição de alarme de aplicação usando trap
CPU
Frequência
333 MHz
Tipo
SPEAr320S, ARM926 core
DDR2 SDRAM
256 MB
Memória eMMC
4 GB
Cópia de segurança de memória
Sim, sem bateria, sem manutenção
Ecrã
Resolução de ecrã
128 x 64 píxeis
Tamanho de ecrã
36 L x 17 A mm (1,4 L x 0,7 A pol.)
Tipo de ecrã
LCD FSTN monocromático, retroiluminação transfletiva de cor branca
Referências
Controlador SmartX – AS-B-24
SXWASB24X10001
Controlador SmartX – AS-B-24H
Inclui ecrã
SXWASB24H10001
Controlador SmartX – AS-B-36
SXWASB36X10001
Controlador SmartX – AS-B-36H
Inclui ecrã
SXWASB36H10001
Kit de conetores AS-B (inclui blocos de terminais)
SXWASBCON10001
Kit de instalação AS-B
SXWASBINS10001
Opções de suplemento
SW-EWS-1, opção de serviços web EcoStruxure (tempo de execução)
Consumo para apenas um servidor SmartX
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, opção de serviços web EcoStruxure (tempo de execução)
Serviço e consumo para um servidor SmartX
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, opção de serviços web EcoStruxure (tempo de execução)
Serviço e consumo, mais dados de registo de tendência de histórico para um servidor SmartX
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, opção de serviços web (consumo genérico)
Para um servidor SmartX
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, notificações de alarme através de opção SNMP
Para um servidor SmartX
SXWSWSNMPX0001
SW-SMART-CONNECT, Licença de implementação Smart Connector
Para a implementação de um Smart Connector
SXWSWSCDL100001
SW-ASDBTS-1, Opção de ligação TimescaleDB
Para um servidor SmartX
SXWSWASDBXS001
SW-ASMQTT-1, opção de publicação de MQTT
Para um servidor SmartX (não necessário se o Enterprise Server principal tiver uma licença)
SXWSWMQTTXRW01
Requisitos de software
Opção de armazenamento de registo externo
PostgreSQL 11.0 e mais recentes
  
TimescaleDB 1.2 e mais recentes
A Schneider Electric efetuou testes de garantia de qualidade com o TimescaleDB e o PostgreSQL instalados nativamente no Windows 10, no Windows Server 2012, 2016 e 2019. A Schneider Electric não testou outros cenários de implantação.
Entradas/saídas universais, Ua e Ub
Canais, servidores SmartX AS-B com 24 pontos E/S
12 Ua, Ua1 a Ua12
  
4 Ub, Ub1 a Ub4
Canais, servidores SmartX AS-B com 36 pontos E/S
20 Ua, Ua1 a Ua20,
  
8 Ub, Ub1 a Ub8
Taxas máximas absolutas
-0.5 a +24 VCC
Resolução de conversor A/D
16 bits
Entradas digitais
Amplitude
Fecho de interruptor de contacto seco ou coletor aberto/descarga aberta, 24 VCC, corrente mínima típica de 2.4 mA
Largura mínima de impulso
120 ms
Entradas de contagem
Amplitude
Fecho de interruptor de contacto seco ou coletor aberto/descarga aberta, 24 VCC, corrente mínima típica de 2.4 mA
Largura mínima de impulso
20 ms
Frequência máxima
25 Hz
Entradas supervisionadas
Circuito 5 V, 1 ou 2 resístores
Combinações de interruptores monitorizados
Apenas série, apenas paralelo e série e paralelo
Amplitude de resístor
1 a 10 kohm
Para uma configuração de 2 resístores, cada resístor deve ter o mesmo valor +/- 5%
Entradas de tensão
Amplitude
0 a 10 VCC
Exatidão
+/-(7 mV + 0,2% de leitura)
Resolução
0,5 mV
Impedância
100 kohm
Entradas de corrente
Amplitude
0 a 20 mA
Exatidão
+/-(0,01 mA + 0,4% de leitura)
Resolução
1 μA
Impedância
47 ohm
Entradas resistivas
Exatidão de 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistência em ohm
Exatidão de 10 kohm a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistência em ohm
Entradas de temperatura (termístores)
Amplitude
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Termístores suportados
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (I/NET)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD c/ variável 11k)
Linearizado 10 kohm
Satchwell D?T
Linearizado 10 kohm
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisão da medição
20 kohm
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2,2 kohm e 1,8 kohm
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
Linearizado 10 kohm
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Temperatura RTD
RTD suportados
Pt1000, Ni1000, LG-Ni1000 e JCI-Ni1000
Pt1000
Amplitude
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisão da medição
-50 a +70 °C: +/-0,5 °C (-58 a +158 °F: +/-0,9 °F)
  
70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)
Ni1000
Amplitude
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisão da medição
a+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
LG-Ni1000
Amplitude
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisão da medição
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
JCI-Ni1000
Amplitude
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Precisão da medição
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
Cablagem de temperatura RTD
Resistência máxima de cabo
20 ohm/cabo (40 ohm total)
Capacitância máxima de cabo
60 nF
A resistência e capacitância de cabo corresponde, geralmente, a cabos de 200 m.
Resistividade RTD
1000 ohm
Amplitude
500 a 2200 ohm
  
Incluindo resistência de cablagem
Precisão da medição
+/-(0,2 + 1,5 x 10 -3 x R) ohm
R = resistência em ohm
Resolução
0,1 ohm
Resistividade RTD de cablagem
Capacitância máxima de cabo
60 nF
Saídas de tensão
Amplitude
0 a 10 VCC
Exatidão
+/-60 mV
Resolução
10 mV
Resistência de carga mínima 
5 kohm 
Amplitude de carga 
-1 a +2 mA 
Entradas digitais, DI
Canais, servidores SmartX AS-B com 24 pontos E/S
4, DI1 a DI4
Canais, servidores SmartX AS-B com 36 pontos E/S
0
Taxas máximas absolutas
-0.5 a +24 VCC
Entradas digitais
Amplitude
Fecho de interruptor de contacto seco ou coletor aberto/descarga aberta, 24 VCC, corrente mínima típica de 2.4 mA
Largura mínima de impulso
120 ms
Entradas de contagem
Amplitude
Fecho de interruptor de contacto seco ou coletor aberto/descarga aberta, 24 VCC, corrente mínima típica de 2.4 mA
Largura mínima de impulso
20 ms
Frequência máxima
25 Hz
Saídas de relé, DO
Canais, servidores SmartX AS-B com 24 pontos E/S
4, DO1 a DO4
Canais, servidores SmartX AS-B com 36 pontos E/S
4, DO1 a DO4
Avaliação de contacto
250 VCA/30 VCC, 2 A, tarefa piloto (C300)
Tipo de saída
Relé de forma A
  
Monopolar
  
Normalmente aberto
Contacto de isolamento ao sistema de terra
3000 VCA
Vida de ciclo (carga resistiva)
No mínimo, 100 000 ciclos
Largura mínima de impulso
100 ms
Saídas Triac, DO
Canais, servidores SmartX AS-B com 24 pontos E/S
0
Canais, servidores SmartX AS-B com 36 pontos E/S
4, DO5 a DO8
Avaliação de saída
Máx. 0,8 A
Tensão
24 VCC +/-20%
Comuns
COM1 para DO5 e DO6
  
COM2 para DO7 e DO8
Os terminais comuns COM1 e COM2 podem ser ligados a 24 VCA ou à terra.
Tensão comum, saída de lado elevado
24 VCA
Tensão comum, saída de lado baixo
0 VCA (terra)
Largura mínima de impulso
100 ms

Terminais

 
action_zoom_plus_stroke Modelo do servidor SmartX AS-B com 24 pontos E/S
Imagem: Modelo do servidor SmartX AS-B com 24 pontos E/S
 
action_zoom_plus_stroke Modelo do servidor SmartX AS-B com 36 pontos E/S
Imagem: Modelo do servidor SmartX AS-B com 36 pontos E/S

Com vista à proteção contra o excesso de corrente que possa ser produzido pela cablagem de campo, siga estas instruções:

  • Ligar o terminal RET número 4 ou 5 a caixa/calha de ligação à terra normal no painel de controlo, usando um cabo de tamanho 2,5 mm² (13 AWG) ou superior. O cabo deve ter uma corrente nominal superior ou igual a 16 A.

  • Os servidores SmartX AS-B com 24 pontos E/S têm mais terminais RET para ligação de retornos E/S, de forma a que a caixa/calha de ligação à terra normal seja opcional e possa não ser necessária.

  • Fontes individuais de energia 24 VCC ao campo devem ter uma corrente limitada ao máximo de 4 A para instalações em conformidade com as normas UL e o máximo de 6 A noutras áreas.

Para mais informações sobre cablagens, consulte o Guia de referência de hardware.

  • Enterprise Server
  • Reports Server
  • WorkStation