earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
22/07/2018

Boîte de dialogue Configurer courbe de tendance – Onglet Axe droit

Dans WebStation, l'onglet Axe droit vous permet de modifier les paramètres pour l'axe droit d'une courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Onglet Axe droit
Figure : Onglet Axe droit

Table : Onglet Axe droit

Composant

Description

Afficher le quadrillage de l'axe Y droit

Sélectionnez Vrai pour afficher les lignes de la grille à partir de l'échelle de l'axe Y droit.  Pour plus d'informations, voir Affichage du quadrillage de la courbe de tendance .

Échelle droite auto - axe Y

Sélectionnez Vrai pour activer la mise à l'échelle automatique. L'échelle de l'axe droit s'adapte automatiquement à la série affichée. Pour plus d'informations, voir Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y .

Désactivez l'option pour désactiver la mise à l'échelle automatique. Mettez à l'échelle manuellement l'axe gauche en saisissant les valeurs dans les champs Minimum droite - axe Y et Maximum droite - axe Y droit

Minimum droite - axe Y

Saisissez la valeur minimum de l'axe Y droit. Pour plus d'informations, voir Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y .

Maximum droite - axe Y

Saisissez la valeur maximum de l'axe Y droit. Pour plus d'informations, voir Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y .

  • Série de courbes de tendance dans WebStation
  • Trend Series
  • Menu Série de la courbe de tendance
  • Boîte de dialogue Configurer courbe de tendance – Onglet Axe X
  • Boîte de dialogue Paramètres de courbe de tendance – Onglet Séries