El módulo SpaceLogic™ IP-IO proporciona expansión de E/S a su aplicación HVAC a través de BACnet/IP. El módulo de E/S puede compartir sus recursos de E/S entre aplicaciones que se ejecuten en servidores de automatización, controladores RP y MP o sistemas de terceros. Al admitir alarmas locales y registro de tendencias locales, el módulo IP-IO evita el tráfico innecesario en la red mientras puede registrar información importante de forma local. El módulo IP-IO puede instalarse cerca de las instalaciones en el campo, lejos del servidor de automatización o del controlador BACnet/IP. Todos los modelos IP-IO incluyen una pantalla opcional para poder ver y controlar las entradas y salidas.
El módulo IP-IO tiene las siguientes características:
Conectividad IP Ethernet, con puerto dual.
Nodo BACnet/SC
Una versatil combinación de puntos de E/S
Supervisión avanzada
Aplicación móvil Commission para la puesta en marcha del controlador antes de que se instale el BMS
Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.
Para obtener información sobre el número máximo de módulos IP-IO que pueden utilizarse con un servidor de automatización o un controlador BACnet/IP, consulte las directrices de arquitectura.
El módulo IP-IO se basa en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos, y puede habilitarse como un nodo BACnet/SC para aumentar la ciberseguridad:
Dirección IP
Comunicaciones BACnet/IP o BACnet/SC
Fácil configuración de red con DHCP
El módulo IP-IO tiene un conmutador Ethernet de doble puerto que permite topologías de red flexibles:
Estrella
Conexión en cadena
Anillo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
En una topología de estrella, el módulo IP-IO y el servidor matriz EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un conmutador Ethernet. Conecte en cadena varios módulos IP-IO para reducir el tiempo y el coste de instalación. Utilice una topología de anillo RSTP cuando quiera que un módulo IP-IO no operativo sea detectado y tenga una recuperación rápida y eficiente.
El módulo IP-IO admite aplicaciones BACnet/SC como nudo BACnet/SC. Esto permite utilizar el módulo IP-IO en una red BACnet/SC. De este modo, es posible transportar de forma segura el tráfico BACnet y la información entre dispositivos BACnet/SC a través de redes privadas y públicas sin necesidad de BBMD, VLAN ni VPN, ya que el protocolo BACnet/SC utiliza la tecnología WebSocket y el cifrado TLS 1.3.c Además, BACnet/SC utiliza la gestión de certificados para ayudar a garantizar que solo los dispositivos autorizados para estar en una red BACnet/SC puedan operar en esa red.
El módulo IP-IO se oferta en tres modelos con distintos puntos de E/S y una variada combinación de tipos de puntos E/S para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas o salidas.
Tipos de puntos E/S |
IP-IO-DI10 |
IP-IO-UIO10 |
IP-IO-UIO5DOFA4 |
Entradas digitales |
10 |
- |
- |
Universal E/S Tipo Ub |
- |
10 |
5 |
Salidas de relé Forma A |
- |
- |
3 |
Salidas de relé de alta potencia Forma A |
- |
- |
1 |
Configuración |
Entradas digitales |
Universal E/S Tipo Ub |
Salidas de relé Forma A |
Salidas de relé de alta potencia Forma A |
Entradas digitales |
sí |
sí |
- |
- |
Entradas del contador |
sí |
sí |
- |
- |
Entradas supervisadas |
- |
sí |
- |
- |
Entradas de voltaje (0 a 10 VDC) |
- |
sí |
- |
- |
Entradas de corriente (0 a 20 mA) |
- |
sí |
- |
- |
Entradas de temperatura |
- |
sí |
- |
- |
Entradas resistivas |
- |
sí |
- |
- |
Entradas de temperatura de RTD de 2 cables |
- |
sí |
- |
- |
Salidas de voltaje (0 a 10 VDC) |
- |
sí |
- |
- |
Salidas digitales |
- |
- |
sí |
sí |
Salida de impulsos digitales |
- |
- |
sí |
sí |
Salidas PWM |
- |
- |
sí |
sí |
Salidas TriState |
- |
- |
sí |
- |
Salida en pulsos de tres estados |
- |
- |
sí |
- |
Las entradas digitales se pueden usar como soluciones rentables para detectar entradas digitales de contacto seco en aplicaciones, como supervisión de puntos de alarma o de estado de los equipos. Como entradas de contador, las entradas digitales suelen suarse en aplicaciones de medición de la energía.
Las entradas/salidas universales son indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.
Para todas las entradas analógicas, se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.
Las salidas/entradas universales también pueden emplearse como salidas de voltaje sin la necesidad de resistencias externas. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.
La salida de relé de alta potencia es ideal para cambiar entre cargas de hasta 12 A, como el calentamiento de elementos eléctricos.
El módulo E/S admite tendencias y alarmas locales, activando la operación local cuando el módulo E/S está desconectado.
Con valores alternativos definidos por el usuario, las salidas del módulo de E/S estarán en un estado predecible en casos de interrupción de la red.
El respaldo de la memoria que funciona sin alimentación y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.
Todos los modelos IP-IO pueden equiparse con un módulo complementario (el mismo módulo que se utiliza para el MP-C), que incluye una pantalla y cinco botones. Con este módulo se pueden anular manualmente salidas digitales o analógicas para examen, iniciación y mantenimiento del equipo conectado a las salidas. El poder de procesamiento del módulo garantiza que la operación manual para mantenimiento sea factible. El estado de anulación se puede ver en EcoStruxure Building Operation WorkStation y WebStation, permitiendo una supervisión y control precisos.
En WorkStation, usted actualiza el firmware de varios módulos E/S al mismo tiempo y con una pérdida mínima de tiempo. El servidor EcoStruxure BMS monitoriza el firmware instalado para dar soporte a la copia de seguridad, restaurar y reemplazar los módulos E/S. El servidor puede incluir módulos E/S con distintas versiones de firmware.
La aplicación móvil Commission está diseñada para configuración local, uso de campo e iniciación de módulos IP-IO. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.
La aplicación móvil está diseñada para ser usada con dispositivos Android, Apple (iOS) y Microsoft Windows 10 y Windows 11. Si desea más información, consulte la ficha técnica de EcoStruxure Building Commission.
Mediante la aplicación móvil Commission, puede conectarse a módulos IP-IO y controladores BACnet/IP a través de la red. Utilizando un punto de acceso inalámbrico o un conmutador de red, puede conectarse a una red de módulos IP-IO y controladores BACnet/IP de la red IP local.
Con la aplicación móvil Commission, podrá detectar fácilmente módulos IP-IO y controladores BACnet/IP en la red IP. Puede cambiar la configuración de cada módulo y controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos después en los dispositivos del mismo tipo y modelo.
La aplicación móvil Commission no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede utilizar la aplicación móvil para cargar la aplicación IP-IO directamente en el módulo local IP-IO y desplegar el módulo IP-IO. La aplicación IP-IO se puede crear en modo desconecto usando Project Configuration Tool o WorkStation mientras se preservan todos los bindings externos a las aplicaciones del servidor y del controlador usando los puntos I/O del módulo IP-IO. También puede realizar una comprobación E/S para garantizar que los puntos E/S del módulo IP-IO están configurados y cableados, y funcionan correctamente.
El potencial del módulo de E/S se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:
Interfaz de WorkStation/WebStation
Detección de dispositivos
Eficiencia en ingeniería
WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede iniciar sesión en el servidor principal EcoStruxure BMS para realizar la ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización de los módulos de E/S y los controladores RP y MP. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil módulos E/S en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.
Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los módulos E/S se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación completa de módulo E/S que contenga configuraciones de puntos E/S y todos los objetos necesarios, como alarmas y tendencias. La aplicación de módulo E/S en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los módulos E/S del mismo modelo. Puede usar la aplicación del módulo E/S como base para crear nuevos modulos E/S que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación de módulo E/S y los cambios se replicarán automáticamente en todos los módulos E/S, mientras que cada módulo E/S mantendrá sus valores locales.
WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los módulos E/S tanto en línea como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se guardan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los módulos E/S más tarde.
La herramienta Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera de linea, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en la instalación. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma virtual y hacer tareas de ingeniería en los controladores RP y MP y los módulos E/S antes de desplegar su servidor, controlador y sus aplicaciones de E/S a los servidores, controladores y módulos E/S en el centro. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.
Producto |
Número de referencia |
IP-IO-DI10
|
SXWIPIOAA10001
|
IP-IO-UIO10
|
SXWIPIOBA10001
|
IP-IO-UIO5DOFA4
|
SXWIPIOCA10001
|
IP-IO-DI10-BAA a |
SXWIPIOAA10A01
|
IP-IO-UIO10-BAA a |
SXWIPIOBA10A01
|
IP-IO-UIO5DOFA4-BAA a |
SXWIPIOCA10A01
|
IP-IO-DI10-SMK b |
SXWIPIOAA1S001
|
IP-IO-UIO10-SMK b |
SXWIPIOBA1S001
|
IP-IO-UIO5DOFA4-SMK b |
SXWIPIOCA1S001
|
Producto |
Número de pieza |
PANTALLA MP-C a (Módulo de control manual de pantalla MP-C) |
SXWMPCDSP10001
|
MP-C-BAA DISPLAY b (Módulo de visualización de corrección MP-C BAA) |
SXWMPCDSP10A01
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
|
SXWDINEND10001
|
Para más información sobre números de piezas para Accesorios de conectividad de red, consulte la Para obtener más información, consulte Guía de selección de productos - EcoStruxure Building ..
Entrada CA | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 VCA
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/- 20 %
|
||||||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
17 VA
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Entrada CC | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
21 a 33 VCC
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
9 W
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Entorno | |||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F) en funcionamiento normal
a
|
||||||||||||
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) para aplicaciones en tejados, instalación en horizontal únicamente
a
|
|||||||||||||
a) MP-C Display funciona en el rango de temperaturas of -30 to +60 °C (-22 to +140 °F). | |||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
95 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Material | |||||||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94-5V
|
||||||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
||||||||||||
Características mecánicas | |||||||||||||
Dimensiones
|
153 An. x 110 Al. x 64 Pr. mm (6,0 x 4,3 x 2,5 pulgadas)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Peso, IP-IO-DI10
|
|||||||||||||
Incluidos bloques de terminales
|
0,337 kg (0,742 lb)
|
||||||||||||
Peso, IP-IO-UIO10
|
|||||||||||||
Incluidos bloques de terminales
|
0,336 kg (0,740 lb)
|
||||||||||||
Peso, IP-IO-UIO5DOFA4
|
|||||||||||||
Incluidos bloques de terminales
|
0,357 kg (0,787 lb)
|
||||||||||||
Instalación recomendada
|
Carril DIN o superficie plana en un armario
a
|
||||||||||||
a) Se recomienda instalar el aparato en una caja (armario), a menos que la normativa local permita una excepción. | |||||||||||||
Bloques de terminal
|
Extraíble
|
||||||||||||
Compatibilidad | |||||||||||||
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versión 2.0.4 y posteriores
|
||||||||||||
Compatibilidad con la red BACnet/SC
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versión 6.0.1 y posteriores
|
||||||||||||
Sistema de control de humo EcoStruxure Building Management
a
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
Para obtener información, consulte el documento Revisiones de software aprobadas del sistema de control de humos - Gestión de edificios EcoStruxure, 01-16001-XX-es.
|
||||||||||||
a) Se aplica a los modelos con control de humos (SMK). | |||||||||||||
Cumplimiento de normativas | |||||||||||||
Emisiones
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subparte B, Clase B
|
||||||||||||
Inmunidad
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||||
Estándares de seguridad
|
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US
|
||||||||||||
Seguridad de los productos de control de humo
a
|
UL 864
|
||||||||||||
a) Se aplica a los modelos de control de humos (SMK) y al módulo MP-C DISPLAY. Para obtener especificaciones e información sobre las restricciones que se aplican a los modelos SMK y al módulo de visualización cuando se utilizan en sistemas de control de humos UL 864, consulte la Guía de diseño del sistema de control de humos - Gestión de edificios EcoStruxure, 04-16014-XX-es. | |||||||||||||
Reloj en tiempo real | |||||||||||||
Precisión a 25 °C (77 °F)
|
+/-1 minuto por mes
|
||||||||||||
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
|
7 días mínimo
|
||||||||||||
Puertos de comunicación | |||||||||||||
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
||||||||||||
USB
|
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
||||||||||||
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
|
|||||||||||||
Comunicaciones | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
||||||||||||
BACnet/SC, puerto configurable, sin puerto por defecto
|
|||||||||||||
BTL B-ASC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||||
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL para los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | |||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Frecuencia
|
500 MHz
|
||||||||||||
Tipo
|
ARM Cortex-A7 dual-core
|
||||||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 MB
|
||||||||||||
Memoria Flash NOR
|
32 MB
|
||||||||||||
Copia de seguridad de memoria
|
128 kB, FRAM, no volatil
|
||||||||||||
Pantalla MP-C (Opcional) | |||||||||||||
Extraíble
|
No
|
||||||||||||
Tamaño de la pantalla
|
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
|
||||||||||||
Resolución de pantalla
|
128 x 64 píxeles
|
||||||||||||
Tipo de pantalla
|
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
|
||||||||||||
Consumo de potencia
|
Máx. 0,15 W (45 mA at 3,3 V)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
-30 a +60 °C (-22 a +140 °F)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
9 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Peso
|
0,035 kg (0,077 libras)
|
||||||||||||
Cumplimiento de estándares
|
EN ISO 16484-2
|
||||||||||||
Entradas digitales, DI | |||||||||||||
Canales, IP-IO-DI10
|
10, DI1 a DI10
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
|
0
|
||||||||||||
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
||||||||||||
Protección de entrada digital
|
Supresor de voltaje transitorio en cada salida digital
|
||||||||||||
Entradas digitales | |||||||||||||
Fuera de cobertura
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
150 m/s
|
||||||||||||
Entradas del contador | |||||||||||||
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
20 m/s
|
||||||||||||
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entradas/salidas universales, Ub | |||||||||||||
Canales, IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO10
|
10 Ub, de Ub1 a Ub10
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
|
5 Ub, Ub1 a Ub5
|
||||||||||||
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
||||||||||||
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
||||||||||||
Protección de entrada/salida universal
|
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
|
||||||||||||
Entradas digitales | |||||||||||||
Fuera de cobertura
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
150 m/s
|
||||||||||||
Entradas del contador | |||||||||||||
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
20 m/s
|
||||||||||||
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entradas supervisadas | |||||||||||||
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
|
|||||||||||||
Combinaciones de interruptores controladas
|
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
||||||||||||
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
||||||||||||
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | |||||||||||||
Entradas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impedancia
|
100 kohm
|
||||||||||||
Entradas de corriente | |||||||||||||
Rango
|
0 a 20 mA
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1 μA
|
||||||||||||
Impedancia
|
47 ohm
|
||||||||||||
Entradas resistivas | |||||||||||||
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Entradas de temperatura (termistores) | |||||||||||||
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
Termistores compatibles | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Precisión de medida | |||||||||||||
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
||||||||||||
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
||||||||||||
Entradas de temperatura de RTD | |||||||||||||
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Cableado de temperatura de RTD | |||||||||||||
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
||||||||||||
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
||||||||||||
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | |||||||||||||
Salidas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Resolución
|
10 mV
|
||||||||||||
Resistencia de carga mínima
|
5 kohm
|
||||||||||||
Rango de carga
|
-1 a +2 mA
|
||||||||||||
Salidas de relé, DO | |||||||||||||
Canales, IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
|
3, de DO1 a DO3
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
||||||||||||
Un polo, unipolar
|
|||||||||||||
Normalmente abierto
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
3000 VCA
|
||||||||||||
Vida cíclica (carga resistiva)
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Salidas de alta potencia en relé | |||||||||||||
Canales, IP-IO-DI10
|
0
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO10
|
0
|
||||||||||||
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
|
1, DO4
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
||||||||||||
Un polo, unipolar
|
|||||||||||||
Normalmente abierto
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
5000 V CA
|
||||||||||||
Vida cíclica (carga resistiva)
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación, incluyendo estas instrucciones:
Todos los modelos IP-IO tienen muchas terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, de forma que la vía de masa de señal/chasis común es opcional y puede no ser necesaria.
Las fuentes de alimentación de 24 V individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.
Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.