SpaceLogic™ RP-C-EXT-0-10V-4-PD light module connects to the SpaceLogic RP room controllers and provides I/O expansion for 0-10V lighting control.
The 0-10V light module enables power supply and control of lights equipped with 0-10V ballasts.
Lighting can be controlled by the RP controller through motion detection and light intensity measurement provided by the Multi-sensor or Insight-Sensor, or by SpaceLogic Sensors connected to the RP controller.
The 0-10V light module is part of the RP controller expansion modules for connected room solution and can be combined with other modules from this product range.
El módulo de luz 0-10V tiene las siguientes características:
Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala
Cuatro salidas de control de luz (el número máximo de luces por salida se determina por la corriente de entrada máxima)
Cuatro entradas digitales para la conexión de interruptores de luz y contactos de ventana. Las entradas digitales son de tipo de voltaje extrabajo de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés).
Medición del consumo de energía por módulo
Apropiado para montaje en techos
Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla
Conectividad con aplicaciones móviles para el ajuste del confort personalizado
LED de estado para el dispositivo
Un LED de estado para cada salida de luz
Interruptor giratorio para configuración de direcciones
Las salidas de luz se conectan a la red de suministro de potencia mediante el módulo de luz 0-10V. Para los cables de la señal de control 0-10 VDC, puede usar el equipo de instalación estándar permitido para instalaciones ELV (voltaje extrabajo). La señal de control 0-10 VDC cumple con los requisitos SELV (voltaje extrabajo de seguridad).
La interfaz análoga tiene las siguientes características:
Control independiente de cada una de las cuatro salidas.
Las luces en cada salida pertenecen al mismo grupo y, por tanto, están conectadas de forma simultánea (la misma configuración ON / OFF / Dimming).
La potencia al contrapseo se corta cuando las luces se apagan.
The RP controller room bus allows RP controller expansion modules to be connected to the controller for people counting, motion detection, luminosity and sound pressure level measurements, Bluetooth Low Energy based applications, and control of electric lights and window blinds.
The RP-C Pro and RP-C Pro Plus controller room bus supports up to nine connected RP controller expansion modules with the following restrictions:
Maximum of two DALI light modules
Maximum of two SMI blind modules
Maximum of seven Multi-sensor or Insight-Sensor devices
The RP-C Advanced controller room bus supports up to six connected RP controller expansion modules with the following restrictions:
Maximum of two DALI light modules
Maximum of two SMI blind modules
Maximum of four Multi-sensor or Insight-Sensor devices
The RP-V Advanced controller room bus supports up to four connected RP controller expansion modules with the following restrictions:
Maximum of one DALI light module
Maximum of one SMI blind module
Maximum of two Multi-sensor or Insight-Sensor devices
Maximum total length of the room bus is 72 m (236 ft).
The Engage mobile application enables control of room temperature, fan speed, lights, and blinds/shades directly from a smartphone. A user can manage these settings when the application is connected to the RP controller.
The Engage mobile application is free and available for download from Google Play and Apple App Store.
For more information, see the Engage Specification Sheet.
Producto |
Número de pieza |
RP-C-EXT-0-10V-4-PD
|
SXWRE0104PD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, DIN-rail end clip
package of 25 pieces
|
SXWDINEND10001
|
Mounting plate - RP controller expansion modules
package of 5 pieces
|
SXWREMPK510001
|
Electrical | |
Nominal voltage
|
230 VAC
|
Operating voltage range
|
+/-10 %
|
Frequency
|
50/60 Hz
|
Maximum current consumption
|
10 A
|
Room bus power consumption
|
0.3 W (24 VDC)
|
Protection
|
Maximum 16 A external fuse (circuit breaker) is needed
|
Overvoltage category
|
III
|
Environment | |
Ambient temperature, operating
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-20 to +70 °C (-4 to +158 °F)
|
Humidity
|
20 to 90 % RH non-condensing
|
Pollution degree
|
2
|
Material | |
Plastic flame rating
|
UL94 V-0
|
Ingress protection rating
|
IP 20
|
Mechanical | |
Dimensions
|
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 W x 4.3 H x 2.5 D in.)
|
|
|
Weight
|
0.418 kg (0.922 lb)
|
Recommended installation
|
DIN rail or flat surface in a cabinet
a
|
a) It is recommended to install the device in an enclosure (cabinet), unless local regulations allow an exception. | |
Connectors
|
Power input: 1 x 3-pin Wieland GST15i3 connector
|
Light outputs: 4 x 5-pin Wieland GST15i5 connector
|
|
Digital inputs: 4 x 2-pin Wieland GST15i2 connector
|
|
Optional mounting plate | |
The mounting plate is used to facilitate mounting and cable management for the RP controller expansion module as well as to provide strain relief for the connectors. | |
Dimensions
|
202 W x 268.3 H x 17.8 D mm (8.0 W x 10.6 H x 0.7 D in.)
|
|
|
Weight
|
0.306 kg (0.675 lb)
|
Compatibility | |
EcoStruxure BMS server communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
Energy metering support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.3.1 and later
|
Agency compliances | |
Emission
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Class B
|
Immunity
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
Safety standards
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
|
Communication ports | |
Room bus
|
RS-485
|
Dual RJ45 ports for daisy-chain configurations
|
|
Use a Cat 5 (or higher) cable
|
|
Maximum total length of the room bus: 72 m (236 ft)
|
|
Room bus protection
|
Transient voltage suppressors on communication and power signals
|
Hardware | |
CPU type
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequency
|
80 MHz
|
SRAM (embedded)
|
320 KB
|
Flash memory (embedded)
|
512 KB
|
NOR flash memory
|
16 MB
|
Status indicator
|
LED (green and red) that shows the status of the device
|
Light status indicator
|
One status LED (green) for each output
|
Address switch
|
Rotary switch 0 to 9
|
Set button
|
Push-button switch
|
Energy metering | |
Medición del consumo de energía | |
The energy consumption is measured in Wh, shared by the four outputs. | |
Accuracy class (according to IEC 61557-12)
|
Active energy measurement: Class 1
|
Typical measurement accuracy at room temperature
|
20 to 100 W: 5%
|
100 to 3000 W: 1%
|
|
0-10V light outputs | |
Outputs
|
4, Light 1 to Light 4
|
Output terminals
|
N, PE, L, AOn (n: 1 to 4), and COM
|
Analog output voltage
|
0 to 10 VDC
|
Maximum source/sink current
|
10 mA per output
|
Power distribution
|
230 VAC (same voltage as power supply)
|
Maximum 5 A load per output
|
|
Maximum 10 A total load for the 4 outputs
|
|
Maximum 165 A inrush current (<20 ms) per output
|
|
Maximum 800 A inrush current (<200 µs) per output
|
|
Digital inputs | |
Inputs
|
4, DI1 to DI4
|
Range
|
Dry contact, 0 to 5.0 VDC, 2.2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)
|
Follow proper installation wiring diagrams and instructions. For more information on wiring, see the SpaceLogic Hardware Reference Guide.
Use |
Part number |
Reference |
Connector type |
Suitable for cable diameters mm (inches) |
Marking |
Color of coding /housing |
Minimum order quantity |
Power supply input |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Female |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Black /Black |
100 |
Light outputs |
SXWRPCCONWWLIGHTPD |
91.952.4453.0 |
Male |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
N, PE, L, D2, D1 D2: AO1..4 D1: COM |
Pastel blue /White |
50 |
Digital inputs |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Female |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Light blue /White |
100 |
The external connectors need to be ordered separately. The connectors can be ordered in quantities of 50 or 100 from Schneider Electric using the above part numbers. The connectors can also be ordered directly from Wieland using the above reference numbers. For more information, see the Wieland Electric web site.