El módulo DALI Zigbee RP-C-EXT-ZB-DALI de SpaceLogic* se comunica con el room controller SpaceLogic RP a través del protocolo inalámbrico Zigbee TM y proporciona una ampliación de E/S para el control de la iluminación con DALI (interfaz de iluminación digital direccionable).
El módulo Zigbee DALI permite controlar diferentes tipos de luminarias equipadas con balastos eléctricos DALI para una tensión de línea de 220-240 VCA. El módulo Zigbee DALI puede distribuir energía (220-240 VCA) desde una fuente de alimentación externa a las luces (equipo de control DALI).
El módulo Zigbee DALI es compatible con los auxiliares eléctricos para lámparas LED (controladores LED) del tipo de dispositivo 6 (DT6) y con los auxiliares eléctricos para lámparas fluorescentes del tipo de dispositivo 0 (DT0).
La iluminación se puede controlar mediante la detección de movimiento del RP-C y la medición de la intensidad de la luz proporcionada por el multisensor o sensores SpaceLogic Sensors conectados al RP-C.
* Anteriormente conocido como SmartX.
El módulo Zigbee DALI tiene las siguientes características:
Comunicación inalámbrica con el room controller RP-C
Broadcast addresing sobre dispositivos DALI
Un canal DALI para alimentación y control de luces alimentadas con 230 VCA (consulte las especificaciones de la salida para conocer las limitaciones de la corriente de irrupción).
Supervisión del consumo de potencia por módulo
Apropiado para montaje en techos
Antena integrada de 2,4 GHz
Configuración a través del software de EcoStruxure Building Operation
LED de estado para el dispositivo
La salida de luz se conecta a la red de alimentación a través del módulo Zigbee DALI. Para los cables del bus DALI, puede usar el equipo de instalación estándar permitido para instalaciones ELV (voltaje extrabajo). El bus DALI cumple con los requisitos SELV (voltaje extrabajo de seguridad).
La interfaz DALI tiene las siguientes características:
Con el comando de difusión DALI, es posible controlar simultáneamente el encendido/apagado y la regulación de todas las luces conectadas a la salida.
Gestión de las alarmas de los balastros y las lamparas
Direccionamiento automático de luces
Producto |
Referencia |
RP-C-EXT-ZB-DALI
|
SXWREZBDALI110001
|
Entrada CA | ||||||||||
Tensión nominal
|
230 V CA
|
|||||||||
Rango de voltaje nominal
|
De 220 a 240 VCA
|
|||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
|||||||||
Corriente de carga máxima
|
5 A
|
|||||||||
Consumo máximo
|
<1 W
|
|||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
|||||||||
Salida CA | ||||||||||
Rango de voltaje nominal
|
De 100 a 277 VCA (mismo voltaje que suministro de potencia)
|
|||||||||
Corriente de carga máxima
|
5 A
|
|||||||||
Corriente de entrada máxima
|
30 A (<5 ms)
|
|||||||||
Conexión inalámbrica | ||||||||||
Protocolo de comunicación
|
Zigbee 3.0
|
|||||||||
Banda de frecuencia
|
2,4 GHz (banda ISM), conforme a la norma IEEE 802.15.4
|
|||||||||
Potencia de salida máxima
|
7 dBm
|
|||||||||
Alcance efectivo de la señal de radio en interiores
|
30 m (98 ft)
|
|||||||||
Antena
|
Antena integrada
|
|||||||||
Entorno | ||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
|
|||||||||
Temperatura de la caja, máxima
|
75 °C (167 °F)
|
|||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-30 a +65 °C (-22 a +149 °F)
|
|||||||||
Humedad
|
85 % humedad relativa máxima sin condensación
|
|||||||||
Material | ||||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
|||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
|||||||||
Características mecánicas | ||||||||||
Dimensiones
|
155 An. x 44 Al. x 30 Pr. mm (6,1 An. x 1,7 Al. x 1,2 Pr. pulg.)
|
|||||||||
Peso
|
0,126 kg (0,278 lb)
|
|||||||||
Instalación
|
Techo
|
|||||||||
Solo para uso en interiores
|
||||||||||
Terminales de salida
|
Fijo
|
|||||||||
Lado izquierdo: 1 bloque de terminales de 6 pines
|
||||||||||
Lado derecho: 1 bloque de terminales de 2 pines
|
||||||||||
Compatibilidad | ||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versión 4.0.1 y posterior
|
|||||||||
Cumplimiento de normativas | ||||||||||
CEM
|
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017); ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017); BS/EN 61000-3-2:2014; BS/EN 61000-3-3:2013; BS/EN 55015:2013; BS/EN 61547:2009
|
|||||||||
Radio
|
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)
|
|||||||||
Estándares de seguridad
|
BS/EN 62493:2015; BS/EN 62479:2010; BS/EN 61347-1:2015; BS/EN 61347-2-11:2001
|
|||||||||
Supervisión del consumo de potencia
|
BS/EN 61010-1:2010
|
|||||||||
Hardware | ||||||||||
Microcontrolador principal | ||||||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
|||||||||
Frecuencia
|
40 MHz
|
|||||||||
SRAM (integrada)
|
64 KB
|
|||||||||
Memoria flash (integrada)
|
512 KB
|
|||||||||
Memoria | ||||||||||
Memoria Flash NOR
|
1 MB
|
|||||||||
Microcontrolador DALI | ||||||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M0 de un núcleo
|
|||||||||
Frecuencia
|
32 MHz
|
|||||||||
SRAM (integrada)
|
16 KB
|
|||||||||
Memoria flash (integrada)
|
32 KB
|
|||||||||
Hardware adicional | ||||||||||
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
|||||||||
Botón de reinicio
|
Interruptor de botón
|
|||||||||
Medición de energía | ||||||||||
Precisión de medida
|
Consultar la siguiente tabla.
|
|||||||||
|
||||||||||
Salida de luz DALI | ||||||||||
Salidas
|
1 (1 canal DALI), terminales DA+ y DA-
|
|||||||||
Voltaje de bus DALI
|
17 VCC
|
|||||||||
Corriente máxima
|
250 mA
|
|||||||||
Corriente de suministro garantizada
|
90 mA
|
|||||||||
Longitud de cable máxima
|
Consulte la guía de referencia del hardware SpaceLogic
|
|||||||||
Dispositivos DALI | ||||||||||
Equipo de control compatible
|
Consultar la siguiente tabla.
|
|||||||||
|