El módulo Zigbee 0-10V RP-C-EXT-ZB-0-10V de SpaceLogic* se comunica con el room controller SpaceLogic RP a través del protocolo inalámbrico Zigbee TM y proporciona una expansión de E/S para el control de la iluminación 0-10V.
El módulo Zigbee 0-10V permite regular diferentes tipos de luces equipadas con balastros eléctricos para una tensión de línea de 220-240 VCA. El módulo Zigbee 0-10V puede distribuir energía (220-240 VCA) desde una fuente de alimentación externa a las luces.
La iluminación se puede controlar mediante la detección de movimiento del RP-C y la medición de la intensidad de la luz proporcionada por el multisensor o sensores SpaceLogic Sensors conectados al RP-C.
* Anteriormente conocido como SmartX.
El módulo Zigbee 0-10V tiene las siguientes características:
Comunicación inalámbrica con el room controller RP-C
Salida de luz de 0-10 V para el control de luces alimentadas por 230 VCA (consulte las especificaciones de la salida para conocer las limitaciones de la corriente de irrupción).
Supervisión del consumo de potencia por módulo
Apropiado para el montaje en techos
Antena integrada de 2,4 GHz
Configuración a través del software de EcoStruxure Building Operation
LED de estado para el dispositivo
La salida de luz se conecta a la red de alimentación a través del módulo Zigbee 0-10V. Para los cables de la señal de control 0-10 VDC, puede usar el equipo de instalación estándar permitido para instalaciones ELV (voltaje extrabajo). La señal de control 0-10 VDC cumple con los requisitos SELV (voltaje extrabajo de seguridad).
La interfaz analógica tiene las siguientes características:
Las luces conectadas a la salida pertenecen al mismo grupo y, por tanto, se controlan simultáneamente (mismo punto de consigna de encendido / apagado / regulación).
La potencia al balastro se corta cuando las luces se apagan.
Producto |
Referencia |
RP-C-EXT-ZB-0-10V
|
SXWREZB010110001
|
Entrada CA | |||||||
Tensión nominal
|
230 V CA
|
||||||
Rango de voltaje nominal
|
De 220 a 240 VCA
|
||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||
Corriente de carga máxima
|
5 A
|
||||||
Consumo máximo
|
<1 W
|
||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||
Salida CA | |||||||
Rango de voltaje nominal
|
De 100 a 277 VCA (mismo voltaje que suministro de potencia)
|
||||||
Corriente de carga máxima
|
5 A
|
||||||
Corriente de entrada máxima
|
30 A (<5 ms)
|
||||||
Conexión inalámbrica | |||||||
Protocolo de comunicación
|
Zigbee 3.0
|
||||||
Banda de frecuencia
|
2,4 GHz (banda ISM), conforme a la norma IEEE 802.15.4
|
||||||
Potencia de salida máxima
|
7 dBm
|
||||||
Alcance efectivo de la señal de radio en interiores
|
30 m (98 ft)
|
||||||
Antena
|
Antena integrada
|
||||||
Entorno | |||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
-20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
|
||||||
Temperatura de la caja, máxima
|
75 °C (167 °F)
|
||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-30 a +65 °C (-22 a +149 °F)
|
||||||
Humedad
|
85 % humedad relativa máxima sin condensación
|
||||||
Material | |||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
||||||
Características mecánicas | |||||||
Dimensiones
|
155 An. x 44 Al. x 30 Pr. mm (6,1 An. x 1,7 Al. x 1,2 Pr. pulg.)
|
||||||
Peso
|
0,126 kg (0,278 lb)
|
||||||
Instalación
|
Techo
|
||||||
Solo para uso en interiores
|
|||||||
Terminales de salida
|
Fijo
|
||||||
Lado izquierdo: 1 bloque de terminales de 6 pines
|
|||||||
Lado derecho: 1 bloque de terminales de 2 pines
|
|||||||
Compatibilidad | |||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versión 4.0.1 y posterior
|
||||||
Cumplimiento de normativas | |||||||
CEM
|
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017); ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017); BS/EN 61000-3-2:2014; BS/EN 61000-3-3:2013; BS/EN 55015:2013; BS/EN 61547:2009
|
||||||
Radio
|
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016)
|
||||||
Estándares de seguridad
|
BS/EN 62493:2015; BS/EN 62479:2010; BS/EN 61347-1:2015; BS/EN 61347-2-11:2001
|
||||||
Supervisión del consumo de potencia
|
BS/EN 61010-1:2010
|
||||||
Hardware | |||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
||||||
Frecuencia
|
40 MHz
|
||||||
SRAM (integrada)
|
64 KB
|
||||||
Memoria flash (integrada)
|
512 KB
|
||||||
Memoria Flash NOR
|
1 MB
|
||||||
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
||||||
Botón de reinicio
|
Interruptor de botón
|
||||||
Medición de energía | |||||||
Precisión de medida
|
Consultar la siguiente tabla.
|
||||||
|
|||||||
Salida de luz 0-10V | |||||||
Salidas
|
1, terminales 0-10V AO y COM
|
||||||
Tensión de salida
|
0 a 10 V CC
|
||||||
Corriente absorbida
|
40 mA
|