Das SpaceLogic* RP-C-EXT-KNX Modbus-Gateway wird an die SpaceLogic RP-Controller angeschlossen und bietet eine Schnittstelle zwischen dem Controller und KNX-Geräten wie Taster, Sensoren und Steuergeräte für Beleuchtung, Jalousien und Raumtemperatur.
Das KNX-Modbus-Gateway ermöglicht die bidirektionale Steuerung und Überwachung aller Parameter und Funktionen der angeschlossenen KNX-Geräte, die zur Regelung von Leuchten und Jalousien in einem Raum verwendet werden können.
Das KNX-Modbus-Gateway ist eine Modbus-zu-KNX-Schnittstelle, die an einem der konfigurierbaren RS-485-Ports des RP-C-Controllers angeschlossen wird. Das KNX-Modbus-Gateway bietet eine galvanische Trennung zwischen dem KNX-Bus und dem RP-C-Modbus-Netzwerk (RS-485).
Das KNX-Modbus-Gateway kann mithilfe der ETS-Software für die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme von KNX-Geräten programmiert werden. Die Zuordnung von KNX-Objekten zu Modbus-Registern wird über Parameter in der ETS-Produktdatenbank konfiguriert.
Das KNX-Modbus-Gateway unterstützt KNX-Long-Frames.
Das KNX-Modbus-Gateway ist für die Installation auf einer DIN-Schiene mit einer Breite von 1 Teilungseinheit (18 mm bzw. 0,7 Zoll) vorgesehen.
Das KNX-Modbus-Gateway verfügt an der Vorderseite über zwei Drucktasten und drei LED-Leuchten, die den lokalen Betrieb des Geräts und eine Statusanzeige ermöglichen.
Das KNX-Modbus-Gateway kann mit einer Standard-KNX-Spannungsversorgung von Schneider Electric verwendet werden, um die KNX-Geräte auf dem KNX-Bus mit Strom zu versorgen.
* Früher bekannt als SmartX.
Das KNX-Modbus-Gateway verfügt über folgende Funktionen:
Anschlussmöglichkeit von bis zu 250 KNX-Datenpunkten (10 KNX-Geräten) an das KNX-Modbus-Gateway
Stromversorgung und Datenkommunikation über das RP-C-Modbus-Netzwerk (RS-485)
Konfiguration über die EcoStruxure Building Operation-Software
Programmierung über die ETS©-Software
Unterstützung von KNX-Long-Frames
Ausgelegt für die Montage auf einer DIN-Schiene
Drucktasten für das Synchronisieren (Schreiben) und Lesen aller KNX-Gruppenobjekte
LED-Statusanzeige für Gerätemodus, KNX-Bus und Modbus-Kommunikation
Der RP-C-Controller verfügt über zwei RS-485-Ports, die für verschiedene Netzwerkarten konfiguriert werden können. Bei Konfiguration für Modbus-Kommunikationen bietet der RP-C-Controller außerdem über die RS-485-Schnittstelle eine 24-VDC-Spannungsversorgung für das KNX-Modbus-Gateway.
Das Modbus-RTU-Protokoll wird für das RP-C-Modbus-Netzwerk verwendet. RS-485 ist die elektrische Schnittstelle.
Das KNX-Modbus-Gateway verfügt über zwei steckbare Schraubklemmenblöcke mit 3 Pins für den Anschluss an das RP-C-Modbus-Netzwerk (RS-485). Die RS-485-Ports des RP-C-Controllers sind RJ45-Ports.
Es kann maximal ein KNX-Modbus-Gateway an jeden RP-C-Controller angeschlossen werden.
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-EXT-KNX
|
SXWREKNX10001
|
Elektrisch | |
DC-Eingangsversorgungsspannung
|
24 VDC
|
Stromversorgung über den RP-C
|
|
Maximaler Stromverbrauch
|
<0,24 W vom KNX-Bus
|
<0,24 W vom RP-C
|
|
Umgebung | |
Umgebungstemperatur, Betrieb
|
-5 °C bis +45 °C (23 °F bis +113 °F)
|
Umgebungstemperatur, Lagerung
|
-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)
|
Feuchte
|
5 bis 93 % RH nicht kondensierend
|
Material | |
Eindringschutzgrad
|
IP 20
|
Mechanik | |
Abmessungen
|
18 B x 90 H x 60 T mm (0,7 B x 3,5 H x 2,4 T Zoll)
|
|
|
Gewicht
|
50 g (1,76 oz)
|
Montage
|
DIN-Schiene
|
Softwareanforderungen | |
EcoStruxure Building Operation-Software
|
Version 3.2 und höher
|
ETS®-Software
|
Version 5 und höher
|
RP-Controller-Firmware
|
Version 3.02 und höher
|
Normenkonformität | |
Störausstrahlung
|
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
|
Immunität
|
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
|
Sicherheitsstandards
|
IEC/BS/EN 63044-3:2018
|
RP-C-Modbus-Kommunikationen | |
Kommunikationsprotokoll (konfigurierbar)
|
Modbus-RTU
|
Elektrische Schnittstelle
|
RS-485
|
Max. Gesamtlänge des RP-C-Modbus-Netzwerks (RS-485): 72 m (236 ft)
|
|
KNX-Bus-Kommunikationen | |
Übertragungsmedien
|
Twisted Pair (TP)
|
Maximale APDU-Länge
|
55
|
Gerätemodell
|
System B
|
Hardware | |
CPU-Typ
|
ARM Cortex-M0+ Einzelkern
|
Frequenz
|
14,7456 MHz
|
SRAM (eingebettet)
|
32 KB
|
Flash-Speicher (eingebettet)
|
256 KB
|
Statusanzeige
|
LED (grün und rot) zur Anzeige des KNX-Kommunikationsstatus
|
LED (grün und rot) zur Anzeige des Modbus-RTU-Kommunikationsstatus
|
|
LED (grün und rot) zur Anzeige des Gerätemodus (Betriebs- oder Programmiermodus)
|
|
Eine LED (rot) für den Programmiermodus
|
|
Tasten
|
Eine Drucktaste für die Synchronisierung von KNX-Objekten (Schreiben aller KNX-Gruppenobjekte)
|
Eine Drucktaste für das Lesen aller KNX-Gruppenobjekte
|
|
Eine Taste für den Programmiermodus
|
|
Anschlüsse
|
4-adrige KNX-Anschlüsse mit PUSH WIRE®-Anschluss, 2-polig, dunkelgrau/rot
|
Klemmleisten
|
Steckbarer Schraubenklemmenblock mit 3 Pins für die Spannungsversorgung vom RP-C
|
Steckbarer Schraubenklemmenblock mit 3 Pins für die Modbus-Kommunikation mit dem RP-C
|
|
Leitungsquerschnitt: 0,34 bis 2,5 mm
2
(22 bis 14 AWG)
|
Produkt |
Artikelnummer |
KNX Tastsensor Pro a |
MTN6180 |
KNX Multi-Touch Pro a |
MTN6215 |
KNX-Taster |
MTN617XXX MTN625XXX MTN627XXX MTN628XXX |
KNX-Taster mit Raumtemperaturregelung |
MTN6212 MTN6214 |
Produkt |
Artikelnummer |
KNX ARGUS 180, Unterputz |
MTN6318.. |
KNX ARGUS 180/2.20 m, Unterputz |
MTN6317.. |
KNX ARGUS 220, Aufputz |
MTN6325.. |
KNX ARGUS Presence 180/2.20 m, Unterputz |
MTN6304.. |
KNX High Bay-Anwesenheitserkennung, Unterputz |
MTN6304-0019 |
KNX High Bay-Anwesenheitserkennung, Aufputz |
MTN6354-0019 |
KNX Mini-Anwesenheitserkennung, Unterputz |
MTN6303-0019 |
KNX ARGUS Presence Basic, Unterputz |
MTN6307.. |
KNX ARGUS Presence, Unterputz |
MTN6308.. |
KNX ARGUS Presence mit Beleuchtungssteuerung und IR-Empfänger, Unterputz |
MTN6309.. |