earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-KNX
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.3, 2022, 2023, 2024
07/02/2023

RP-C-EXT-KNX

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones, luces LED y botones
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-KNX (pasarela KNX Modbus)
Figura: RP-C-EXT-KNX (pasarela KNX Modbus)

Introducción

La pasarela ModbusSpaceLogic* RP-C-EXT-KNX se conecta a los room controller SpaceLogic RP y proporciona una interfaz entre el controlador y los dispositivos KNX, tales como pulsadores, sensores y controladores de luces, persianas y temperatura.

La pasarela KNX Modbus permite controlar y monitorizar bidireccionalmente todos los parámetros y funciones de los dispositivos KNX conectados, que pueden utilizarse para gestionar las luces y las persianas.

La pasarela Modbus KNX es una interfaz de Modbus a KNX que se conecta a uno de los puertos RS-485 configurables del controlador RP-C. La pasarela Modbus KNX proporciona un aislamiento galvánico entre el bus KNX y la red Modbus RP-C (RS-485).

La pasarela KNX Modbus se puede programar a través del software ETS© para instalar, configurar y poner en marcha los dispositivos KNX. La asignación de los objetos KNX a los registros Modbus se configura a través de parámetros en la base de datos de productos ETS.

La pasarela KNX Modbus es compatible KNX long frames.

La pasarela KNX Modbus está diseñada para ser instalada en un raíl DIN con un ancho de 1 unidad (18 mm o 0,7 pulgadas).

La pasarela KNX Modbus tiene dos pulsadores y tres luces LED en la parte delantera que permiten el funcionamiento local del dispositivo y la indicación de estado.

La pasarela Modbus KNX se puede utilizar con una fuente de alimentación estándar Schneider Electric KNX para alimentar los dispositivos KNX en el bus KNX.

* Anteriormente conocido como SmartX.

Características

La pasarela KNX Modbus tiene las siguientes características:

  • Se pueden conectar hasta 250 puntos de datos KNX (10 dispositivos KNX) a la pasarela KNX Modbus

  • Alimentación y comunicación de datos a través de la red Modbus RP-C (RS-485)

  • Configuración a través del software de EcoStruxure Building Operation

  • Programación a través del software ETS©

  • Compatible con los KNX long frames

  • Diseñada para su instalación en carril DIN

  • Pulsadores para sincronizar (escribir) y leer todos los objetos del grupo KNX

  • Luces LED de estado para el modo de dispositivo, bus KNX y comunicación Modbus.

Red Modbus

El controlador RP-C tiene dos puertos RS-485, que se pueden configurar para diferentes tipos de redes. Cuando se configura para las comunicaciones Modbus, el controlador RP-C también proporciona una alimentación de 24 VCC a la pasarela Modbus KNX a través de la interfaz RS-485.

El protocolo Modbus RTU se utiliza en la red Modbus del RP-C. RS-485 es la interfaz eléctrica.

La pasarela Modbus KNX tiene dos bloques de terminales a tornillo enchufables de 3 posiciones para la conexión a la red Modbus RP-C (RS-485). Los puertos RS-485 del controlador RP-C son puertos RJ45.

Solo se puede conectar una pasarela KNX Modbus como máximo a cada controlador RP-C.

Tabla: Referencias

Producto

Referencia

RP-C-EXT-KNX
SXWREKNX10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión de alimentación de entrada CC
24 VCC
  
Alimentada por el RP-C
Consumo máximo
<0,24 W del bus KNX
  
<0,24 W del RP-C
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
de -5 °C a +45 °C (de 23 °F to +113 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
de -25 a +70 °C (de -13 a +158 °F)
Humedad
Del 5 a 93 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
18 An x 90 Al x 60 P mm (0,7 An x 3,5 Al x 2,4 P pulg.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
50 g (1,76 oz)
Instalación
Raíl DIN
Requisitos de software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.2 y posterior
Software ETS® 
versión 5 y posterior
Firmware del controlador RP
Versión 3.02 y superior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
Inmunidad
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
Estándares de seguridad
IEC/BS/EN 63044-3:2018
Comunicaciones Modbus RP-C
Protocolo de comunicación (configurable)
Modbus RTU
Interfaz eléctrica
RS-485
  
Longitud total máxima de la red Modbus RP-C (RS-485): 72 m (236 pies)
Comunicaciones de bus KNX
Medios de transmisión
Par trenzado (TP)
Longitud APDU máxima
55
Modelo de dispositivo
Sistema B
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M0+ de un núcleo
Frecuencia
14,7456 MHz
SRAM (integrada)
32 KB
Memoria flash (integrada)
256 KB
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado de la comunicación KNX
  
LED (verde y rojo) que muestra el estado de la comunicación Modbus RTU
  
LED (verde y rojo) que muestra el modo del dispositivo (modo de funcionamiento o de programación)
  
Un LED (rojo) para el modo de programación
Botones
Un botón para la sincronización de los objetos KNX (escribiendo todos los objetos del grupo KNX)
  
Un pulsador para leer todos los objetos del grupo KNX
  
Un botón para el modo de programación
Conectores
Conectores KNX de 4 conductores con conexión PUSH WIRE®, 2 polos, gris oscuro/rojo.
Bloques de terminal
Bloque de terminales a tornillo enchufable de 3 posiciones para la alimentación del RP-C
  
Bloque de terminales a tornillo enchufable de 3 posiciones para la comunicación Modbus con el RP-C
  
Área de la sección transversal del cable: 0,34 a 2,5 mm 2 (de 22 a 14 AWG)

Conexiones, luces LED y botones

 
action_zoom_plus_stroke Conexiones RP-C-EXT-KNX, luces LED y botones
Figura: Conexiones RP-C-EXT-KNX, luces LED y botones

Tabla: Pulsadores KNX compatibles

Producto

Número de pieza

Pulsador KNX PRO a

MTN6180

KNX Multitouch PRO a

MTN6215

Pulsador KNX

MTN617XXX

MTN625XXX

MTN627XXX

MTN628XXX

Pulsador KNX con unidad de control de temperatura ambiente

MTN6212

MTN6214

  1. Limited functionality supported.

Tabla: Sensores KNX compatibles

Producto

Número de pieza

KNX ARGUS 180, montaje empotrado

MTN6318..

KNX ARGUS 180/2,20 m, montaje empotrado

MTN6317..

KNX ARGUS 220, montaje en superficie

MTN6325..

KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, montaje empotrado

MTN6304..

Detector de presencia de KNX High Bay, montaje empotrado

MTN6304-0019

KNX High Bay presence detector, montaje en superficie

MTN6354-0019

Detector de presencia de KNX Mini, montaje empotrado

MTN6303-0019

KNX ARGUS Presence Basic, montaje empotrado

MTN6307..

KNX ARGUS Presence, montaje empotrado

MTN6308..

KNX ARGUS Presencia con control de luz y receptor de IR, montaje empotrado

MTN6309..

  • SpaceLogic RP-C Advanced