earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C-EXT-KNX
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
30/07/2025

Spacelogic RP-C-EXT-KNX

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications arrow1_rotationConnexions, LED et boutons arrow1_rotationTypes de points de données KNX pris en charge
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-KNX (Passerelle Modbus KNX)
Figure : RP-C-EXT-KNX (Passerelle Modbus KNX)

Introduction

SpaceLogic™ RP-C-EXT-KNX KNX Modbus gateway connects to the SpaceLogic RP controllers and provides an interface between the controller and KNX devices such as push-buttons, sensors, and control units for lights, blinds, and room temperature.

La passerelle Modbus KNX permet un contrôle et un suivi bidirectionnel de l'ensemble des paramètres et fonctions des interfaces KNX connectés, qui peuvent être utilisés pour contrôler les éclairages et les stores au sein d'une pièce.

La passerelle Modbus KNX fournit une interface Modbus-KNX assurant une connexion à l'un des ports RS-485 configurables du contrôleur RP. La passerelle Modbus KNX assure une isolation galvanique entre le bus KNX et le réseau Modbus RP (RS-485).

La passerelle Modbus KNX peut être programmée via le logiciel ETS© pour l'installation, la configuration et la mise en service de dispositifs KNX. L'affectation d'objets KNX à des registres Modbus est configurée via des paramètres dans la base de données de produits ETS.

La passerelle Modbus KNX prend en charge les trames KNX longues.

La passerelle Modbus KNX est conçue pour être installée sur un rail DIN.

La passerelle Modbus KNX est dotée de deux boutons-poussoirs et de trois LEDs à l'avant pour permettre un fonctionnement local du dispositif et indiquer l'état de fonctionnement.

La passerelle Modbus KNX peut être utilisée avec une alimentation KNX Schneider Electric standard pour alimenter les dispositifs KNX sur le bus KNX.

Caractéristiques

La passerelle Modbus KNX est dotée des fonctionnalités suivantes :

  • Possibilité de raccordement d'un maximum de 250 points de données KNX (10 interfaces KNX) à la passerelle Modbus KNX

  • Alimentation et communication de données via le réseau Modbus du contrôleur RP (RS-485)

  • Configuration via le logiciel EcoStruxure Building Operation

  • Programmation via le logiciel ETS©

  • Prise en charge des trames KNX longues

  • Conception permettant une installation sur rail DIN

  • Boutons-poussoirs pour la synchronisation (écriture) et la lecture de l'ensemble des objets de groupe KNX

  • LEDs d'état pour le mode du dispositif, le bus KNX et la communication Modbus

Réseau ModBus

Le contrôleur RP est doté de deux ports RS-485 pouvant être configurés pour différents types de réseaux. Lorsqu'il est configuré pour des communications Modbus, le contrôleur RP fournit également une alimentation 24 V c.c. à la passerelle Modbus KNX via l'interface R-485.

Le protocole RTU Modbus est utilisé pour le réseau Modbus du contrôleur RP. R-485 correspond à l'interface électrique.

The KNX Modbus gateway has two 3-position pluggable screw terminal blocks for connection to the RP controller Modbus (RS-485) network. The RP controller's RS-485 ports are RJ45 ports.

Un contrôleur RP ne peut être connecté qu'à une seule passerelle Modbus KNX.

Table : Références

Produit

Référence

RP-C-EXT-KNX
SXWREKNX10001

Spécifications

Electrical
DC input supply voltage
24 VDC
  
Alimenté par le contrôleur RP
Maximum power consumption
<0.24 W from the KNX bus
  
<0.24 W from the RP controller
Environment
Ambient temperature, operating
-5 °C to +45 °C (23 °F to +113 °F)
Ambient temperature, storage
-25 to +70 °C (-13 to +158 °F)
Humidity
5 to 93 % RH non-condensing
Material
Ingress protection rating
IP 20
Mechanical
Dimensions
18 W x 90 H x 60 D mm (0.7 W x 3.5 H x 2.4 D in.)
 
action_zoom_plus_stroke
Weight
50 g (1.76 oz)
Installation
DIN rail
Software requirements
EcoStruxure Building Operation software
version 3.2 and later
ETS® software 
version 5 and later
RP controller firmware
version 3.02 et ultérieure
Agency compliances
Emission
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
Immunity
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
Safety standards
IEC/BS/EN 63044-3:2018
Communication Modbus avec les contrôleurs RP
Communication protocol (configurable)
RTU Modbus
Interface électrique
RS-485
  
Maximum total length of the RP controller Modbus (RS-485) network: 72 m (236 ft)
KNX bus communications
Transmission media
Twisted pair (TP)
Maximum APDU length
55
Device model
System B
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M0+ single-core
Frequency
14.7456 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Status indicator
LED (green and red) that shows the KNX communication status
  
LED (green and red) that shows the Modbus RTU communication status
  
LED (green and red) that shows the device mode (operating or programming mode)
  
One LED (red) for programming mode
Buttons
One push-button for synchronization of KNX objects (writing all KNX group objects)
  
One push-button for reading all KNX group objects
  
One button for programming mode
Connectors
4-conductor KNX connectors with PUSH WIRE® connection, 2-pole, dark gray/red
Terminal blocks
3-position pluggable screw terminal block for power supply from the RP controller
  
3-position pluggable screw terminal block for Modbus communication with the RP controller
  
Wire cross-sectional area: 0.34 to 2.5 mm 2 (22 to 14 AWG)

Connexions, LED et boutons

 
action_zoom_plus_stroke Connexions, LED et boutons RP-C-EXT-KNX
Figure : Connexions, LED et boutons RP-C-EXT-KNX

Types de points de données KNX pris en charge

The KNX Modbus gateway supports a limited set of KNX datapoint types. Details can be found in the information below.

  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • ETS Database for the KNX Modbus Gateway
  • ETS and the KNX Modbus Gateway
  • KNX Modbus Gateway RP-C-EXT-KNX