La passerelle KNX Modbus SpaceLogic* RP-C-EXT-KNX se connecte aux contrôleurs SpaceLogic RP et fournit une interface entre le contrôleur et les appareils KNX, tels que des boutons-poussoirs, des capteurs et des interfaces de commande de l'éclairage, des stores et de la température ambiante.
La passerelle Modbus KNX permet un contrôle et un suivi bidirectionnel de l'ensemble des paramètres et fonctions des interfaces KNX connectés, qui peuvent être utilisés pour contrôler les éclairages et les stores au sein d'une pièce.
La passerelle Modbus KNX fournit une interface Modbus-KNX assurant une connexion à l'un des ports RS-485 configurables du contrôleur RP-C. La passerelle Modbus KNX assure une isolation galvanique entre le bus KNX et le réseau Modbus RP-C (RS-485).
La passerelle Modbus KNX peut être programmée via le logiciel ETS© pour l'installation, la configuration et la mise en service de dispositifs KNX. L'affectation d'objets KNX à des registres Modbus est configurée via des paramètres dans la base de données de produits ETS.
La passerelle Modbus KNX prend en charge les trames KNX longues.
La passerelle Modbus KNX est conçue pour être installée sur un rail DIN.
La passerelle Modbus KNX est dotée de deux boutons-poussoirs et de trois LEDs à l'avant pour permettre un fonctionnement local du dispositif et indiquer l'état de fonctionnement.
La passerelle Modbus KNX peut être utilisée avec une alimentation KNX Schneider Electric standard pour alimenter les dispositifs KNX sur le bus KNX.
*Précédemment appelé SmartX.
La passerelle Modbus KNX est dotée des fonctionnalités suivantes :
Possibilité de raccordement d'un maximum de 250 points de données KNX (10 interfaces KNX) à la passerelle Modbus KNX
Alimentation et communication de données via le réseau RP-C Modbus (RS-485)
Configuration via le logiciel EcoStruxure Building Operation
Programmation via le logiciel ETS©
Prise en charge des trames KNX longues
Conception permettant une installation sur rail DIN
Boutons-poussoirs pour la synchronisation (écriture) et la lecture de l'ensemble des objets de groupe KNX
LEDs d'état pour le mode du dispositif, le bus KNX et la communication Modbus
Le contrôleur RP-C est doté de deux ports RS-485 pouvant être configurés pour différents types de réseaux. Lorsqu'il est configuré pour des communications Modbus, le contrôleur RP-C fournit également une alimentation 24 V c.c. à la passerelle Modbus KNX via l'interface R-485.
Le protocole RTU Modbus est utilisé pour le réseau Modbus RP-C. R-485 correspond à l'interface électrique.
La passerelle Modbus KNX est dotée de deux borniers à vis pour une connexion au réseau RP-C Modbus (RS-485). Les ports RS-485 du contrôleur RP-C sont de type RJ45.
Un contrôleur RP-C ne peut être connecté qu'à une seule passerelle Modbus KNX.
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-KNX
|
SXWREKNX10001
|
Caractéristiques électriques | |
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
Alimenté par le RP-C
|
|
Consommation maximale
|
<0,24 W en provenance du bus KNX
|
<0,24 W en provenance du RP-C
|
|
Environnement | |
En fonctionnement
|
-5 °C à +45 °C (23 °F à +113 °F)
|
En stockage
|
-25 à +70 °C (-13 à +158 °F)
|
Humidité
|
5 à 93 % HR hors condensation
|
Matériel | |
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions
|
18 x 90 x 60 mm (0,7 x 3,5 x 2,4 po.) (L x H x P)
|
|
|
Poids
|
50 g (1,76 oz)
|
Installation
|
Rail DIN
|
Logiciels requis | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.2 et plus
|
Logicil ETS®
|
version 5 et plus récente
|
Micrologiciel du contrôleur RP
|
version 3.02 et ultérieure
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 ; BS/EN 50491-5-2:2010
|
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2:2005 ; BS/EN 50491-5-3:2010
|
Normes de sécurité
|
CEI/BS/EN 63044-3:2018
|
Communications Modbus RP-C | |
Protocole de communication (configurable)
|
RTU Modbus
|
Interface électrique
|
RS-485
|
Longueur totale maximale du réseau RP-C Modbus (RS-485) : 72 m (236 pi)
|
|
Communications du bus KNX | |
Support de transmission
|
Paire torsadée (TP)
|
Longueur maximum APDU
|
55
|
Modèle du dispositif
|
Système B
|
Matériel | |
Type d'UC
|
ARM Cortex-M0+ simple cœur
|
Fréquence
|
14,7456 MHz
|
SRAM (intégré)
|
32 Ko
|
Mémoire Flash (intégrée)
|
256 Ko
|
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état de communication de KNX
|
LED (verte et rouge) affichant l'état de communication de la RTU Modbus
|
|
LED (verte et rouge) indiquant le mode du système (fonctionnemement ou programmation)
|
|
Une LED (rouge) pour le mode de programmation
|
|
Boutons
|
Un bouton-poussoir pour la synchronisation des objets KNX (écriture de tous les objets de groupe KNX)
|
Un bouton-poussoir pour la lecture de tous les objets de groupe KNX
|
|
Un bouton pour le mode de programmation
|
|
Connexions
|
Connecteurs KNX à 4 conducteurs avec connexion PUSH WIRE®, bipolaire, gris foncé/rouge
|
Embases de connexion
|
Bornier à vis pour alimentation depuis le RP-C
|
Bornier à vis pour la communication Modbus avec le RP-C
|
|
Section du fil : 0,34 à 2,5 mm
2
(22 à 14 AWG)
|
Produit |
Référence |
Bouton-poussoir KNX PRO a |
MTN6180 |
KNX Multitouch PRO a |
MTN6215 |
Bouton-poussoir KNX |
MTN617XXX MTN625XXX MTN627XXX MTN628XXX |
Bouton-poussoir KNX avec unité de commande de température ambiante |
MTN6212 MTN6214 |
Produit |
Référence |
KNX ARGUS 180, encastré |
MTN6318.. |
KNX ARGUS 180/2,20 m, encastré |
MTN6317.. |
KNX ARGUS 220, monté en surface |
MTN6325.. |
KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, encastré |
MTN6304.. |
Détecteur de présence KNX spécial haut plafond, encastré |
MTN6304-0019 |
Détecteur de présence KNX spécial haut plafond, monté en surface |
MTN6354-0019 |
Mini-détecteur de présence KNX, encastré |
MTN6303-0019 |
KNX ARGUS Presence Basic, encastré |
MTN6307.. |
KNX ARGUS Presence, encastré |
MTN6308.. |
KNX ARGUS Presence avec commande d'éclairage et récepteur IR, encastré |
MTN6309.. |