earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C-EXT-KNX
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/01/2023
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

RP-C-EXT-KNX

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications arrow1_rotationConnexions, LED et boutons
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-KNX (Passerelle Modbus KNX)
Figure : RP-C-EXT-KNX (Passerelle Modbus KNX)

Introduction

La passerelle KNX Modbus SpaceLogic* RP-C-EXT-KNX se connecte aux contrôleurs SpaceLogic RP et fournit une interface entre le contrôleur et les appareils KNX, tels que des boutons-poussoirs, des capteurs et des interfaces de commande de l'éclairage, des stores et de la température ambiante.

La passerelle Modbus KNX permet un contrôle et un suivi bidirectionnel de l'ensemble des paramètres et fonctions des interfaces KNX connectés, qui peuvent être utilisés pour contrôler les éclairages et les stores au sein d'une pièce.

La passerelle Modbus KNX fournit une interface Modbus-KNX assurant une connexion à l'un des ports RS-485 configurables du contrôleur RP-C. La passerelle Modbus KNX assure une isolation galvanique entre le bus KNX et le réseau Modbus RP-C (RS-485).

La passerelle Modbus KNX peut être programmée via le logiciel ETS© pour l'installation, la configuration et la mise en service de dispositifs KNX. L'affectation d'objets KNX à des registres Modbus est configurée via des paramètres dans la base de données de produits ETS.

La passerelle Modbus KNX prend en charge les trames KNX longues.

La passerelle Modbus KNX est conçue pour être installée sur un rail DIN.

La passerelle Modbus KNX est dotée de deux boutons-poussoirs et de trois LEDs à l'avant pour permettre un fonctionnement local du dispositif et indiquer l'état de fonctionnement.

La passerelle Modbus KNX peut être utilisée avec une alimentation KNX Schneider Electric standard pour alimenter les dispositifs KNX sur le bus KNX.

*Précédemment appelé SmartX.

Caractéristiques

La passerelle Modbus KNX est dotée des fonctionnalités suivantes :

  • Possibilité de raccordement d'un maximum de 250 points de données KNX (10 interfaces KNX) à la passerelle Modbus KNX

  • Alimentation et communication de données via le réseau RP-C Modbus (RS-485)

  • Configuration via le logiciel EcoStruxure Building Operation

  • Programmation via le logiciel ETS©

  • Prise en charge des trames KNX longues

  • Conception permettant une installation sur rail DIN

  • Boutons-poussoirs pour la synchronisation (écriture) et la lecture de l'ensemble des objets de groupe KNX

  • LEDs d'état pour le mode du dispositif, le bus KNX et la communication Modbus

Réseau ModBus

Le contrôleur RP-C est doté de deux ports RS-485 pouvant être configurés pour différents types de réseaux. Lorsqu'il est configuré pour des communications Modbus, le contrôleur RP-C fournit également une alimentation 24 V c.c. à la passerelle Modbus KNX via l'interface R-485.

Le protocole RTU Modbus est utilisé pour le réseau Modbus RP-C. R-485 correspond à l'interface électrique.

La passerelle Modbus KNX est dotée de deux borniers à vis pour une connexion au réseau RP-C Modbus (RS-485). Les ports RS-485 du contrôleur RP-C sont de type RJ45.

Un contrôleur RP-C ne peut être connecté qu'à une seule passerelle Modbus KNX.

Table : Références

Produit

Référence

RP-C-EXT-KNX
SXWREKNX10001

Spécifications

Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation
24 V c.c.
  
Alimenté par le RP-C
Consommation maximale
<0,24 W en provenance du bus KNX
  
<0,24 W en provenance du RP-C
Environnement
En fonctionnement
-5 °C à +45 °C (23 °F à +113 °F)
En stockage
-25 à +70 °C (-13 à +158 °F)
Humidité
5 à 93 % HR hors condensation
Matériel
Indice de protection
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions
18 x 90 x 60 mm (0,7 x 3,5 x 2,4 po.) (L x H x P)
 
action_zoom_plus_stroke
Poids
50 g (1,76 oz)
Installation
Rail DIN
Logiciels requis
Logiciel EcoStruxure Building Operation
version 3.2 et plus
Logicil ETS® 
version 5 et plus récente
Micrologiciel du contrôleur RP
version 3.02 et ultérieure
Conformités règlementaires
Emissions
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 ; BS/EN 50491-5-2:2010
Immunité
BS/EN 61000-6-2:2005 ; BS/EN 50491-5-3:2010
Normes de sécurité
CEI/BS/EN 63044-3:2018
Communications Modbus RP-C
Protocole de communication (configurable)
RTU Modbus
Interface électrique
RS-485
  
Longueur totale maximale du réseau RP-C Modbus (RS-485) : 72 m (236 pi)
Communications du bus KNX
Support de transmission
Paire torsadée (TP)
Longueur maximum APDU
55
Modèle du dispositif
Système B
Matériel
Type d'UC
ARM Cortex-M0+ simple cœur
Fréquence
14,7456 MHz
SRAM (intégré)
32 Ko
Mémoire Flash (intégrée)
256 Ko
Indicateur d’état
LED (verte et rouge) affichant l'état de communication de KNX
  
LED (verte et rouge) affichant l'état de communication de la RTU Modbus
  
LED (verte et rouge) indiquant le mode du système (fonctionnemement ou programmation)
  
Une LED (rouge) pour le mode de programmation
Boutons
Un bouton-poussoir pour la synchronisation des objets KNX (écriture de tous les objets de groupe KNX)
  
Un bouton-poussoir pour la lecture de tous les objets de groupe KNX
  
Un bouton pour le mode de programmation
Connexions
Connecteurs KNX à 4 conducteurs avec connexion PUSH WIRE®, bipolaire, gris foncé/rouge
Embases de connexion
Bornier à vis pour alimentation depuis le RP-C
  
Bornier à vis pour la communication Modbus avec le RP-C
  
Section du fil : 0,34 à 2,5 mm 2 (22 à 14 AWG)

Connexions, LED et boutons

 
action_zoom_plus_stroke Connexions, LED et boutons RP-C-EXT-KNX
Figure : Connexions, LED et boutons RP-C-EXT-KNX

Table : Boutons-poussoirs KNX

Produit

Référence

Bouton-poussoir KNX PRO a

MTN6180

KNX Multitouch PRO a

MTN6215

Bouton-poussoir KNX

MTN617XXX

MTN625XXX

MTN627XXX

MTN628XXX

Bouton-poussoir KNX avec unité de commande de température ambiante

MTN6212

MTN6214

  1. Limited functionality supported.

Table : Capteurs KNX pris en charge

Produit

Référence

KNX ARGUS 180, encastré

MTN6318..

KNX ARGUS 180/2,20 m, encastré

MTN6317..

KNX ARGUS 220, monté en surface

MTN6325..

KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, encastré

MTN6304..

Détecteur de présence KNX spécial haut plafond, encastré

MTN6304-0019

Détecteur de présence KNX spécial haut plafond, monté en surface

MTN6354-0019

Mini-détecteur de présence KNX, encastré

MTN6303-0019

KNX ARGUS Presence Basic, encastré

MTN6307..

KNX ARGUS Presence, encastré

MTN6308..

KNX ARGUS Presence avec commande d'éclairage et récepteur IR, encastré

MTN6309..

  • SpaceLogic RP-C Advanced