earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifiche

Specifiche


Prodotti: RP-C-EXT-KNX
Funzionalità: Ingegneria, Hardware
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
09/01/2023
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

RP-C-EXT-KNX

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche arrow1_rotationCollegamenti, LED e pulsanti
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-KNX (gateway Modbus KNX)
Figura: RP-C-EXT-KNX (gateway Modbus KNX)

Introduzione

Il gateway Modbus RP-C-EXT-KNX KNX SpaceLogic* si connette ai controllori SpaceLogic RP e fornisce un'interfaccia tra controllore e dispositivi KNX quali pulsanti, sensori e unità di controllo per luci, oscuranti e temperatura ambiente.

Il gateway Modbus KNX consente il monitoraggio e il controllo bidirezionale di tutti i parametri e le funzioni dei dispositivi KNX collegati, che possono essere utilizzati per controllare l'illuminazione e gli oscuranti in una stanza.

Il gateway Modbus KNX è un'interfaccia tra Modbus e KNX che si collega a una delle porte RS-485 configurabili del controllore RP-C. Il gateway Modbus KNX offre un isolamento galvanico tra il bus KNX e la rete Modbus (RS-485) RP-C.

Il gateway Modbus KNX può essere programmato tramite il software ETS© per installazione, configurazione e messa in servizio dei dispositivi KNX. L'assegnazione di oggetti KNX a registri Modbus viene configurata tramite parametri nel database prodotti ETS.

Il gateway Modbus KNX supporta frame lunghi KNX.

Il gateway Modbus KNX è stato progettato per l'installazione in una guida DIN di larghezza pari a 1 modulo (18 mm o 0,7 pollici).

Il gateway Modbus KNX dispone di due pulsanti e tre LED nella parte anteriore per consentire il funzionamento locale del dispositivo e l'indicazione dello stato.

Il gateway Modbus KNX può essere utilizzato con un alimentatore standard Schneider Electric KNX per alimentare i dispositivi KNX nel bus KNX.

* In precedenza noto come SmartX.

Funzionalità

Il gateway Modbus KNX dispone delle funzionalità seguenti:

  • È possibile collegare fino a 250 punti KNX (10 dispositivi KNX) al gateway Modbus KNX

  • Alimentazione e comunicazione dati attraverso la rete Modbus (RS-485) RP-C

  • Configurazione tramite il software EcoStruxure Building Operation

  • Programmazione tramite il software ETS©

  • Sono supportati i frame lunghi KNX

  • Progettato per l'installazione guida DIN

  • Pulsanti per la sincronizzazione (scrittura) e lettura di tutti i gruppi di oggetti KNX

  • LED di stato per modalità dispositivo, bus KNX e comunicazione Modbus

Rete Modbus

Il controller RP-C dispone di due porte RS-485, che è possibile configurare per supportare diversi tipi di reti. Quando viene configurato per la comunicazione Modbus, il controllore RP-C fornisce anche alimentazione 24 V CC al gateway Modbus KNX attraverso l'interfaccia RS-485.

Il protocollo RTU Modbus viene utilizzato per la rete Modbus RP-C. RS-485 rappresenta l'interfaccia elettrica.

Il gateway Modbus KNX ha due blocchi morsettiere a vite collegabili in 3 posizioni per il collegamento alla rete RP-C Modbus (RS-485). Le porte RS-485 dell'RP-C controller sono porte RJ45.

È possibile collegare al massimo un gateway Modbus KNX a ciascun controller RP-C.

Tabella: Codici d'ordine

Prodotto

Codice d'ordine

RP-C-EXT-KNX
SXWREKNX10001

Specifiche

Elettriche
Tensione in DC
24 V DC
  
Alimentato da RP-C
Massimo consumo di energia elettrica
<0,24 W dal bus KNX
  
<0,24 W da RP-C
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
da -5 °C a +45 °C (da 23 °F a +113 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
da -25 a +70 °C (da -13 a +158 °F)
Umidità
Da 5 a 93 % RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Meccaniche
Dimensioni
18 L x 90 A x 60 P mm (0,7 L x 3,5 A x 2,4 P pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
50 g (1,76 oz)
Installazione
Guida DIN
Requisiti software
Software EcoStruxure Building Operation
versione 3.2 e successiva
Software ETS® 
versione 5 e successiva
Firmware del controller RP
Versione 3.02 e successive
Dichiarazioni di conformità
Emissione
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
Immunità
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
Standard sicurezza
IEC/BS/EN 63044-3:2018
Comunicazioni Modbus RP-C
Protocollo di comunicazione (configurabile)
RTU Modbus
Interfaccia elettrica
RS-485
  
Lunghezza massima totale della rete Modbus RP-C (RS-485): 72 m (236 ft)
Comunicazioni bus KNX
Supporto trasmissione
Twisted pair (TP)
Lunghezza massima APDU
55
Modello dispositivo
System B
Hardware
Tipo CPU
ARM Cortex-M0+ single-core
Frequenza
14,7456 MHz
SRAM (incorporato)
32 KB
Memoria flash (incorporata)
256 KB
Indicatore stato
LED (verde e rosso) che mostra lo stato della comunicazione KNX
  
LED (verde e rosso) che mostra lo stato della comunicazione RTU Modbus
  
LED (verde e rosso) che mostra la modalità del dispositivo (modalità operativa o programmazione)
  
Un LED (rosso) per la modalità di programmazione
Pulsanti
Un pulsante per la sincronizzazione di oggetti KNX (scrittura di tutti gli oggetti di gruppo KNX)
  
Un pulsante per la lettura di tutti gli oggetti di gruppo KNX
  
Un pulsante per la modalità di programmazione
Connettori
Connettori KNX a 4 conduttori con collegamento PUSH WIRE®, 2 poli, grigio scuro/rosso
Blocchi morsettiere
Blocco morsettiera a vite collegabile in 3 posizioni per alimentazione da RP-C
  
Blocco morsettiera a vite collegabile in 3 posizioni per comunicazione Modbus con RP-C
  
Area intersezione cavo: da 0,34 a 2,5 mm 2 (da 22 a 14 AWG)

Collegamenti, LED e pulsanti

 
action_zoom_plus_stroke Collegamenti RP-C-EXT-KNX, LED e pulsanti
Figura: Collegamenti RP-C-EXT-KNX, LED e pulsanti

Tabella: Pulsanti KNX supportati

Prodotto

Codice d'ordine

Pulsante PRO KNX a

MTN6180

Multitouch PRO a KNX

MTN6215

Pulsante KNX

MTN617XXX

MTN625XXX

MTN627XXX

MTN628XXX

Pulsante KNX con unità di controllo della temperatura ambiente

MTN6212

MTN6214

  1. Limited functionality supported.

Tabella: Sensori KNX supportati

Prodotto

Codice d'ordine

KNX ARGUS 180, montaggio a raso

MTN6318..

KNX ARGUS 180/2,20 m, montaggio a raso

MTN6317..

KNX ARGUS 220, montaggio su superficie

MTN6325..

KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, montaggio a raso

MTN6304..

Rilevatore di presenza KNX High Bay, montaggio a raso

MTN6304-0019

Rilevatore di presenza KNX High Bay, montaggio su superficie

MTN6354-0019

Rilevatore di presenza KNX Mini, montaggio a raso

MTN6303-0019

KNX ARGUS Presence Basic, montaggio a raso

MTN6307..

KNX ARGUS Presence, montaggio a raso

MTN6308..

KNX ARGUS Presence con controllo dell'illuminazione e ricevitore IR, montaggio a raso

MTN6309..

  • RP-C