Bramka KNX Modbus SpaceLogic* RP-C-EXT-KNX jest podłączana do sterownika pomieszczeniowego RP i zapewnia interfejs pomiędzy sterownikiem a urządzeniami KNX, takimi jak przyciski, czujniki i jednostki sterujące oświetleniem, roletami i temperaturą w pomieszczeniu.
Bramka KNX Modbus umożliwia dwukierunkowe sterowanie i monitorowanie wszystkich parametrów i funkcji podłączonych urządzeń KNX, co można wykorzystać do sterowania oświetleniem i roletami w pomieszczeniu.
Bramka Modbus KNX to interfejs Modbus–KNX, który łączy się z jednym z konfigurowalnych portów RS-485 sterownika RP-C. Bramka KNX Modbus zapewnia galwaniczną izolację pomiędzy magistralą KNX a siecią RP-C Modbus (RS-485).
Bramka KNX Modbus może zostać zaprogramowana za pomocą oprogramowania ETS© do instalacji, konfiguracji i uruchamiania urządzeń KNX. Przyporządkowanie obiektów KNX do rejestrów Modbus jest konfigurowane poprzez parametry w bazie danych produktów ETS.
Bramka KNX Modbus obsługuje długie ramki KNX.
Bramka KNX Modbus jest przeznaczona do montażu na szynie DIN o szerokości 1 jednostki (18 mm).
Brama KNX Modbus ma dwa przyciski i trzy diody LED z przodu, które umożliwiają lokalną obsługę urządzenia i sygnalizację stanu.
Bramka KNX Modbus może być używana ze standardowym zasilaczem KNX firmy Schneider Electric do zasilania urządzeń KNX w magistrali KNX.
* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.
Bramka KNX Modbus ma następujące cechy i funkcje:
do bramki Modbus KNX można podłączyć do 250 punktów danych KNX (10 urządzeń KNX);
zasilanie i transmisja danych przez sieć RP-C Modbus (RS-485);
konfiguracja za pomocą oprogramowania EcoStruxure Building Operation;
programowanie za pomocą oprogramowania ETS©;
obsługa długich ramek KNX;
przeznaczona do instalacji w szynie DIN;
przyciski do synchronizacji (zapisu) i odczytu wszystkich obiektów grupowych KNX;
diody LED wskazujące tryb urządzenia, magistralę KNX i komunikację Modbus.
Sterownik RP-C ma dwa porty RS-485, które mogą zostać skonfigurowane do różnych typów sieci. W przypadku konfiguracji do komunikacji Modbus sterownik RP-C dostarcza również zasilanie 24 V DC do bramki KNX Modbus poprzez interfejs RS-485.
W sieci Modbus RP-C stosowany jest protokuł Modbus RTU. RS-485 jest interfejsem elektrycznym.
Bramka KNX Modbus ma dwa 3-pozycyjne wtykowe bloki zacisków śrubowych do podłączenia do sieci RP-C Modbus (RS-485). Porty RS-485 sterownika RP-C to porty RJ45.
Do każdego sterownika RP-C można podłączyć maksymalnie jedną bramkę KNX Modbus.
Produkt |
Numer katalogowy |
RP-C-EXT-KNX
|
SXWREKNX10001
|
Parametry elektryczne | |
Napięcie zasilania
|
24 V DC
|
Zasilane przez RP-C
|
|
Maksymalny pobór mocy
|
<0,24 W z magistrali KNX
|
<0,24 W z RP-C
|
|
Środowisko | |
Temperatura otoczenia, praca
|
Od -5 do +45°C
|
Temperatura otoczenia, przechowywanie
|
Od -25 do +70°C
|
Wilgotność
|
Od 5 do 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
|
Materiał | |
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
|
IP 20
|
Parametry mechaniczne | |
Wymiary
|
18 szer. x 90 wys. x 60 gł. mm
|
|
|
Waga
|
50 g
|
Instalacja
|
Szyna DIN
|
Wymagania systemowe | |
Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation
|
wersja 3.2 lub nowsza
|
Oprogramowanie ETS®
|
wersja 5 lub nowsza
|
Oprogramowanie układowe sterownika RP
|
Wersja 3.02 i nowsze
|
Zgodność z normami | |
Emisja
|
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
|
Odporność
|
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
|
Normy bezpieczeństwa
|
IEC/BS/EN 63044-3:2018
|
Komunikacja RP-C Modbus | |
Protokół komunikacji (konfigurowalny)
|
Modbus RTU
|
Interfejs elektryczny
|
RS-485
|
Maksymalna łączna długość sieci RP-C Modbus (RS-485): 72 m
|
|
Komunikacja poprzez magistralę KNX | |
Medium transmisji
|
Przewód — skrętka (TP)
|
Maksymalna długość APDU
|
55
|
Model urządzenia
|
System B
|
Parametry sprzętowe | |
Typ procesora CPU
|
ARM Cortex-M0+ jednordzeniowy
|
Częstotliwość
|
14,7456 MHz
|
SRAM (wbudowana)
|
32 KB
|
Pamięć flash (wbudowana)
|
256 KB
|
Wskaźnik statusu
|
Dioda LED (zielona i czerwona) pokazująca stan komunikacji KNX
|
Dioda LED (zielona i czerwona) pokazująca stan komunikacji Modbus RTU
|
|
Dioda LED (zielona i czerwona) pokazująca tryb urządzenia (tryb pracy lub programowania)
|
|
Jedna dioda LED (czerwona) do trybu programowania
|
|
Przyciski
|
Jeden przycisk do synchronizacji obiektów KNX (zapisywanie wszystkich obiektów grupowych KNX)
|
Jeden przycisk do odczytu wszystkich obiektów grupowych KNX
|
|
Jeden przycisk do trybu programowania
|
|
Złącza
|
4-żyłowe złącza KNX z połączeniem PUSH WIRE®, 2-biegunowe, ciemnoszare/czerwone
|
Bloki zacisków
|
3-pozycyjny wtykowy blok zacisków śrubowych do zasilania z RP-C
|
3-pozycyjny wtykowy blok zacisków śrubowych do komunikacji Modbus z RP-C
|
|
Powierzchnia przekroju poprzecznego przewodu: od 0,34 do 2,5 mm
2
(od 22 do 14 AWG)
|
Produkt |
Numer katalogowy |
Przycisk KNX PRO a |
MTN6180 |
KNX Multitouch PRO a |
MTN6215 |
Przycisk KNX |
MTN617XXX MTN625XXX MTN627XXX MTN628XXX |
Przycisk KNX z układem sterowania temperaturą pomieszczenia |
MTN6212 MTN6214 |
Produkt |
Numer katalogowy |
KNX ARGUS 180, wpuszczany |
MTN6318.. |
KNX ARGUS 180/2,20 m, wpuszczany |
MTN6317.. |
KNX ARGUS 220, mocowany powierzchniowo |
MTN6325.. |
KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, wpuszczany |
MTN6304.. |
KNX High Bay, detektor obecności, wpuszczany |
MTN6304-0019 |
KNX High Bay, detektor obecności, mocowany powierzchniowo |
MTN6354-0019 |
KNX Mini, detektor obecności, wpuszczany |
MTN6303-0019 |
KNX ARGUS Presence Basic, wpuszczany |
MTN6307.. |
KNX ARGUS Presence, wpuszczany |
MTN6308.. |
KNX ARGUS Presence ze sterowaniem oświetleniem i odbiornikiem IR, wpuszczany |
MTN6309.. |