earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificações

Especificações


Produtos: RP-C-EXT-KNX
Funcionalidades: Engenharia, Hardware
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
09-01-2023

RP-C-EXT-KNX

arrow1_rotationIntrodução arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificações arrow1_rotationLigações, LEDs e botões
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-KNX (gateway Modbus KNX)
Imagem: RP-C-EXT-KNX (gateway Modbus KNX)

Introdução

O gateway Modbus KNX RP-C-EXT-KNX SpaceLogic* liga-se aos controladores RP SpaceLogic e oferece uma interface entre o controlador e os dispositivos KNX como botões de pressão, sensores e unidades de controlo para luzes, persianas e temperatura ambiente.

O gateway Modbus KNX permite controlo e monitorização bidirecionais de todos os parâmetros e funções dos dispositivos KNX conectados, que podem ser utilizados para controlar as luzes e persianas numa zona.

O gateway Modbus KNX é um Modbus para a interface KNX que liga a uma das portas RS-485 configuráveis do controlador RP-C. O gateway Modbus KNX oferece um isolamento galvânico entre o bus KNX e a rede do Modbus RP-C (RS-485).

O gateway Modbus KNX pode ser programado através do software ETS© para instalação, configuração e comissionamento de dispositivos KNX. A atribuição de objetos KNX a registos Modbus é configurada através de parâmetros na base de dados do produto ETS.

O gateway Modbus KNX suporta estruturas KNX longas.

O gateway Modbus KNX foi concebido para instalação numa calha DIN com largura de 1 unidade (18 mm ou 0,7 polegadas).

O gateway Modbus KNX tem dois botões e três LEDs à frente para permitir operação local do dispositivo e indicação do estado.

O gateway Modbus KNX pode ser utilizado com uma fonte de alimentação KNX padrão da Schneider Electric para alimentar os dispositivos KNX no bus KNX.

* Anteriormente conhecido como SmartX.

Características

O gateway Modbus KNX tem as seguintes características:

  • Podem estar ligados até 250 KNX pontos de dados (10 dispositivos KNX) ao gateway Modbus KNX

  • Alimentação e comunicação de dados através da rede Moodbus RP-C (RS-485)

  • Configuração através do software EcoStruxure Building Operation

  • Programação através do software ETS©

  • São suportadas estruturas KNX longas

  • Concebido para instalação de calha DIN

  • Botões para sincronização (escrita) e leitura de todos os objetos do grupo KNX

  • LEDs de estado para modo do dispositivo, bus KNX e comunicação Modbus

Rede Modbus

O controlador RP-C tem duas portas RS-485, que podem ser configuradas para diferentes tipos de redes. Quando configurado para comunicações Modbus, o controlador RP-C também fornece alimentação 24 VCC ao gateway Modbus KNX através da interface RS-485.

O protocolo RTU do Modbus é utilizado para a rede Modbus RP-C. RS-485 é a interface elétrica.

O gateway Modbus KNX tem dois blocos de terminais com parafuso encaixável em 3 posições para ligar à rede Modbus RP-C (RS-485). As portas RS-485 do controlador RP-C são portas RJ45.

Só pode estar conectado um gateway Modbus KNX no máximo a cada controlador RP-C.

Tabela: Referências de produtos

Produto

Referência de produto

RP-C-EXT-KNX
SXWREKNX10001

Especificações

Elétrico
Fornecimento de tensão de entrada CC
24 VCC
  
Alimentado pelo RP-C
Consumo máximo de energia
<0.24 W do bus KNX
  
<0.24 W do RP-C
Ambiente
Temperatura ambiente, operação
-5 °C a +45 °C (23 °F a +113 °F)
Temperatura ambiente, armazenamento
-25 a +70 °C (-13 a +158 °F)
Humidade
5 a 93 % HR não condensada
Material
Grau de proteção IP
IP 20
Mecânico
Dimensões
18 L x 90 A x 60 P mm (0.7 L x 3.5 A x 2.4 P pol.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
50 g (1,76 oz)
Instalação
Calha DIN
Requisitos de software
Software EcoStruxure Building Operation
versão 3.2 e superior
Software ETS® 
versão 5 e posterior
Firmware do controlador RP
versão 3.02 e posteriores
Conformidades com agência
Emissão
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
Imunidade
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
Normas de segurança
IEC/BS/EN 63044-3:2018
Comunicações Modbus RP-C
Protocolo de comunicação (configurável)
RTU Modbus
Interface elétrica
RS-485
  
Comprimento total máximo da rede do Modbus RP-C (RS-485): 72 m (236 pés)
Comunicações de bus KNX
Meios de transmissão
Par entrelaçado (TP)
Comprimento máximo de APDU
55
Modelo de dispositivo
Sistema B
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M0+ de núcleo simples
Frequência
14.7456 MHz
SRAM (integrada)
32 KB
Memória Flash (integrada)
256 KB
Indicador de estado
LED (verde e vermelho) que apresenta o estado de comunicação do KNX
  
LED (verde e vermelho) que apresenta o estado de comunicação do RTU Modbus
  
LED (verde e vermelho) que apresenta o modo do dispositivo (modo de funcionamento ou de programação)
  
Um LED (vermelho) para modo de programação
Botões
Um botão de pressão para sincronização de objetos KNX (escrever todos os objetos de grupo KNX)
  
Um botão de pressão para leitura de todos os objetos de grupo KNX
  
Um botão para modo de programação
Ligações
Conectores KNX de 4 condutores com ligação PUSH WIRE®, bipolar, cinzento escuro/vermelho
Blocos de terminais
Bloco de terminais com parafuso encaixável em 3 posições para fonte de alimentação do RP-C
  
Bloco de terminais com parafuso encaixável em 3 posições para comunicação do Modbus com o RP-C
  
Área transversal de cabos: 0,34 a 2,5 mm 2 (22 a 14 AWG)

Ligações, LEDs e botões

 
action_zoom_plus_stroke Ligações RP-C-EXT-KNX, LEDs e botões
Imagem: Ligações RP-C-EXT-KNX, LEDs e botões

Tabela: Botões de pressão do KNX suportados

Produto

Referência de produto

Botão de pressão KNX PRO a

MTN6180

Multitoque KNX PRO a

MTN6215

Botão de pressão KNX

MTN617XXX

MTN625XXX

MTN627XXX

MTN628XXX

Botão de pressão KNX com unidade de controlo da temperatura ambiente

MTN6212

MTN6214

  1. Limited functionality supported.

Tabela: Sensores KNX suportados

Produto

Referência de produto

KNX ARGUS 180, montagem embutida

MTN6318..

KNX ARGUS 180/2,20 m, montagem embutida

MTN6317..

KNX ARGUS 220, montagem na superfície

MTN6325..

KNX ARGUS 180/2,20 m, montagem embutida

MTN6304..

Detetor de presença KNX High Bay, montagem embutida

MTN6304-0019

Detetor de presença KNX High Bay, montagem na superfície

MTN6354-0019

Detetor de presença KNX Mini, montagem embutida

MTN6303-0019

KNX ARGUS Presence Basic, montagem embutida

MTN6307..

KNX ARGUS Presence, montagem embutida

MTN6308..

KNX ARGUS Presence com controlo de luzes e recetor IR, montagem embutida

MTN6309..

  • RP-C