SpaceLogic* KNX Modbus-gateway RP-C-EXT-KNX ansluter till RP-rumsregulatorer och fungerar som gränssnitt mellan regulator och KNX-enheter i form av tryckknappar, sensorer samt regulatorer för belysning, persienner och rumstemperatur.
KNX Modbus-gateway kan användas för dubbelriktad styrning och övervakning av alla parametrar och funktioner i anslutna KNX-enheter, vilka kan användas för att reglera belysning och persienner i ett rum.
KNX Modbus-gateway är ett gränssnitt mellan Modbus och KNX som ansluter till en av RP-C-regulatorns konfigurerbara RS-485-portar. KNX Modbus-gateway säkerställer galvanisk isolering mellan KNX-buss och RP-C Modbus-nätverk (RS-485).
KNX Modbus-gateway kan programmeras via ETS©-programvara för installation, konfiguration och idrifttagning av KNX-enheter. Tilldelning av KNX-objekt till Modbus-register konfigureras genom parametrar i produktdatabasen ETS.
KNX Modbus-gateway stöder långa KNX-ramar.
KNX Modbus-gateway är avsedd att installeras på DIN-skena med en enhets bredd (18 mm eller 0,7 tum).
KNX Modbus-gateway har två tryckknappar och tre lysdioder på fronten för aktivering av lokal drift av enhet samt för statusindikering.
KNX Modbus-gateway kan användas tillsammans med standard Schneider Electric KNX strömförsörjning för att strömförsörja KNX-enheter på KNX-bussen.
* Tidigare kallad SmartX.
KNX Modbus-gateway har följande funktioner:
Upp till 250 KNX-datapunkter (10 KNX-enheter) kan anslutas till KNX Modbus-gateway
Strömförsörjning och datakommunikation via RP-C Modbus-nätverk (RS-485)
Konfiguration via programvaran EcoStruxure Building Operation
Programmering via programvaran ETS©
Långa KNX-ramar stöds
Avsedd för installation på DIN-skena
Tryckknappar för synkronisering (redigering) och läsning av alla objekt i KNX-grupp
Statuslysdioder för enhetsläge, KNX-buss och Modbus-kommunikation
RP-C-regulatorn har två RS-485-portar, vilka kan konfigureras för olika typer av nätverk. När den är konfigurerad för Modbus-kommunikation levererar RP-C-regulatorn också strömförsörjning (24 VDC) till KNX Modbus-gateway via RS-485-gränssnittet.
Modbus RTU-protokollet används för RP-C Modbus-nätverket. RS-485 är gränssnittet för eletricitet.
KNX Modbus-gateway har två 3-positioners skruvplintblock för anslutning till RP-C Modbus-nätverk (RS-485). RP-C-regulatorernas RS-485-portar är RJ45-portar.
Max. en KNX Modbus-gateway kan ansöutas till varje RP-C-regulator.
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-EXT-KNX
|
SXWREKNX10001
|
Elektrisk | |
Matningsspänning
|
24 V DC
|
Strömförsörjd av RP-C
|
|
Max effektförbrukning
|
< 0,24 W från KNX-bussen
|
< 0,24 W från RP-C
|
|
Miljö | |
Omgivningstemperatur, drift
|
-5 till +45 °C (23 till +113 °F)
|
Omgivningstemperatur, förvaring
|
-25 till +70 °C (-13 till +158 °F)
|
Luftfuktighet
|
5 till 93 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
|
Material | |
Kapslingsklass
|
IP20
|
Mekaniskt | |
Mått
|
18 x 90 x 60 mm (B x H x D)
|
|
|
Vikt
|
50 g (1,76 oz)
|
Installation
|
DIN-skena
|
Programvarukrav | |
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.2 och senare
|
ETS®-programvara
|
version 5 och senare
|
Hårdvara för RP-regulator
|
version 3.02 och senare
|
Uppfyller följande direktiv | |
EMC
|
BS/EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; BS/EN 50491-5-2:2010
|
Störkänslighet
|
BS/EN 61000-6-2:2005; BS/EN 50491-5-3:2010
|
Säkerhetsstandarder
|
IEC/BS/EN 63044-3:2018
|
RP-C Modbus-kommunikation | |
Kommunikationsprotokoll (konfigurerbart)
|
Modbus RTU
|
Elektriskt gränssnitt
|
RS-485
|
Maximal total längd för RP-C Modbus-nätverk (RS-485): 72 m (236 fot)
|
|
KNX busskommunikation | |
Överföringsmedia
|
Tvinnad parkabel (TP)
|
Max. APDU-längd
|
55
|
Enhetsmodell
|
System B
|
Maskinvara | |
CPU-typ
|
ARM Cortex-M0+ enkel processorkärna
|
Frekvens
|
14,7456 MHz
|
SRAM (inbäddat)
|
32 KB
|
Flash-minne (inbäddat)
|
256 KB
|
Statusindikator
|
LED (grön och röd) som visar kommunikationsstatus för KNX
|
LED (grön och röd) som visar kommunikationsstatus för Modbus RTU
|
|
LED (grön och röd) som visar enhetsläge (drift eller programmering)
|
|
En LED (röd) för programmeringsläge
|
|
Knappar
|
En tryckknapp för synkronisering av KNX-objekt (redigerar alla KNX-gruppobjekt)
|
En tryckknapp för läsning av alla KNX-gruppobjekt
|
|
En knapp för programmeringsläge
|
|
Kontakter
|
KNX-kontakter med fyra ledare och PUSH WIRE®-anslutning, 2-poliga, mörkgrå/röda
|
Kopplingsplintar
|
3-positioners skruvplintblock (instickstyp) för strömförsörjning från RP-C
|
3-positioners skruvplintblock (instickstyp) för Modbus-kommunikation med RP-C
|
|
Ledartvärsnittsarea: 0,34 till 2,5 mm
2
(22 till 14 AWG)
|
Produkt |
Artikelnummer |
KNX-tryckknapp PRO a |
MTN6180 |
KNX Multitouch PRO a |
MTN6215 |
KNX-tryckknapp |
MTN617XXX MTN625XXX MTN627XXX MTN628XXX |
KNX-tryckknapp med styrenhet för rumstemperatur |
MTN6212 MTN6214 |
Produkt |
Artikelnummer |
KNX ARGUS 180, infälld |
MTN6318.. |
KNX ARGUS 180/2,20 m, infälld |
MTN6317.. |
KNX ARGUS 220, ytmonterad |
MTN6325.. |
KNX ARGUS Presence 180/2,20 m, infälld |
MTN6304.. |
KNX High Bay närvarodetektor, infälld |
MTN6304-0019 |
KNX High Bay närvarodetektor, ytmonterad |
MTN6354-0019 |
KNX Mini närvarodetektor, infälld |
MTN6303-0019 |
KNX ARGUS Presence Basic, infälld |
MTN6307.. |
KNX ARGUS Presence, infälld |
MTN6308.. |
KNX ARGUS Presence med belysningsreglering och IR-mottagare, infälld |
MTN6309.. |