earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-RC-BLE
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2022, 2023, 2024
24/01/2023

RP-C-RC-BLE

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Control remoto RP-C-RC-BLE
Figura: Control remoto RP-C-RC-BLE

Introducción

El control remoto SpaceLogic* RP-C-RC-BLE se conecta de forma inalámbrica al módulo sensor de expansión del controlador RP, como el multisensor SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE y el sensor Insight RP-C-EXT-IS-BLE, y permite a los ocupantes de los modernos edificios de oficinas controlar el nivel de confort de su espacio.

La interfaz de usuario intuitiva y ergonómica proporciona un acceso inmediato a los controles de las luces, las persianas, el valor de consigna de la temperatura y la velocidad del ventilador. El control remoto también permite al usuario seleccionar un conjunto de escenas preconfiguradas, que pueden incluir grupos de luces o persianas preconfiguradas.

La base del control remoto se puede montar fácilmente en una pared o un tabique. En caso necesario, el mando a distancia se puede fijar permanentemente a la base con tornillos.

El control remoto se pone en marcha fácilmente configurando la interfaz a través del software EcoStruxure Building Operation y luego asociando el dispositivo con el módulo de sensores en la sala que se desea controlar.

El control remoto se comunica con el módulo sensor usando el protocolo de comunicación inalámbrica Bluetooth Low Energy y se vincula con el módulo sensor de la habitación.

* Anteriormente conocido como SmartX.

Características

El control remoto tiene las siguientes características:

  • Comunicación inalámbrica Bluetooth de bajo consumo de energía

  • Control de la luz (encendido/apagado y atenuación)

  • Control de persianas (posición de la persiana y ángulo de las láminas)

  • Selección de un conjunto de escenas preconfiguradas

  • Hasta 4 grupos de luces y 12 grupos de persianas se controlan por separado

  • Ajuste de la temperatura y de la velocidad del ventilador

  • Actualización del firmware por conexión inalámbrica (OTA)

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

RP-C-RC-BLE
SXWRERCBLE10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión de alimentación de entrada CC
3.0 VCC
Fuente de entrada de CC
1 pila CR2450 de 3.0 V de litio
Vida útil de la batería
Mínimo de 5 años a
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección de acceso
IP 30
Características mecánicas
Dimensiones, control remoto
57 An x 143 Al x 18 P mm (2,24 An x 5,63 Al x 0,71 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Dimensiones, base
62 An x 69 Al x 21 P mm (2,44 An x 2,72 Al x 0,83 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, batería incluida
0.105 kg (0.231 lb)
Instalación
Partición o muro de carga usando la base
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.2 y posterior
Cumplimiento de normativas
CEM
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
  
FCC 47 CFR Parte 15 Subpartes B y C, Clase B
  
ICES-003 (Número 6), Clase B
  
RCM
Emisiones
BS/EN 55032:2015
Inmunidad
BS/EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010; BS/EN 61000-4-2:2009
Radio
EN 300 328 V2.1.1
SAR
BS/EN 62479:2010
  
FCC 47 CFR Parte 2, 2.1093; KDB 447498 D01 v06
  
RSS-102 Número 5 (2015)
Estándares de seguridad
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 50491-3:2009
ID FCC
QOQ13
Número de certificación ISED
IC: 5123A-13
Conexión inalámbrica
Bluetooth de baja energía
Protocolo de comunicación
Bluetooth ® 5.0 compatible con el bajo consumo de energía
Banda de frecuencia
2.4 GHz
Máxima distancia de comunicación
Línea de visión: 50 m (164 pies)
Potencia de salida máxima
8 dBm
Antena
Antena chip integrada
Actualización del firmware por conexión inalámbrica (OTA)
Pantalla
Resolución de pantalla
128 x 96 píxeles
Tamaño de la pantalla
35 An x 43 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
Tipo de pantalla
LCD monocromo FSTN
Teclado
Teclas
3 teclas sensibles al contexto para la navegación y la selección de opciones en las diferentes pantallas
  
6 teclas para controlar las luces, las persianas, el valor de consigna de la temperatura y la velocidad del ventilador
  
1 tecla para seleccionar escenas
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD