earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : RP-C-RC-BLE
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/02/2021

Écran Position des stores

arrow1_rotationÉcran Rotation des stores arrow1_rotationÉcran Groupe de stores

L'écran Position des stores permet de changer la position des stores.

 
action_zoom_plus_stroke Écran Position des stores
Figure : Écran Position des stores

Table : Écran Position des stores

Composante

Description

Position des stores

Affiche la position des stores.

(nom du groupe de stores)

Affiche le nom du groupe de stores.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche - pour abaisser la position des stores.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche + pour relever la position des stores.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle de gauche pour accéder à l'écran d'accueil.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle centrale pour accéder à l'écran Rotation des stores.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle de droite pour accéder à l'écran du groupe de stores.

Écran Rotation des stores

L'écran Rotation des stores permet de changer l'angle de rotation des lames des stores.

 
action_zoom_plus_stroke Écran Rotation des stores
Figure : Écran Rotation des stores

Table : Écran Rotation des stores

Composante

Description

Rotation store

Affiche l'angle de rotation des lames des stores.

(nom du groupe de stores)

Affiche le nom du groupe de stores.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche - pour ajuster l'angle (la rotation) des lames des stores dans un sens.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche + pour ajuster l'angle (la rotation) des lames des stores dans l'autre sens.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle de gauche pour accéder à l'écran d'accueil.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle centrale pour accéder à l'écran Position des stores.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle de droite pour accéder à l'écran du groupe de stores.

Écran Groupe de stores

L'écran Groupe de stores permet de sélectionner un groupe.

 
action_zoom_plus_stroke Écran Groupe de stores
Figure : Écran Groupe de stores

Table : Écran Groupe de stores

Composante

Description

Groupes

Affiche les options de groupe de store disponibles.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle de gauche pour sélectionner l'option de groupe de stores suivante.

 
action_zoom_plus_stroke

Appuyez sur la touche contextuelle centrale pour sélectionner l'option de groupe de stores précédente.

ok

Appuyez sur la touche contextuelle de droite pour passer à l'option de groupe de store sélectionnée et revenir à l'écran précédent.

  • Vue d'ensemble de la télécommande
  • Écran d'accueil