El módulo de relés SpaceLogic* CRS-HH-REL-10 se conecta a los controladores de sala SpaceLogic RP-C Pro y permite controlar las luces y las persianas.
Es compatible con motores de persianas de alto voltaje (120/240 VCA). Otros tipos de motores de persianas son compatibles mediante relés externos. Para más información, consulte la guía de referencia del hardware SpaceLogic.
Forma parte de las soluciones de sala conectada EcoStruxure™ para hoteles y puede combinarse con otros módulos de esta gama de productos.
Se ha diseñado para aplicaciones en habitaciones de hotel.
No se recomienda su uso con los controladores de habitaciones SpaceLogic RP-C Advanced para aplicaciones hoteleras.
* Anteriormente conocido como SmartX.
El módulo de relé tiene las siguientes características:
Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala
10 salidas de relé para el control de la iluminación y las persianas de la habitación del hotel
Las 12 entradas digitales ofrecen una mayor flexibilidad para diferentes aplicaciones con interruptores o sensores en la pared. Las entradas digitales son de tipo de voltaje extrabajo de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés).
Relés de alto rendimiento, con gran capacidad de corriente de entrada, muy adecuados para aplicaciones de iluminación LED
LED de estado para el dispositivo
Interruptor giratorio para configuración de direcciones
Esta solución transforma los hoteles de forma sencilla. Su completa arquitectura está diseñada para una amplia gama de componentes modulares que incluyen interfaces de control de temperatura, iluminación y persianas, así como paneles de cabeceros, sensores, termostatos, además de una amplia gama de HMI (como interruptores mecánicos y paneles táctiles de cristal Modbus). Obtenga las últimas prestaciones inalámbricas con la aplicación móvil Commission para la puesta en servicio y los protocolos abiertos para interactuar con los dispositivos IoT estándar del sector.
El bus de sala del controlador RP-C Pro admite hasta nueve módulos de ampliación del controlador RP conectados con las restricciones que se especifican en las Directrices de arquitectura del documento complementario Soluciones de sala conectada para hoteles.
Las Directrices arquitectónicas para hoteles son un documento complementario de las Directrices arquitectónicas - EcoStruxure Building Management.
Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)
Producto |
Número de referencia |
CRS-HH-REL-10 Incluye bloques de terminales de tornillo enchufables (10 conectores de 2 polos y 2 de 9 polos) para E/S, que se entregan en una bolsa de plástico junto con el dispositivo. |
SXWHHREL10001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
|
SXWDINEND10001
|
Características eléctricas | |
Tensión de alimentación de entrada CC
|
24 VCC
|
Alimentado por RP-C mediante el bus de sala (RJ45)
|
|
Consumo máximo
|
0,3 W
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad
|
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
|
Grado de contaminación
|
2
|
Material | |
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
|
|
Peso
|
0.476 kg (1.050 lb)
|
Instalación
|
Carril DIN o superficie plana
|
Bloques de terminal
|
Salidas de relé: 10 x bloque de terminales de tornillo de 2 pines
|
Entradas digitales: 2 bloques de terminales de tornillo de 9 pines
|
|
Compatibilidad del software | |
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.3 y posteriores
|
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Subparte B, Clase B
|
Inmunidad
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Estándares de seguridad
|
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
Actuación del fuego en espacios con aire
a
|
UL 2043
|
a) El módulo de relé CRS-HH-REL-10 está homologado para aplicaciones de plénum. | |
Puertos de comunicación | |
Bus de la sala
|
RS-485
|
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
|
|
Use un cable Cat 5 (o superior)
|
|
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
|
|
Protección de bus de sala
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
Hardware | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
Frecuencia
|
80 MHz
|
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
Memoria flash (integrada)
|
512 KB
|
Memoria Flash NOR
|
16 MB
|
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
Interruptor de dirección
|
Interruptor giratorio 0 a 9
|
Establecer botón
|
Interruptor de botón
|
Salidas de relé | |
Salidas
|
10, de DO1 a DO10
|
Capacidad de salida del relé
|
De 24 a 277 VCA, 50/60 Hz, 30 VCC:
|
Resistivo e incandescente: 10 A
|
|
Balasto magnético estándar: 5 A
|
|
Driver LED: 5 A
|
|
1/2 HP, 240 VCA, 50/60 Hz
|
|
1/4 hp, 120 VCA, 50/60 Hz
|
|
Corriente de carga máxima
|
Máximo 50 A de carga total para las 10 salidas
|
Corriente de entrada máxima
|
Máxima corriente de entrada 165 A (<20 ms) por salida
|
Máxima corriente de entrada 800 A (<200 ms) por salida
|
|
Entradas digitales | |
Entradas
|
12, de DI1 a DI12
|
Rango
|
Contacto seco, 0 a 5,0 V CC, 2,2 mA, SELV (tensión extra baja de seguridad)
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte las instrucciones de instalación de la Hoja de instalación del módulo de expansión SpaceLogic CRS-HH-REL-10, la Guía de referencia de hardware de SpaceLogic y las restricciones del bus de sala RP-C especificadas para las soluciones de habitación conectada para hoteles en las Directrices de arquitectura - Aplicación para hoteles, que es un documento complementario a las Directrices de arquitectura - EcoStruxure Building Management.