earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos CRS-HH-REL-10
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2022, 2023, 2024, 7.0
24/01/2023
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

CRS-HH-REL-10

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones
 
action_zoom_plus_stroke CRS-HH-REL-10 – Módulo de relé de 10 canales
Figura: CRS-HH-REL-10 – Módulo de relé de 10 canales

Introducción

El módulo de relés SpaceLogic* CRS-HH-REL-10 se conecta a los controladores de sala SpaceLogic RP-C Pro y permite controlar las luces y las persianas.

Es compatible con motores de persianas de alto voltaje (120/240 VCA). Otros tipos de motores de persianas son compatibles mediante relés externos. Para más información, consulte la guía de referencia del hardware SpaceLogic.

Forma parte de las soluciones de sala conectada EcoStruxure™ para hoteles y puede combinarse con otros módulos de esta gama de productos.

Se ha diseñado para aplicaciones en habitaciones de hotel.

No se recomienda su uso con los controladores de habitaciones SpaceLogic RP-C Advanced para aplicaciones hoteleras.

* Anteriormente conocido como SmartX.

Características

El módulo de relé tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • 10 salidas de relé para el control de la iluminación y las persianas de la habitación del hotel

  • Las 12 entradas digitales ofrecen una mayor flexibilidad para diferentes aplicaciones con interruptores o sensores en la pared. Las entradas digitales son de tipo de voltaje extrabajo de seguridad (SELV, por sus siglas en inglés).

  • Relés de alto rendimiento, con gran capacidad de corriente de entrada, muy adecuados para aplicaciones de iluminación LED

  • LED de estado para el dispositivo

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Soluciones de habitación conectada para hoteles

Esta solución transforma los hoteles de forma sencilla. Su completa arquitectura está diseñada para una amplia gama de componentes modulares que incluyen interfaces de control de temperatura, iluminación y persianas, así como paneles de cabeceros, sensores, termostatos, además de una amplia gama de HMI (como interruptores mecánicos y paneles táctiles de cristal Modbus). Obtenga las últimas prestaciones inalámbricas con la aplicación móvil Commission para la puesta en servicio y los protocolos abiertos para interactuar con los dispositivos IoT estándar del sector.

Bus de la sala

El bus de sala del controlador RP-C Pro admite hasta nueve módulos de ampliación del controlador RP conectados con las restricciones que se especifican en las Directrices de arquitectura del documento complementario Soluciones de sala conectada para hoteles.

Las Directrices arquitectónicas para hoteles son un documento complementario de las Directrices arquitectónicas - EcoStruxure Building Management.

Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de referencia

CRS-HH-REL-10

Incluye bloques de terminales de tornillo enchufables (10 conectores de 2 polos y 2 de 9 polos) para E/S, que se entregan en una bolsa de plástico junto con el dispositivo.

SXWHHREL10001
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
SXWDINEND10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión de alimentación de entrada CC
24 VCC
  
Alimentado por RP-C mediante el bus de sala (RJ45)
Consumo máximo
0,3 W
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Grado de contaminación
2
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0.476 kg (1.050 lb)
Instalación
Carril DIN o superficie plana
Bloques de terminal
Salidas de relé: 10 x bloque de terminales de tornillo de 2 pines
  
Entradas digitales: 2 bloques de terminales de tornillo de 9 pines
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.3 y posteriores
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Subparte B, Clase B
Inmunidad
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; UL 916 C-UL US
Actuación del fuego en espacios con aire a
UL 2043
Puertos de comunicación
Bus de la sala
RS-485
  
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
  
Use un cable Cat 5 (o superior)
  
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Hardware
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
80 MHz
SRAM (integrada)
320 KB
Memoria flash (integrada)
512 KB
Memoria Flash NOR
16 MB
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
Interruptor de dirección
Interruptor giratorio 0 a 9
Establecer botón
Interruptor de botón
Salidas de relé
Salidas
10, de DO1 a DO10
Capacidad de salida del relé
De 24 a 277 VCA, 50/60 Hz, 30 VCC:
  
Resistivo e incandescente: 10 A
  
Balasto magnético estándar: 5 A
  
Driver LED: 5 A
  
1/2 HP, 240 VCA, 50/60 Hz
  
1/4 hp, 120 VCA, 50/60 Hz
Corriente de carga máxima
Máximo 50 A de carga total para las 10 salidas
Corriente de entrada máxima
Máxima corriente de entrada 165 A (<20 ms) por salida
  
Máxima corriente de entrada 800 A (<200 ms) por salida
Entradas digitales
Entradas
12, de DI1 a DI12
Rango
Contacto seco, 0 a 5,0 V CC, 2,2 mA, SELV (tensión extra baja de seguridad)

Conexiones

Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte las instrucciones de instalación de la Hoja de instalación del módulo de expansión SpaceLogic CRS-HH-REL-10, la Guía de referencia de hardware de SpaceLogic y las restricciones del bus de sala RP-C especificadas para las soluciones de habitación conectada para hoteles en las Directrices de arquitectura - Aplicación para hoteles, que es un documento complementario a las Directrices de arquitectura - EcoStruxure Building Management.

 
action_zoom_plus_stroke CRS-HH-REL-10
Figura: CRS-HH-REL-10
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • Puesta en marcha