earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Especificaciones

Especificaciones


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-IO , RP-V
Funcionalidades: BACnet, Ingeniería
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
13/08/2024

Puesta en marcha

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationOpciones de conexión arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke Aplicación móvil Comission
Figura: Aplicación móvil Comission

Introducción

La aplicación móvil EcoStruxure Building Commission está diseñada para ayudar a los equilibradores de flujo de aire, electricistas y técnicos a realizar una cuidadosa y rápida puesta en marcha previa y puesta en servicio de los dispositivos SpaceLogic BACnet/IP, los módulos de expansión del controlador RP y los dispositivos EasyLogic BACnet MS/TP. La aplicación móvil Commission permite utilizar dispositivos ligeros, como teléfonos inteligentes y tabletas, para poner en marcha y probar los controladores sin necesidad de conectar los servidores BMS de EcoStruxure, lo que minimiza el tiempo in situ y reduce los costes. Existen varios informes de comprobación que confirman que el trabajo se ha realizado.

La aplicación móvil Commission puede conectarse a un único controlador BACnet/IP mediante Bluetooth o a una red de controladores BACnet/IP en la red local, utilizando Wi-Fi o un cable Ethernet.

La aplicación móvil Commission no necesita licencia de activación, y está disponible de forma gratuita. Está diseñada para su uso con dispositivos Android, iOS (Apple) y Microsoft Windows 10 y Windows 11, y se puede descargar desde Google Play, Apple App Store y Microsoft Store.

Tras instalar la aplicación móvil Commission, los usuarios inician la aplicación móvil accediendo con sus credenciales de la extranet de Schneider Electric mientras están conectados a Internet. Una vez iniciada la sesión, la aplicación móvil puede utilizarse sin conexión a Internet. Así, el usuario no podrá desconectarse accidentalmente hasta que se restablezca la conexión a Internet y el dispositivo que ejecute la aplicación móvil podrá utilizarse en sitios seguros en los que no esté permitido conectarse a Internet.

Características

The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:

  • Use of BACnet to discover and connect

  • Configure network communication settings

  • View status information and diagnostic files

  • Download application image files

  • Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)

  • Perform a restart

  • Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*

  • Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*

  • Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*

  • Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus

  • Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers

  • Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.

  • Provide feedback direct from the mobile application

* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.

Creador de listas de controladores

 
action_zoom_plus_stroke
La aplicación móvil Commission permite al usuario crear una lista de dispositivos BACnet/IP y BACnet MS/TP mediante la digitalización del símbolo Data Matrix que aparece en la etiqueta de información del producto desprendible de los dispositivos, utilizando la cámara del dispositivo móvil. La lista resultante muestra el nombre del modelo y el número de serie único de cada controlador. Además, se registran los datos exclusivos que el usuario introduce sobre la ubicación del controlador y los equipos asociados, así como cualquier comentario. Esta lista se puede exportar como archivo CSV para usarla con otras herramientas

Configuración del dispositivo

 
action_zoom_plus_stroke
La aplicación móvil Commission permite detectar fácilmente los controladores BACnet/IP a través de una red IP o de una conexión Bluetooth. Se pueden aplicar filtros a la lista para visualizar un segmento deseado de estos dispositivos. La vista de descubrir permite al usuario identificar y seleccionar un controlador fácilmente para ver o hacer cambios a la configuración, incluyendo la ubicación del controlador y los ajustes de red y BACnet y establecer el servidor matriz del controlador.

Descargar imagen y firmware

 
action_zoom_plus_stroke
Con la aplicación móvil Commission, el usuario puede descargar, en un dispositivo BACnet/IP o BACnet MS/TP, un archivo de imagen de la aplicación que está archivado desde WorkStation o descargado desde el sitio de aplicaciones EcoStruxure BMS. Esta función es especialmente útil en casos en los que el control de las aplicaciones no se puede descargar de forma normal desde WorkStation, porque la infraestructura del sistema no está completa o no funciona.

El usuario puede descargar firmware a múltiples dispositivos BACnet/IP a través de una conexión IP. Esto resulta útil cuando se asocia una imagen de aplicación a una versión de firmware más nueva de lo que se carga actualmente en el controlador.

Equilibrio de flujo

 
action_zoom_plus_stroke
Con la aplicación móvil Commission, el usuario dispone de un flujo de trabajo intuitivo que permite calibrar el flujo de aire sin necesidad de programar. La aplicación móvil Commission guía automáticamente al usuario a través de un proceso de balance de flujos en cinco pasos. Los comandos Manual Checkout proporcionan flexibilidad para verificar y regular de forma eficiente el equilibrio de los valores de flujo. Siguiendo el equilibrio de flujo, se puede generar un informe en formato HTML para una o más unidades VAV. Los parámetros de equilibrio generados se almacenan en el servidor matriz, proporcionando reemplazos de controladores cuando sea necesario. Además, la aplicación móvil Commission crea un archivo de registro en el controlador MP-V o RP-V en el que se guardan automáticamente los pasos realizados durante el equilibrado del flujo. Este archivo se puede visualizar desde WorkStation.

Comprobación de E/S

 
action_zoom_plus_stroke
Después de cablear las entradas y salidas físicas de los dispositivos BACnet/IP o BACnet MS/TP, el usuario puede realizar la comprobación de E/S para verificar que el cableado se ha realizado correctamente y que las entradas y salidas físicas funcionan correctamente.

Durante la comprobación de E/S, se genera un informe en el dispositivo. En este informe se identifican las conexiones fallidas para que se puedan corregir. Cuando la comprobación ha finalizado, podrá ver el informe en WorkStation. Este informe puede servir como registro del progreso de un proceso de instalación de un proyecto.

Con los controladores RP de SpaceLogic, el usuario puede realizar una comprobación de E/S en el room bus del controlador RP para verificar que la comunicación a través del room bus entre el controlador RP y los módulos de expansión del controlador RP asociados es correcta. Tipo de coincidencia de los módulos o de dirección se pueden resolver. Después de cablear las entradas y salidas físicas de los módulos de expansión del controlador RP, el usuario puede realizar las siguientes tareas en los diferentes módulos:

  • Módulos de luz DALI: descubra, parpadee y asocie luces DALI y dispositivos de entrada a puntos lógicos de software, y pruebe luces individuales.

  • Módulos de luz 0-10V: probar luces

  • Módulos de persiana: calibrar y probar persianas

  • Módulo de relé: salidas de prueba

El usuario puede poner en servicio los dispositivos Modbus y determinar su estado online/offline.

En las aplicaciones con controladores RP de SpaceLOgic, el usuario puede poner en servicio dispositivos Zigbee uniéndolos a una red de seguridad estándar, de alta seguridad o VingCard, asociándolos a objetos controladores y determinando su estado online/offline.

Buscar objetos

 
action_zoom_plus_stroke
La aplicación de móvil eCommission se puede usar para ver todos los objetos que se encuentran en una aplicación de controlador BACnet/IP seleccionada, lo que permite al usuario ver y editar esos objetos según corresponda.

Menú de configuración

 
action_zoom_plus_stroke
La aplicación móvil Commission permite al usuario poner en servicio un controlador y configurar rápidamente sus puntos de consigna y valores mediante la función Menú de configuración. Los menús de configuración múltiple se pueden crear en WorkStation y cada menú de configuración contiene un conjunto de propiedades preconfiguradas. Los menús de configuración se guardan como parte de una imagen de aplicación que el usuario puede descargar en el controlador.

Archivos de diagnóstico

 
action_zoom_plus_stroke
La aplicación móvil Commission permite al usuario ver y exportar el informe del dispositivo BACnet/IP y BACnet MS/TP, el registro de errores o el informe de fallos, para utilizarlos durante la resolución de problemas o cuando se comunique con el servicio de asistencia del producto.

Reinicio del dispositivo

 
action_zoom_plus_stroke
Mediante la función Device Restart de la aplicación móvil Commission, el usuario puede realizar un reinicio en caliente o en frío del dispositivo BACnet/IP.

Opciones de conexión

Puede elegir entre varias opciones diferentes para conectar la aplicación móvil Commission a uno o varios dispositivos BACnet/IP.

Conexión Bluetooth por adaptador

Con el adaptador Bluetooth SpaceLogic, la aplicación móvil Commission puede conectarse a un dispositivo BACnet/IP a través de Bluetooth. Conecte el adaptador en el lateral de un SpaceLogic Sensor conectado al bus de sensores del controlador. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de los sensores SpaceLogic Sensors - Sensores SXWS para controladores IP MP y RP.

 
action_zoom_plus_stroke Adaptador Bluetooth SpaceLogic
Figura: Adaptador Bluetooth SpaceLogic
Conexión Bluetooth directamente al controlador RP

Con la aplicación móvil Commission puede conectarse directamente a un controlador RP a través de la conexión Bluetooth integrada del controlador. Por defecto, el controlador anuncia el nombre, el nombre del modelo y el número de serie único. Consulte las hojas de especificaciones RP-C y RP-V para obtener información adicional.

Conexión Wi-Fi

La aplicación móvil Commission también puede conectarse a un único dispositivo BACnet/IP o a una red de dispositivos BACnet/IP en la red local, utilizando un router Wi-Fi o un punto de acceso inalámbrico.

Conexión Ethernet cableada

Un dispositivo móvil que ejecute la aplicación móvil Commission puede conectarse a un único dispositivo BACnet/IP o a una red de dispositivos BACnet/IP de la red local mediante un cable Ethernet.

Especificaciones

Aplicación móvil Comission
Requisitos de hardware y software
Hardware
Android phones and tablets
  
Apple iPhones and iPads
  
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
Operating systems
Android 8. 1 (Oreo) and later
  
Apple iOS 11.2 and later
  
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
  
Microsoft Windows 11
Compatibility
MP controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.1 and later
RP-C communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Configuration Menu support
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Bluetooth connectivity
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
RP controller expansion module support
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
Comunicación RP-V
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
Comunicación MS/TP mediante conectividad Bluetooth
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
Comunicación RP-V EasyLogic
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.3 and later
Comunicación RP-V, MP-C y RP-IO EasyLogic
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
Seguridad de conexión IP
Lograr una conexión IP segura al sitio es responsabilidad del usuario.
Adaptador Bluetooth SpaceLogic
Electrical
DC input power consumption
Maximum 0.25 W
DC input supply voltage
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
Comunicaciones
Comunicaciones inalámbricas
Bluetooth ® 4.2 Low Energy compliant
  
Bluetooth ® 5 Advertising
  
Frequency: 2.4 GHz
  
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
Comunicaciones SpaceLogic
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
Operation environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Humidity
Maximum 95 % RH non-condensing
Mechanical
Dimensions
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
Weight
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
Agency compliances
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
Radio
EN 300 328 V2.2.0
Safety standards
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
FCC ID
QOQ11
ISED certification number
IC: 5123A-11
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
38.4 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Flash memory (serial)
1 MB
Status indicator
LED (blue)
Button
Momentary push-button switch
Compatibility
Commission mobile application
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
BACnet/IP Controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
Part numbers
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • SpaceLogic IP-IO