earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Spécifications

Spécifications


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-IO , RP-V
Fonctionnalités : BACnet, Ingénierie
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/08/2024

Commission

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationOptions de connexion arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke Application mobile Commission
Figure : Application mobile Commission

Introduction

L'application mobile EcoStruxure Building Commission est conçue pour aider les agents en charge de l'équilibrage du débit d'air, les électriciens et les techniciens à préconfigurer et à mettre en service avec soin et rapidité les appareils BACnet/IP de SpaceLogic, les modules d'extension du contrôleur RP et les appareils EasyLogic BACnet MS/TP. L'application mobile Commission permet d'utiliser des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes pour mettre en service et tester les contrôleurs sans qu'il soit nécessaire de connecter les serveurs EcoStruxure BMS, ce qui réduit le temps sur site et les coûts. Divers rapports de vérification sont disponibles pour confirmer que le travail a été fait.

L'application mobile Commission peut se connecter à un seul contrôleur BACnet/IP via Bluetooth ou à un réseau de contrôleurs BACnet/IP sur le réseau local, en utilisant la liaison Wi-Fi ou un câble Ethernet.

L'activation de l'application mobile Commission ne nécessite aucune licence. L'utilisateur peut accéder gratuitement à l'application. L'application mobile est conçue pour être utilisée avec des dispositifs Android, iOS (Apple) et Microsoft Windows 10 et 11. Elle peut être téléchargée depuis Google Play, l'App Store d'Apple et le Microsoft Store.

Après avoir installé l'application mobile Commission, les utilisateurs lancent l'application mobile en se connectant avec leurs identifiants extranet Schneider Electric tout en étant connectés à Internet. Une fois connectée, l'application mobile peut être utilisée sans connexion Internet. L'utilisateur ne peut alors pas se déconnecter accidentellement tant qu'une connexion Internet n'est pas rétablie et l'appareil exécutant l'application mobile peut être utilisé sur des sites sécurisés où l'appareil n'est pas autorisé à se connecter à Internet.

Caractéristiques

The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:

  • Use of BACnet to discover and connect

  • Configure network communication settings

  • View status information and diagnostic files

  • Download application image files

  • Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)

  • Perform a restart

  • Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*

  • Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*

  • Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*

  • Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus

  • Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers

  • Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.

  • Provide feedback direct from the mobile application

* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.

Créateur de liste contrôleur

 
action_zoom_plus_stroke
L'application mobile Commission permet à l'utilisateur de créer une liste d'appareils BACnet/IP et BACnet MS/TP en scannant le symbole Data Matrix sur l'étiquette d'information détachable des appareils, à l'aide de l'appareil photo équipant l'appareil mobile. La liste obtenue indique le nom du modèle et le numéro de série unique de chaque contrôleur. Par ailleurs, les données uniques saisies par l'utilisateur concernant l'emplacement du contrôleur et l'équipement associé, ainsi que tout éventuel commentaire, sont enregistrées. Cette liste peut être exportée sous forme de fichier CSV pour être utilisée par d'autres outils.

Paramètres des contrôleurs

 
action_zoom_plus_stroke
L'application mobile Commission permet d'identifier facilement les contrôleurs BACnet/IP sur un réseau IP ou sur une connexion Bluetooth. Des filtres peuvent être appliqués à la liste de façon à afficher un sous-ensemble souhaité à ces contrôleurs. La vue découverte permet à l'utilisateur d'identifier et de sélectionner facilement un contrôleur à des fins d'affichage ou de modification de la configuration, notamment en ce qui concerne l'emplacement du contrôleur et les paramètres BACnet et réseau, et de définition du serveur parent du contrôleur.

Télécharger l'image et le microprogramme

 
action_zoom_plus_stroke
Avec l'application mobile Commission, l'utilisateur peut télécharger, sur un appareil BACnet/IP ou BACnet MS/TP, un fichier image d'application qui est un fichier issu de WorkStation ou téléchargé depuis le site EcoStruxure BMS Applications. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement utile dans les cas où des applications de contrôle ne peuvent pas être téléchargées normalement via WorkStation en raison d'une infrastructure système incomplète ou dont l'entretien n'est pas réalisable.

L'utilisateur peut télécharger le firmware sur plusieurs appareils BACnet/IP via une connexion IP. Ceci est utile lorsqu'une image d'application est associée à une version de micrologiciel plus récente que celle qui est actuellement chargée dans le contrôleur.

Équilibage des débits

 
action_zoom_plus_stroke
Grâce à l'application mobile Commission, l'utilisateur dispose d'un système intuitif qui permet d'effectuer l'étalonnage du débit d'air sans avoir besoin de programmation. L'application mobile Commission guide automatiquement l'utilisateur tout au long d'un processus d'équilibrage des débits en cinq étapes. Les commandes de contrôle manuel offrent à l'utilisateur la flexibilité nécessaire qui lui permettra de vérifier et réguler les valeurs d'équilibrage de flux. Une fois l'équilibrage effectué, un rapport peut être généré au format HTML, pour une ou plusieurs unités VAV. Les paramètres d'équilibrage générés durant l'équilibrage des débits sont enregistrés dans le serveur parent. Ils pourront ainsi faciliter le remplacement du régulateur, au besoin. De plus, l'application mobile Commission crée un fichier journal dans le contrôleur MP-V ou RP-V dans lequel les étapes effectuées lors de l'équilibrage des débits sont automatiquement enregistrées. Ce fichier journal peut être consulté sous WorkStation.

Contrôle des E/S

 
action_zoom_plus_stroke
Après avoir câblé les entrées et sorties physiques des appareils BACnet/IP ou BACnet MS/TP, l'utilisateur peut effectuer une vérification des E/S pour s'assurer que le câblage a été effectué correctement et que les entrées et sorties physiques fonctionnent correctement.

Lors de la vérification des E/S, un rapport est généré dans l'appareil. Celui-ci identifie tous les problèmes de connexion afin qu'ils puissent être corrigés. Une fois le contrôle terminé, le rapport peut être consulté dans WorkStation. Ce rapport peut servir d'archive témoignant de l'évolution du contrôle lors de l'installation d'un projet.

Avec les contrôleurs RP SpaceLogic, l'utilisateur peut effectuer une vérification des E/S sur le bus Room Bus du contrôleur RP pour s'assurer du bon déroulement de la communication sur le bus Room Bus entre le contrôleur RP et les modules d’extension du contrôleur RP associés. Les problèmes de correspondance entre les types de module ou les adresses peuvent alors être résolus. Après avoir câblé les entrées et les sorties physiques des modules d’extension du contrôleur RP, l'utilisateur peut effectuer les tâches suivantes sur les différents modules :

  • Modules d’éclairage DALI : pour découvrir, faire clignoter et associer les éclairages DALI aux points logiques et tester les éclairages individuels

  • Modules d’éclairage 0-10 V : tester des éclairages individuels

  • Modules de store : calibrer et tester les stores

  • Module relais : tests des sorties

L'utilisateur peut mettre en service des appareils Modbus et déterminer leur statut en ligne/hors ligne.

Dans les applications avec contrôleurs RP SpaceLogic, l'utilisateur peut mettre en service les appareils Zigbee en les raccordant à un réseau de sécurité standard, de sécurité élevée ou Vingcard, en les associant à des objets de contrôleur et en déterminant leur statut en ligne/hors ligne.

Parcourir les objets

 
action_zoom_plus_stroke
L'application mobile Commission peut être utilisée pour visualiser tous les objets au sein d'une application de contrôleur BACnet/IP sélectionnée, permettant ainsi à l'utilisateur de visionner et de modifier ces objets en fonction des besoins.

Menu Configuration

 
action_zoom_plus_stroke
L'application mobile Commission permet à l'utilisateur de mettre en service un contrôleur et de configurer rapidement ses points de consigne et ses valeurs au moyen de la fonctionnalité Menu de configuration. Plusieurs menus de configuration peuvent être créés dans WorkStation et chaque menu de configuration contient un ensemble de propriétés préconfigurées. Les menus de configuration sont enregistrés dans une image d'application que l'utilisateur peut télécharger sur le contrôleur.

Fichiers de diagnostic

 
action_zoom_plus_stroke
L'application mobile Commission permet à l'utilisateur de consulter et d'exporter le rapport des appareils BACnet/IP et BACnet MS/TP, le journal d'erreurs ou le rapport de plantage, afin de pouvoir les utiliser lors du processus de résolution des problèmes ou dans ses communications avec le service d'assistance sur les produits.

Redémarrage du dispositif

 
action_zoom_plus_stroke
La fonction Redémarrage de l'appareil disponible dans l'application mobile Commission permet à l'utilisateur de redémarrer l'appareil BACnet/IP à chaud ou à froid.

Options de connexion

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes pour connecter l'application mobile Commission à un ou plusieurs appareils BACnet/IP.

Connexion Bluetooth par adaptateur

L'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic permet à l'application mobile Commission de se connecter à un appareil BACnet/IP via Bluetooth. Vous branchez l'adaptateur sur le côté d'un capteur SpaceLogic connecté au bus Room Bus du contrôleur. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique des Capteurs SpaceLogic - Capteurs SXWS pour contrôleurs MP et RP IP.

 
action_zoom_plus_stroke Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
Figure : Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
Connexion Bluetooth directement à un contrôleur RP

L'application mobile Commission vous permet de vous connecter directement à un contrôleur RP via la connectivité Bluetooth embarquée du contrôleur. Le controleur indique, par défaut, son nom, son numéro de modèle et son numéro de série unique. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des contrôleurs RP-C et RP-V.

Connexion Wi-Fi

L'application mobile Commission peut également se connecter à un seul appareil BACnet/IP ou à un réseau d'appareils BACnet/IP au niveau du réseau local, par le biais d'un routeur Wi-Fi ou d'un point d'accès sans fil.

Connexion Ethernet câblée

Un dispositif mobile exécutant l'application mobile Commission peut être connecté à un appareil BACnet/IP ou à un réseau d'appareils BACnet/IP sur le réseau local au moyen d'un câble Ethernet.

Spécifications

Application mobile Commission
Matériel et logiciels requis
Hardware
Android phones and tablets
  
Apple iPhones and iPads
  
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
Operating systems
Android 8. 1 (Oreo) and later
  
Apple iOS 11.2 and later
  
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
  
Microsoft Windows 11
Compatibility
MP controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 2.0.1 and later
RP-C communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Configuration Menu support
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.1 and later
Bluetooth connectivity
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
RP controller expansion module support
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
Communication RP-V
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
Communication MS/TP via la connectivité Bluetooth
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 and later
Communication EasyLogic RP-V
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.3 and later
Communication EasyLogic RP-C, MP-C et RP-IO
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 and later
Sécurité de connexion IP
Il incombe à l'utilisateur de disposer d'une connexion IP sécurisée au site.
Adaptateur Bluetooth de SpaceLogic
Electrical
DC input power consumption
Maximum 0.25 W
DC input supply voltage
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
Communications
Communications sans fil
Bluetooth ® 4.2 Low Energy compliant
  
Bluetooth ® 5 Advertising
  
Frequency: 2.4 GHz
  
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
Communications SpaceLogic
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
Operation environment
Ambient temperature, operating
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Ambient temperature, storage
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
Humidity
Maximum 95 % RH non-condensing
Mechanical
Dimensions
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
Weight
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
Agency compliances
EMC
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
Radio
EN 300 328 V2.2.0
Safety standards
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
FCC ID
QOQ11
ISED certification number
IC: 5123A-11
Hardware
CPU type
ARM Cortex-M4 single-core
Frequency
38.4 MHz
SRAM (embedded)
32 KB
Flash memory (embedded)
256 KB
Flash memory (serial)
1 MB
Status indicator
LED (blue)
Button
Momentary push-button switch
Compatibility
Commission mobile application
EcoStruxure Building Operation
version 3.1.1 and later
BACnet/IP Controller communication
EcoStruxure Building Operation
version 3.0.2 and later
Part numbers
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • SpaceLogic MP-V
  • SpaceLogic IP-IO