L'applicazione mobile EcoStruxure Building Commission è progettata per aiutare i bilanciatori di portata dell'aria, gli elettricisti e i tecnici a pre-impostare e mettere in servizio con precisione e rapidità i dispositivi SpaceLogic BACnet/IP e i moduli di espansione del controller RP e gli EasyLogic BACnet MS/TP. L'applicazione mobile Commission consente di utilizzare dispositivi leggeri come smartphone e tablet per mettere in servizio e testare i controller senza necessità di collegare i server EcoStruxure BMS, riducendo al minimo i tempi di lavorazione sul sito e riducendo i costi. Sono disponibili vari rapporti di checkout per confermare che il lavoro sia stato svolto.
L'applicazione mobile Commission si può connettere a un singolo controllore BACnet/IP o a una rete di controllori BACnet/IP nella rete locale, utilizzando Wi-Fi o un cavo Ethernet.
L'applicazione mobile Commission non richiede alcuna licenza di attivazione, ed è disponibile per l'utente a titolo gratuito. È pensata per l'uso con dispositivi Android, iOS (Apple) e Microsoft Windows 10 e Windows 11, ed è disponibile per il download su Google Play, Apple App Store e Microsoft Store.
Dopo aver installato l'applicazione mobile Commission, gli utenti avviano l'applicazione mobile accedendo con le proprie credenziali extranet Schneider Electric mentre sono connessi a Internet. Una volta effettuato il login, l'applicazione mobile può essere utilizzata senza connessione a Internet. Quindi l'utente non può disconnettersi accidentalmente fino a quando non viene ripristinata una connessione Internet e il dispositivo che esegue l'applicazione mobile può essere utilizzato su siti sicuri quando il dispositivo non può essere connesso a Internet.
The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:
Use of BACnet to discover and connect
Configure network communication settings
View status information and diagnostic files
Download application image files
Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)
Perform a restart
Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*
Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*
Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*
Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus
Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers
Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.
Provide feedback direct from the mobile application
* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.
L'utente può scaricare il firmware su più dispositivi BACnet/IP tramite una connessione IP. Ciò è utile quando un'immagine dell'applicazione è associata a una versione del firmware più recente di quella attualmente caricata nel controller.
Durante il check-out I/O, viene generato un report nel dispositivo. In tale report vengono identificate tutte le connessioni guaste in modo da poterle correggere. Una volta completato il check-out, sarà possibile visualizzare il report in WorkStation. Questo report funge da registro dei progressi del check-out durante l'installazione di un progetto.
Con i controller SpaceLogic RP, l'utente può eseguire un check-out I/O sul Room Bus del controller RP per controllare la corretta comunicazione su Room Bus tra controller RP e i moduli di espansione controller RP associati. Moduli errati o indirizzi errati possono in seguito essere corretti. Dopo aver cablato gli ingressi e le uscite fisiche dei moduli di espansione controller RP, è possibile eseguire le attività seguenti sui vari moduli:
Moduli luce DALI: identificare, far lampeggiare e associare le luci DALI e i dispositivi di input ai punti logici software e testare singole luci
Moduli luce 0-10 V: testare singole luci
Moduli oscuranti: calibrazione e prova oscuranti
Modulo relè: prova uscite
L'utente può mettere in servizio i dispositivi Modbus e determinarne lo stato online/offline.
In applicazioni con controller SpaceLogic RP, l'utente può mettere in servizio i dispositivi Zigbee unendoli a una rete a sicurezza standard, a sicurezza elevata o VingCard, associandoli agli oggetti del controller e determinandone lo stato online/offline.
Puoi scegliere tra diverse opzioni per collegare l'applicazione mobile Commission a uno o più dispositivi BACnet/IP.
Con lo SpaceLogic Bluetooth Adapter, l'applicazione mobile Commission può collegarsi al dispositivo BACnet/IP attraverso il Bluetooth. Inserisci l'adattatore sul lato di uno SpaceLogic Sensor collegato al Sensor Bus del controller. Per ulteriori informazioni, vedere Sensori SpaceLogic - Sensori SXWS per controller MP e RP IP - Scheda tecnica.
Con l'applicazione mobile Commission puoi collegare direttamente un RP controller grazie alla connettività Bluetooth a bordo del controller. Per impostazione predefinita, il controller mostra il proprio nome, il nome del modello e il numero di serie unico. Per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche RP-C e RP-V.
L'applicazione mobile Commission si può collegare anche a un singolo dispositivo BACnet/IP o a una rete di dispositivi BACnet/IP nella rete locale, utilizzando un router Wi-Fi o un access point wireless.
Un dispositivo mobile che esegue l'applicazione mobile Commission può collegarsi a un singolo dispositivo BACnet/IP o a una rete di dispositivi BACnet/IP nella rete locale utilizzando un cavo Ethernet.
Applicazione mobile Commission | |
Requisiti hardware e software | |
Hardware
|
Android phones and tablets
|
Apple iPhones and iPads
|
|
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
|
|
Operating systems
|
Android 8.
1
(Oreo) and later
|
Apple iOS 11.2 and later
|
|
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
|
|
Microsoft Windows 11
|
|
Compatibility | |
MP controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0.1 and later
|
RP-C communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Configuration Menu support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Bluetooth connectivity
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
RP controller expansion module support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
Comunicazione RP-V
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
Comunicazione MS/TP tramite connettività Bluetooth
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
Comunicazione EasyLogic RP-V
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.3 and later
|
Comunicazione EasyLogic RP-C, MP-C e RP-IO
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 and later
|
Sicurezza del collegamento IP | |
Avere un collegamento IP sicuro è responsabilità dell'utente. | |
Adattatore Bluetooth SpaceLogic | |
Electrical | |
DC input power consumption
|
Maximum 0.25 W
|
DC input supply voltage
|
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
|
Comunicazioni | |
Comunicazioni wireless
|
Bluetooth
®
4.2 Low Energy compliant
|
Bluetooth
®
5 Advertising
|
|
Frequency: 2.4 GHz
|
|
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
|
|
Comunicazioni SpaceLogic
|
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
|
Operation environment | |
Ambient temperature, operating
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
|
Humidity
|
Maximum 95 % RH non-condensing
|
Mechanical | |
Dimensions
|
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
|
Weight
|
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
|
Agency compliances | |
EMC
|
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
|
Radio
|
EN 300 328 V2.2.0
|
Safety standards
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
|
FCC ID
|
QOQ11
|
ISED certification number
|
IC: 5123A-11
|
Hardware | |
CPU type
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequency
|
38.4 MHz
|
SRAM (embedded)
|
32 KB
|
Flash memory (embedded)
|
256 KB
|
Flash memory (serial)
|
1 MB
|
Status indicator
|
LED (blue)
|
Button
|
Momentary push-button switch
|
Compatibility | |
Commission mobile application
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
BACnet/IP Controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
Part numbers | |
SpaceLogic Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|