Aplikacja mobilna EcoStruxure Building Commission jest przeznaczona dla specjalistów ds. równoważenia przepływu powietrza, elektryków oraz techników serwisu, którzy chcą korzystać z dokładnych i uproszczonych procedur przy przygotowywaniu i uruchamianiu urządzeń SpaceLogic BACnet/IP oraz modułów rozszerzeń sterowników RP oraz urządzeń EasyLogic BACnet MS/TP. Aplikacja mobilna Commission umożliwia korzystanie z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony i tablety, do uruchamiania i testowania sterowników bez konieczności podłączania serwerów EcoStruxure BMS, co minimalizuje czas spędzony u klienta i obniża koszty. Dostępne są różne raporty walidacji potwierdzające wykonanie prac.
Aplikacja mobilna eCommission może łączyć się z pojedynczym sterownikiem BACnet/IP za pośrednictwem Bluetooth lub z siecią sterowników BACnet/IP w sieci lokalnej, za pośrednictwem Wi-Fi lub kabla Ethernet.
Do aktywacji aplikacji mobilnej Commission nie jest wymagana licencja, aplikacja jest dostępna dla użytkownika bezpłatnie. Aplikacja jest przeznaczona do użytku z urządzeniami z systemem Android, iOS (Apple) lub systemem Microsoft Windows 10 i 11. Można ją pobrać ze sklepu Google Play, Apple App Store lub Microsoft Store.
Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej Commission, użytkownicy uruchamiają ją logując się za pomocą swoich danych uwierzytelniających do sieci extranet Schneider Electric podczas połączenia z internetem. Po zalogowaniu można korzystać z aplikacji mobilnej bez połączenia z Internetem. W ten sposób użytkownik nie może wylogować się przypadkowo do momentu przywrócenia połączenia z Internetem, a urządzenia z aplikacją mobilną można używać w bezpiecznych lokalizacjach, w których korzystanie z urządzenia połączonego z Internetem jest niedozwolone.
The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:
Use of BACnet to discover and connect
Configure network communication settings
View status information and diagnostic files
Download application image files
Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)
Perform a restart
Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*
Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*
Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*
Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus
Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers
Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.
Provide feedback direct from the mobile application
* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.
Użytkownik może pobrać oprogramowanie układowe na wiele urządzeń BACnet/IP za pomocą połączenia IP. Jest to przydatne, gdy obraz aplikacji jest skojarzony z nowszą wersją oprogramowania układowego niż ta, która jest aktualnie załadowana do sterownika.
Podczas kontroli wejść/wyjść w urządzeniu generowany jest raport. W tym raporcie identyfikowane są jakiekolwiek niepoprawne połączenia, co pozwala na ich skorygowanie. Po zakończeniu kontroli, w interfejsie WorkStation można wyświetlić raport. Ten raport może służyć jako zapis postępu walidacji podczas instalacji projektu.
Przy użyciu sterowników RP SpaceLogic użytkownik może przeprowadzić kontrolę wejść/wyjść w magistrali pomieszczeniowej sterowników RP, aby zweryfikować poprawność komunikacji między sterownikiem RP a powiązanymi modułami rozszerzenia sterownika RP. Następnie można wyeliminować niezgodności typu modułu lub niezgodności adresu. Po podłączeniu fizycznych wejść i wyjść modułu rozszerzenia sterownika RP, użytkownik może przeprowadzić następujące czynności na różnych modułach:
moduły oświetlenia DALI: wykrywanie, identyfikacja i powiązanie oświetlenia DALI oraz urządzenia wejściowe z punktami w oprogramowaniu logicznym oraz testowanie poszczególnych świateł
moduły oświetlenia 0-10V: testowanie poszczególnych świateł
moduły rolet: kalibrację i testowanie rolet
Moduł przekaźnikowy: testowanie wyjść
Użytkownik może instalować urządzenia Modbus i określić ich status online/offline.
W aplikacjach z obsługą sterowników RP SpaceLogic użytkownik może uruchamiać urządzenia Zigbee, dołączając je do sieci o zabezpieczeniach standardowych, wysokich lub VingCard, kojarząc je z obiektami sterownika i określając ich status online/offline.
Do wyboru dostępnych jest kilka różnych opcji łączenia aplikacji mobilnej Commission z co najmniej jednym urządzeniem BACnet/IP.
Za pomocą adaptera SpaceLogic Bluetooth aplikacja mobilna Commission może łączyć się z urządzeniem BACnet/IP przez interfejs Bluetooth. Należy podłączyć adapter do czujnika SpaceLogic podłączonego do magistrali czujnika w sterowniku. Więcej informacji zawiera karta specyfikacji czujników SpaceLogic - czujniki SXWS do sterowników IP MP i RP.
Dzięki wbudowanemu interfejsowi Bluetooth sterownika, za pomocą aplikacji mobilnej Commission można nawiązywać połączenia bezpośrednio ze sterownikiem RP. Domyślnie sterownik rozgłasza swoją nazwę, nazwę modelu oraz unikalny numer seryjny. Więcej informacji zawiera arkusz specyfikacji RP-C i RP-V.
Aplikacja mobilna Commission może również łączyć się z pojedynczym urządzeniem BACnet/IP lub siecią sterowników urządzeń BACnet/IP w sieci lokalnej za pośrednictwem routera WiFi lub punktu dostępu bezprzewodowego.
Urządzenie mobilne z uruchomioną aplikacją mobilną Commission można podłączyć do pojedynczego urządzenia BACnet/IP lub z siecią urządzeń BACnet/IP w sieci lokalnej za pośrednictwem kabla Ethernet.
Aplikacja mobilna Commission | |
Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania | |
Hardware
|
Android phones and tablets
|
Apple iPhones and iPads
|
|
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
|
|
Operating systems
|
Android 8.
1
(Oreo) and later
|
Apple iOS 11.2 and later
|
|
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
|
|
Microsoft Windows 11
|
|
Compatibility | |
MP controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0.1 and later
|
RP-C communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Configuration Menu support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Bluetooth connectivity
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
RP controller expansion module support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
Komunikacja z RP-V
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
Komunikacja MS/TP za pośrednictwem Bluetooth
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
Komunikacja EasyLogic RP-V
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.3 and later
|
Komunikacja EasyLogic RP-C, MP-C oraz RP-IO
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 and later
|
Bezpieczeństwo połączenia IP | |
Zapewnienie bezpiecznego połączenia IP z siecią obiektową należy do użytkownika. | |
Adapter Bluetooth SpaceLogic | |
Electrical | |
DC input power consumption
|
Maximum 0.25 W
|
DC input supply voltage
|
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
|
Komunikacja | |
Komunikacja bezprzewodowa
|
Bluetooth
®
4.2 Low Energy compliant
|
Bluetooth
®
5 Advertising
|
|
Frequency: 2.4 GHz
|
|
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
|
|
Komunikacja SpaceLogic
|
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
|
Operation environment | |
Ambient temperature, operating
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
|
Humidity
|
Maximum 95 % RH non-condensing
|
Mechanical | |
Dimensions
|
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
|
Weight
|
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
|
Agency compliances | |
EMC
|
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
|
Radio
|
EN 300 328 V2.2.0
|
Safety standards
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
|
FCC ID
|
QOQ11
|
ISED certification number
|
IC: 5123A-11
|
Hardware | |
CPU type
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequency
|
38.4 MHz
|
SRAM (embedded)
|
32 KB
|
Flash memory (embedded)
|
256 KB
|
Flash memory (serial)
|
1 MB
|
Status indicator
|
LED (blue)
|
Button
|
Momentary push-button switch
|
Compatibility | |
Commission mobile application
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
BACnet/IP Controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
Part numbers | |
SpaceLogic Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|