A aplicação móvel EcoStruxure Building Commission foi concebida para ajudar técnicos de equilíbrio do fluxo de ar, eletricistas e técnicos a realizarem cuidadosa e rapidamente o pré-comissionamento e o comissionamento de dispositivos BACnet/IP SpaceLogic, módulos de expansão do controlador RP e dispositivos BACnet MS/TP EasyLogic. A aplicação móvel Comission permite utilizar dispositivos leves, como smartphones e tablets, para comissionar e testar os controladores, sem que seja necessário ligar os servidores EcoStruxure BMS, reduzindo assim o tempo no local e os custos. Estão disponíveis vários relatórios de saída para confirmar que o trabalho foi executado.
A aplicação móvel Commission pode ligar-se a cada controlador BACnet/IP através de Bluetooth ou a uma rede de controladores BACnet/IP de uma rede local, utilizando Wi-fi ou um cabo Ethernet.
A aplicação móvel Commission não necessita de uma licença para a ativação e está disponível para o utilizador sem custos adicionais. Foi concebida para ser utilizada com dispositivos Android, iOS (Apple) e Microsoft Windows 10 e Windows 11, e está disponível para transferência no Google Play, Apple App Store e Microsoft Store.
Após instalar a aplicação móvel Comission, os utilizadores iniciam a aplicação ao iniciar sessão com as suas credenciais Schneider Electric Extranet enquanto estão ligados à Internet. Após iniciar sessão, a aplicação móvel pode ser utilizada sem ligação à Internet. Em seguida, o utilizador não pode terminar sessão acidentalmente até ter sido restaurada uma ligação à Internet, e o dispositivo que está a executar a aplicação móvel pode ser utilizado em locais seguros onde não lhe seja permitido uma ligação à Internet.
The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:
Use of BACnet to discover and connect
Configure network communication settings
View status information and diagnostic files
Download application image files
Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)
Perform a restart
Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*
Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*
Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*
Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus
Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers
Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.
Provide feedback direct from the mobile application
* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.
O utilizador pode transferir o firmware para vários dispositivos BACnet/IP através de uma ligação IP. Isto é útil quando uma imagem da aplicação é associada a uma versão de firmware mais recente do que a que está atualmente carregada no controlador.
Durante a saída E/S, é gerado um relatório no dispositivo. Neste relatório, são identificadas todas as falhas de ligação, para que possam ser corrigidas. Quando a saída for concluída, o relatório ficará disponível para visualização na WorkStation. Este relatório pode servir como registo do progresso de saída durante a instalação de um projeto.
Com os controladores SpaceLogic RP, o utilizador pode executar a saída E/S no bus de zona do controlador RP para verificar se a comunicação entre o controlador RP e os módulos de expansão do controlador RP associados é devidamente estabelecida através do bus de zona. Será então possível resolver incompatibilidades de tipos de módulos ou endereços. Após a ligação das entradas e saídas físicas dos módulos de expansão do controlador RP, o utilizador pode efetuar as seguintes tarefas nos diferentes módulos:
Módulos de iluminação DALI: descobrir, cintilar, associar luzes DALI e dispositivos de entrada a pontos lógicos do software e testar luzes individuais
Módulos de iluminação de 0-10 V: testar luzes individuais
Módulos de persianas: calibrar e testar as persianas
Módulo de relé: resultados dos testes
O utilizador pode comissionar dispositivos Modbus e determinar o respetivo estado online/offline.
Em aplicações com controladores SpaceLogic RP, o utilizador pode comissionar dispositivos Zigbee juntando-os a uma rede de segurança padrão, alta segurança ou VingCard, associando-os a objetos de controlo e determinando o respetivo estado online/offline.
Pode escolher entre várias opções para ligar a aplicação móvel Commission a um ou mais dispositivos BACnet/IP.
Com o SpaceLogic Bluetooth Adapter, a aplicação móvel Commission pode estabelecer ligação a um dispositivo BACnet/IP através de Bluetooth. O adaptador é inserido na parte lateral de um SpaceLogic Sensor ligado ao barramento de sensores do controlador. Para obter mais informações, consulte a folha de especificações Sensores SpaceLogic — Sensores SXWS para controladores MP e RP IP.
Com a aplicação móvel Commission, é possível estabelecer ligação direta a um controlador RP através da conectividade Bluetooth integrada do controlador. Por predefinição, o controlador indica o próprio nome, o nome do modelo e número de série exclusivo. Para obter mais informações, consulte as folhas de especificações do RP-C e RP-V.
A aplicação móvel Commission também pode estabelecer ligação a um único dispositivo BACnet/IP, ou a uma rede de dispositivos BACnet/IP de uma rede local, utilizando um router Wi-Fi ou um ponto de acesso sem fios.
O dispositivo móvel em que a aplicação móvel Commission é executada pode ser ligado a um único dispositivo BACnet/IP, ou a uma rede de dispositivos BACnet/IP na rede local, utilizando um cabo Ethernet.
Aplicação móvel Commission | |
Requisitos de hardware e software | |
Hardware
|
Android phones and tablets
|
Apple iPhones and iPads
|
|
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
|
|
Operating systems
|
Android 8.
1
(Oreo) and later
|
Apple iOS 11.2 and later
|
|
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
|
|
Microsoft Windows 11
|
|
Compatibility | |
MP controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0.1 and later
|
RP-C communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Configuration Menu support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Bluetooth connectivity
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
RP controller expansion module support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
Comunicação RP-V
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
Comunicação MS/TP via conectividade Bluetooth
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
Comunicação EasyLogic RP-V
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.3 and later
|
Comunicação EasyLogic RP-C, MP-C e RP-IO
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 and later
|
Segurança de ligação IP | |
Ter uma ligação IP segura à página é da responsabilidade do utilizador. | |
Adaptador Bluetooth SpaceLogic | |
Electrical | |
DC input power consumption
|
Maximum 0.25 W
|
DC input supply voltage
|
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
|
Comunicações | |
Comunicações sem fios
|
Bluetooth
®
4.2 Low Energy compliant
|
Bluetooth
®
5 Advertising
|
|
Frequency: 2.4 GHz
|
|
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
|
|
Comunicações SpaceLogic
|
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
|
Operation environment | |
Ambient temperature, operating
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
|
Humidity
|
Maximum 95 % RH non-condensing
|
Mechanical | |
Dimensions
|
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
|
Weight
|
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
|
Agency compliances | |
EMC
|
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
|
Radio
|
EN 300 328 V2.2.0
|
Safety standards
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
|
FCC ID
|
QOQ11
|
ISED certification number
|
IC: 5123A-11
|
Hardware | |
CPU type
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequency
|
38.4 MHz
|
SRAM (embedded)
|
32 KB
|
Flash memory (embedded)
|
256 KB
|
Flash memory (serial)
|
1 MB
|
Status indicator
|
LED (blue)
|
Button
|
Momentary push-button switch
|
Compatibility | |
Commission mobile application
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
BACnet/IP Controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
Part numbers | |
SpaceLogic Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|