Den mobila applikationen EcoStruxure Building Commission är gjord för att hjälpa luftflödesbalanserare, elektriker och tekniker att noggrant och snabbt före och under driftsättning av SpaceLogic BACnet/IP-enheter, RP-styrenhetsexpansionsmoduler och EasyLogic BACnet MS/TP-enheter. Med mobilapplikationen Commission kan lätta enheter såsom smartphones och surfplattor användas för att driftsätta och testa styrenheter utan att EcoStruxure BMS-servrar behöver anslutas, vilket minimerar tidsåtgång på plats och minskar kostnaderna. Olika rapporter finns tillgängliga för att bekräfta att arbetet är utfört.
Mobilapplikationen Commission kan ansluta till en enda BACnet/IP-regulator via Bluetooth eller till ett nätverk av BACnet/IP-regulator på ditt lokala nätverk, med hjälp av Wi-Fi eller en Ethernet-kabel.
Mobilapplikationen Commission kräver ingen licens för aktivering och är tillgänglig utan kostnad för användaren. Den är utformad för användning på Android, iOS (Apple) och Microsoft Windows 10 och Windows 11-enheter och är tillgänglig för nedladdning från Google Play, Apple App Store och Microsoft Store.
Efter att ha installerat mobilapplikationen Commission startar användarna mobilapplikationen genom att logga in med sina Schneider Electric-inloggningsuppgifter för extranätet medan de är anslutna till internet. Efter inloggning kan mobilapplikationen användas utan en internetanslutning. Då kan inte användaren logga ut av misstag förrän en ny internetanslutning har upprättats och enheten som mobilapplikationen körs på kan användas på säkra webbplatser där enheten inte får vara ansluten till internet.
The Commission mobile application provides simple workflows to perform the following for SpaceLogic BACnet/IP devices, RP controller expansion modules, and EasyLogic BACnet MS/TP devices:
Use of BACnet to discover and connect
Configure network communication settings
View status information and diagnostic files
Download application image files
Download firmware and update control via IP connection (Wi-Fi or wired)
Perform a restart
Perform checkout of inputs and outputs of a controller or an RP controller expansion module*
Perform calibration and testing of devices such as lights and blinds*
Perform commissioning of Modbus and Zigbee devices*
Quickly configure application setpoints and values with Configuration Menus
Air balance terminal boxes controlled by MP-V and RP-V controllers
Use the mobile camera device to capture controller specific data from the Data Matrix symbol on the product label and High Security Zigbee QR Codes containing IEEE Address and Install codes.
Provide feedback direct from the mobile application
* For applications with SpaceLogic BACnet/IP devices.
Användaren kan ladda ner fast programvara till flera BACnet/IP-enheter över en IP-anslutning. Det är användbart när en image-fil är förknippad med en nyare version av systemprogrammet än vad som finns i regulatorn.
Under I/O-test skapas en rapport i enheten. I rapporten identifieras eventuella felaktiga inkopplingar så att de kan korrigeras. När avprovningen är slutförd kan rapporten visas i WorkStation. Rapporten fungerar som en logg av den avprovning som utförs under installationen i ett projekt.
Med SpaceLogic RP-regulatorer kan användaren utföra I/O-utcheckning på RP-regulatorns rumsbuss för att verifiera korrekt kommunikation via rumsbussen mellan RP-regulatorn och de tillhörande RP-regulatorns expansionsmoduler. Fel modultyp eller adress kan sedan justeras. Efter inkoppling av de fysiska in- och utgångarna på RP-regulatorns expansionsmoduler kan användaren utföra följande uppgifter på de olika modulerna:
DALI-belysningsmoduler: identifiera, vinka och associera DALI-belysning och inmatningsenheter till logiska programvarupunkter samt testa individuella armaturer
0–10 V belysningsmoduler: testa enskilda armaturer
Solavskärmningsmoduler: Kalibrera och avprova persienner/markiser
Relämodul: prova utgångar
Användaren kan driftsätta Modbus-enheter och se deras online/offline-status.
I applikationer med SpaceLogic RP-regulatorer kan avändaren driftsätta Zigbee-enheter genom att ansluta dem till antingen ett nätverk med standardsäkerhet, ett nätverk med hög säkerhet eller till ett VingCard-nätverk och koppla dem till regulatorobjekt och se deras online/offline-status.
Det finns flera olika alternativ för att ansluta mobilappen Commission till en eller flera BACnet/IP-enheter.
Med SpaceLogic Bluetooth-adapter kan mobilapplikationen Commission ansluta till en BACnet/IP-enhet via Bluetooth. Adaptern kopplas till en SpaceLogic-sensor ansluten till regulatorns sensorbuss För mer information, se SpaceLogic-sensorer, SXWS-sensorer för MP- och RP IP-regulatorer, specifikationsdatablad.
Mobilappen Commission kan anslutas direkt till en RP-regulator genom Bluetooth-anslutning. Som standard visar regulatorn sitt namn, modellnamn och unika serienummer. För vidare information, se databladen för RP-C och RP-V.
Mobilappen Commission kan även ansluta till en enskild BACnet/IP-enhet eller till ett nätverk av BACnet/IP-enheter på ditt lokala nätverk med hjälp av en Wi-Fi-router eller en trådlös åtkomstpunkt.
En mobil enhet med mobilappen Commission kan anslutas till en enskild BACnet/IP-enhet eller ett nätverk av BACnet/IP-enheter på det lokala nätverket med hjälp av en Ethernet-kabel.
Driftsättning av mobilapp | |
Hårdvaru- och mjukvarukrav | |
Hardware
|
Android phones and tablets
|
Apple iPhones and iPads
|
|
PCs, laptops, and tablets running Microsoft Windows 10 and Windows 11
|
|
Operating systems
|
Android 8.
1
(Oreo) and later
|
Apple iOS 11.2 and later
|
|
Microsoft Windows 10, version 1903 and later
|
|
Microsoft Windows 11
|
|
Compatibility | |
MP controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0.1 and later
|
RP-C communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Configuration Menu support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.1 and later
|
Bluetooth connectivity
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
RP controller expansion module support
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
RP-V-kommunikation
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
MS/TP-kommunikation via Bluetooth-anslutning
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.1 and later
|
EasyLogic RP-V-kommunikation
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 4.0.3 and later
|
EasyLogic RP-C-, MP-C- och RP-IO-kommunikation
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 and later
|
IP-anslutningssäkerhet | |
Det är användarens ansvar att se till att IP-anslutningen till anläggningen är säker. | |
SpaceLogic Bluetooth-adapter | |
Electrical | |
DC input power consumption
|
Maximum 0.25 W
|
DC input supply voltage
|
5.0 to 5.5 VDC (powered by the SpaceLogic Sensor)
|
Kommunikation | |
Trådlös kommunikation
|
Bluetooth
®
4.2 Low Energy compliant
|
Bluetooth
®
5 Advertising
|
|
Frequency: 2.4 GHz
|
|
Line-of-sight range: max. 50 m (164 ft)
|
|
SpaceLogic-kommunikation
|
RS-485, proprietary Sensor Bus protocol
|
Operation environment | |
Ambient temperature, operating
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F)
|
Ambient temperature, storage
|
-40 to +70 °C (-40 to +158 °F)
|
Humidity
|
Maximum 95 % RH non-condensing
|
Mechanical | |
Dimensions
|
70 W x 32 H x 12 D mm (2.8 W x 1.3 H x 0.5 D in.)
|
Weight
|
0.02 kg (0.05 lb) with lanyard
|
Agency compliances | |
EMC
|
EN 301 489-1 V2.2.0; EN 301 489-17 V3.2.0; EN 55032:2012; EN 55035:2017; FCC Part 15, Subparts B and C, Class B; ICES-003, Class B
|
Radio
|
EN 300 328 V2.2.0
|
Safety standards
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 62311:2008; BS/EN 62479:2010
|
FCC ID
|
QOQ11
|
ISED certification number
|
IC: 5123A-11
|
Hardware | |
CPU type
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequency
|
38.4 MHz
|
SRAM (embedded)
|
32 KB
|
Flash memory (embedded)
|
256 KB
|
Flash memory (serial)
|
1 MB
|
Status indicator
|
LED (blue)
|
Button
|
Momentary push-button switch
|
Compatibility | |
Commission mobile application
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1.1 and later
|
BACnet/IP Controller communication
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.0.2 and later
|
Part numbers | |
SpaceLogic Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|