earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : Operator Display
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
13/09/2021

Écran À propos de

Utilisez l'écran À propos de pour afficher un complément d'informations sur l'Operator Display.

 
action_zoom_plus_stroke Écran À propos de
Figure : Écran À propos de

Table : Écran À propos de

Composante

Description

Modèle

Affiche le numéro de référence de l'Operator Display.

Version de la plateforme

Affiche le numéro de version de la plate-forme actuelle.

Version de l'application

Affiche le numéro de version du micrologiciel actuel.

Adresse MAC ETH1

Affiche l'adresse MAC de l'interface Ethernet.

Nom du contrôleur BACnet

Affiche le nom du contrôleur défini dans l'écran de configuration BACnet. Pour plus d'informations, voir Configuration de la communication réseau BACnet/IP .

Description du contrôleur BACnet

Affiche la description du contrôleur défini dans l'écran de configuration BACnet. Pour plus d'informations, voir Configuration de la communication réseau BACnet/IP .

Effacer toutes les données

Appuyez pour effacer la liste des contrôleurs, les journaux et les utilisateurs de l'Operator Display. Les seules données restantes seront la version du micrologiciel et le réglage de l'heure.

Cette tâche nécessite un accès administrateur.

  • Aperçu de l'Operator Display
  • Renforcement des spécificités
  • Configuration de la communication réseau BACnet/IP