earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-IO
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2023, 2024
03/10/2023

EasyLogic RP-IO

 
action_zoom_plus_stroke RP-IO-16E-M-24V
Figura: RP-IO-16E-M-24V

Introducción

El módulo EasyLogic™ RP-IO proporciona expansión de E/S a su aplicación HVAC a través de BACnet MS/TP. El módulo de E/S puede compartir sus recursos de E/S entre aplicaciones que se ejecuten en servidores de automatización, controladores RP y MP o sistemas de terceros. Al admitir alarmas locales y registro de tendencias locales, el módulo E/S evita el tráfico innecesario en la red mientras puede registrar información importante de forma local. El módulo E/S se puede instalar cerca de las instalaciones en el campo, lejos del servidor de automatización o del controlador RP o MP.

El RP-IO tiene las siguientes características:

  • Compatibilidad nativa con BACnet MS/TP

  • Gama completa de modelos de módulos de E/S

  • Una versatil combinación de puntos de E/S

  • Alimentación aislada incorporada

  • Cubiertas opcionales

  • Supervisión avanzada

  • EasyLogic Living Space Sensors

  • Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.

Se puede utilizar un máximo de tres módulos RP-IO con un controlador RP o MP. Para más información, consulte las Directrices arquitectónicas.

Compatibilidad nativa con BACnet MS/TP

La gama EasyLogic de controladores RP y MP y los módulos de E/S RP-IO se comunican de forma nativa con los servidores de automatización y los dispositivos de campo mediante el protocolo BACnet MS/TP.

El puerto RS-485 con bloque de terminales de tornillo de 3 polos se utiliza para establecer la conexión con la red BACnet MS/TP.

Gama completa de modelos de módulos de E/S

La gama EasyLogic RP-IO de módulos de E/S basados en BACnet MS/TP incluye dos modelos diferentes, que ofrecen dos conjuntos distintos de tipos de puntos de E/S, denominados 12A y 16E. Los dos modelos admiten alimentación de 24 VCA/CC.

 
action_zoom_plus_stroke

Modelos con una versátil combinación de puntos de E/S

Los modelos RP-IO-12A y -16E proporcionan 12 o 16 puntos de E/S, consistentes en dos conjuntos diferentes de tipos de puntos de E/S. La versátil combinación de puntos de E/S combinan con una gran cantidad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas como salidas.

Tabla: Tipos de puntos de E/S por modelos RP-IO

Tipos de puntos de E/S

Modelo RP-IO-12A

Modelo RP-IO-16E

E/S Universal

Tipo Ub

8

16

Salidas de relés de estado sólido

(MOSFET)

4

-

Tabla: Configuraciones por tipos de puntos de E/S

Configuración

E/S Universal

Tipo Ub

Salidas de relés de estado sólido

(MOSFET)

Entradas digitales

-

Entradas del contador

-

Entradas supervisadas

-

Entradas de voltaje

(0 to 10 VDC)

-

Entradas de corriente

(0 a 20 mA)

-

Entradas de temperatura

-

Entradas resistivas

-

Salidas de voltaje

(0 a 10 VDC)

-

Salidas digitales

-

Salida de impulsos digitales

-

Salidas PWM

-

Salidas TriState

-

Salida en pulsos de tres estados

-

Entradas/salidas universales

Las entradas/salidas universales son indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.

Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.

Para todas las entradas analógicas, se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.

Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.

Solamente se deben conectar dispositivos con entradas/salidas seguras de equipo de extra bajo voltaje (SELV/PELV) a las entradas/salidas universales.

Salidas de relés de estado sólido

Las salidas de relé de estado sólido (SSR) se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar 24 VCA o 24 VCC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Los SSR son silenciosos y no se ven afectados negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.

Alimentación aislada incorporada

El dispositivo tiene una fuente de alimentación integrada diseñada para una potencia de entrada de 24 V CA o 24 V CC. La entrada de alimentación CA/CC está aislada de los sistemas electrónicos por efecto de la galvanización. Esto reduce al máximo los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad de CA invertida. Con la entrada de alimentación de CA/CC aislada, puede utilizar un transformador central para muchos dispositivos, en lugar de un transformador para cada dispositivo, para reducir los costes de instalación.

Cubiertas opcionales

Todos los modelos RP-IO pueden equiparse con cubiertas opcionales para evitar el contacto directo con los borneros y los cables.

Supervisión avanzada

El módulo E/S admite tendencias y alarmas locales, activando la operación local cuando el módulo E/S está desconectado.

Con valores alternativos definidos por el usuario, las salidas del módulo de E/S estarán en un estado predecible en casos de interrupción de la red.

El respaldo de la memoria que funciona sin alimentación ayuda a prevenir la pérdida de datos y permite recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.

En WorkStation, usted actualiza el firmware de varios módulos E/S al mismo tiempo y con una pérdida mínima de tiempo. El servidor EcoStruxure BMS monitoriza el firmware instalado para dar soporte a la copia de seguridad, restaurar y reemplazar los módulos E/S. El servidor puede incluir módulos E/S con distintas versiones de firmware.

EasyLogic Living Space Sensors

El sensor EasyLogic ofrece una solución rentable para medir, controlar y comunicar la temperatura. Los sensores se conectan a las entradas analógicas del controlador RP o MP. El sensor EasyLogic está disponible en dos modelos con diferentes interfaces de usuario, una cubierta en blanco o una pantalla LCD con botones para el control del punto de consigna. Para obtener más información, consulte la hoja de especificaciones de EasyLogic Sensors - Sensores de temperatura - Analógicos.

 
action_zoom_plus_stroke EasyLogic Sensor devices
Figura: EasyLogic Sensor devices

Soporte total en EcoStruxure Building Operation

El potencial del módulo de E/S se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:

  • Interfaz de WorkStation/WebStation

  • Detección de dispositivos

  • Eficiencia en ingeniería

Interfaz de WorkStation/WebStation

WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede iniciar sesión en el servidor principal EcoStruxure BMS para realizar la ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización de los módulos de E/S y los controladores RP y MP. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Detección de dispositivos

La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil módulos E/S en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.

Eficiencia en ingeniería

Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los módulos E/S se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación completa de módulo E/S que contenga configuraciones de puntos E/S y todos los objetos necesarios, como alarmas y tendencias. La aplicación de módulo E/S en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los módulos E/S del mismo modelo. Puede usar la aplicación del módulo E/S como base para crear nuevos modulos E/S que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación de módulo E/S y los cambios se replicarán automáticamente en todos los módulos E/S, mientras que cada módulo E/S mantendrá sus valores locales.

WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los módulos E/S tanto en línea como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se guardan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los módulos E/S más tarde.

La herramienta Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera de linea, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en la instalación. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma virtual y hacer tareas de ingeniería en los controladores RP y MP y los módulos E/S antes de desplegar su servidor, controlador y sus aplicaciones de E/S a los servidores, controladores y módulos E/S en el centro. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.

Tabla: Números de referencia para EasyLogic RP-IO

Producto

Referencia

RP-IO-12A-M-24V
SXWRIOF12AM10001
RP-IO-16E-M-24V
SXWRIOF16EM10001

Tabla: Números de referencia de los accesorios RP-IO

Producto

Referencia

Cubiertas opcionales
SXWRPCCOV10001
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
SXWDINEND10001

Para más información sobre números de piezas para Accesorios de conectividad de red, consulte la Para obtener más información, consulte Guía de selección de productos - EcoStruxure Building ..

Especificaciones

Entrada CA
Tensión nominal
24 VCA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-15 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo máximo
7 VA
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Entrada CC
Tensión nominal
24 a 30 VCC
Rango de tensiones de funcionamiento
21 a 33 VCC
Consumo máximo
3 W
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
95 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
180 An x 110 Al x 64 P mm (7,1 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, RP-IO-12A-M-24V
0,336 kg (0,741 lb)
Peso, RP-IO-16E-M-24V
0,334 kg (0,736 lb)
Instalación recomendada
Carril DIN o superficie plana en un armario a
Bloques de terminal
Alimentación y E/S: fija
  
Comunicaciones BACnet MS/TP: extraíble
Cubiertas opcionales
Dimensiones
181 An x 164 Al x 64 P mm (7,1 an x 6,5 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, cubiertas opcionales
0.070 kg (0.154 lb)
Compatibilidad
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versión 5.0.1 y posterior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subparte B, Clase B
Inmunidad
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Estándares de seguridad
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US a
Actuación del fuego en espacios con aire a
UL 2043
Puertos de comunicación
Puerto RS-485
RS-485 (bloque de terminales de tornillo de 3 polos)
  
Supresores de voltaje transitorio en señales de comunicación
Características del transceptor RS-485
Tipo de transceptor
Mecanismo de seguridad
  
Sin aislamiento
Biasing externo
No se necesita
Carga unitaria total (UL) por dispositivo
0,5 UL como máximo
Comunicaciones
BACnet
BACnet MS/TP, longitud máxima del bus: 1200 m (4000 ft), velocidad máxima en baudios 76800
  
BTL B-ASC (BACnet Advanced Application Controller) a
CPU
Frecuencia
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 de un núcleo
SRAM interna
6 MB
Memoria Flash NOR
32 MB
Copia de seguridad de memoria
128 kB a , FRAM, no volátil
Entradas/salidas universales
Canales, RP-IO-12A-M-24V
8 Ub, de Ub1 a Ub8
Canales, RP-IO-16E-M-24V
16 Ub, de Ub1 a Ub16
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Resolución de convertidor A/D
16 bits
Protección de entrada/salida universal
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
Entradas digitales
Fuera de cobertura
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
150 m/s
Entradas del contador
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 m/s
Frecuencia máxima
25 Hz
Entradas supervisadas
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
Combinaciones de interruptores controladas
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
Rango de resistores
1 a 10 kohm
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 %
Entradas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
Resolución
1,0 mV
Impedancia
1 Mohm
Entradas de corriente
Rango
0 a 20 mA
Precisión
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
Resolución
1 μA
Impedancia
47 ohm
Entradas resistivas
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistencia en ohmios
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistencia en ohmios
Entradas de temperatura (termistores)
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Termistores compatibles
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (I/NET)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD con derivación de 11k)
10 kohm linealizados
Satchwell D?T
10 kohm linealizados
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisión de medida
20 kohm
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm linealizados
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Salidas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-60 mV
Resolución
10 mV
Resistencia de carga mínima
2,4 kohm
Fuente de corriente
+4,2 mA
Corriente absorbida
-1 mA (0 a 0,4 V CC)
  
-4,2 mA (0,4 a 10 V CC)
Salidas de relés de estado sólido, DO
Canales, RP-IO-12A-M-24V
4, de DO1 a DO4
Canales, RP-IO-16E-M-24V
0
Capacidad nominal de salida
Máximo 2 A de carga por salida
  
Máximo 4 A de carga total para las 4 salidas
Rango de voltaje CA
30 V CA máximo
Rango de voltaje CC
30 V CC máximo
Comunes
COM1 para DO1 y DO2 (en el modelo RP-IO-12A)
  
COM2 para DO3 y DO4 (en el modelo RP-IO-12A)
Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CA, los terminales comunes se pueden conectar de 0 a 30 V CA. Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CC, los terminales comunes se pueden conectar de -30 a 30 V CC.
Rango de tensión común (CA)
0 a 30 V CA
Rango de tensión común (CC)
-30 a +30 V CC
Anchura de impulso mínima
100 ms
Protección de la salida del relé de estado sólido
Supresor de tensión transitoria a través de cada salida de relé de estado sólido (SSR)

Terminales

Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke Modelo RP-IO-12A-M-24V
Figura: Modelo RP-IO-12A-M-24V
 
action_zoom_plus_stroke Modelo RP-IO-16E-M-24V
Figura: Modelo RP-IO-16E-M-24V

Tabla: Referencias para los dispositivos sensores EasyLogic, modelos de combinación

Producto

Housing

Referencia

Modelo completo del EasyLogic Sensor a con sensor de temperatura, botones para control de configuración y tapa de pantalla LCD

Blanco medio mate

SLEASLXXB

Modelo completo EasyLogic Sensor a con sensor de temperatura resistiva (3 termistores tipo 10 kohl) y tapa ciega

Blanco medio mate

SLEASXXXB

  1. The EasyLogic Sensor is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The model with buttons for setpoint control and LCD display (SLEASLXXB) requires two analog inputs (voltage inputs). The model with blank cover (SLEASXXXB) requires one analog input (temperature input).

Tabla: Referencias para los dispositivos sensores SpaceLogic, modelos de combinación

Producto

Housing

Referencia

Sin comunicación a Modelo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores tipo 10 kohl) y tapa ciega

Blanco medio mate

SLASXXX

Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega

Blanco cristal óptimo

SLAWXXX

Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega

Negro cristal óptimo

SLABXXX

  1. The SpaceLogic resistive temperature sensor (SLA...) is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The sensor requires an analog input (temperature input).
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • Project Configuration Tool: versión 2