Les adaptateurs SpaceLogic ™ RS-485 sont des adaptateurs RJ45 vers borne à vis proposés comme accessoires pour les contrôleurs RP et MP. Les adaptateurs facilitent la connexion et l'utilisation des contrôleurs dans des réseaux RS-485 tels que BACnet MS/TP, Modbus RTU , Sensor Bus et Room Bus. Les adaptateurs fournissent des terminaisons à vis pour le câblage et aident à éviter les erreurs de câblage.
Les adaptateurs RS-485 sont disponibles en trois modèles :
Adaptateur RS-485 isolé
Adaptateur RS-485 non isolé
Adaptateur d'alimentation RS-485
Pour plus d'informations sur les adaptateurs qui peuvent être utilisés pour un modèle de contrôleur particulier et sur le port RS-485 auquel il peut être connecté, consultez les sections « Prise en charge et utilisation de… ».
L'adaptateur RS-485 isolé comporte un émetteur-récepteur RS-485 isolé et est utilisé lors de la connexion d'un contrôleur RP ou MP à un réseau BACnet MS/TP composé de contrôleurs isolés, tels que des appareils MNB BACnet (contrôleurs de zone) et d'autres sélectionnés. L'adaptateur est destiné à être utilisé avec les contrôleurs RP et MP IP qui prennent en charge la reconfiguration des communications BACnet/IP vers BACnet MS/TP. L'adaptateur est fréquemment utilisé dans les projets de rénovation.
L'adaptateur est également utilisé lors de la connexion d'un contrôleur RP ou MP à d'autres appareils RS-485 isolés tels que certains contrôleurs réseau Modbus RTU. Il est impératif que le modèle de contrôleur prenne en charge Modbus et que l'un de ses ports RS-485 soit configuré pour les communications Modbus.
L'adaptateur convertit le port RJ45 RS-485 du contrôleur en bornes à vis, ce qui est nécessaire pour pouvoir connecter le contrôleur à un réseau BACnet MS/TP ou Modbus RTU et aux bornes à vis du port RS-485 d'un serveur d'automatisation.
L'adaptateur est doté d'un port RJ45 et d'un bornier à vis débrochable à 4 positions.
Pour connecter l'adaptateur au contrôleur, il est recommandé d'utiliser un câble UTP Cat 5 (ou supérieur) avec huit conducteurs et connecteurs RJ45, une section transversale de 22 à 26 AWG (0,34 à 0,14 mm 2 ), une longueur de câble maximale de 0,3 m (12 po) et un classement qui répond aux exigences de l'environnement cible. Le câble n'est pas inclus et doit être acheté séparément.
L'adaptateur comporte un support saillant sur chaque côté long avec un trou de montage pour faciliter l'installation de l'appareil avec deux vis (non incluses). Le dispositif peut être fixé à l'aide d'attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble. L'adaptateur convient à une utilisation en plénum.
L'adaptateur RS-485 non isolé est utilisé lors de la connexion d'un contrôleur RP ou MP à un réseau BACnet MS/TP qui comprend des contrôleurs non isolés, tels que la famille de contrôleurs de zone b3 BACnet. L'adaptateur est destiné à être utilisé avec les contrôleurs RP et MP IP qui prennent en charge la reconfiguration des communications BACnet/IP vers BACnet MS/TP. L'adaptateur est fréquemment utilisé dans les projets de rénovation.
L'adaptateur est également utilisé lors de la connexion d'un contrôleur RP ou MP à un réseau Modbus RTU comprenant des dispositifs Modbus non isolés. Il est impératif que le modèle de contrôleur prenne en charge Modbus et que l'un de ses ports RS-485 soit configuré pour les communications Modbus.
L'adaptateur convertit le port RJ45 RS-485 du contrôleur en bornes à vis, ce qui est nécessaire pour pouvoir connecter le contrôleur à un réseau BACnet MS/TP ou Modbus RTU et aux bornes à vis du port RS-485 d'un serveur d'automatisation.
L'adaptateur est doté d'un port RJ45 et d'un bornier à vis débrochable à 4 positions.
Pour connecter l'adaptateur au contrôleur, il est recommandé d'utiliser un câble UTP Cat 5 (ou supérieur) avec huit conducteurs et connecteurs RJ45, une section transversale de 22 à 26 AWG (0,34 à 0,14 mm 2 ), une longueur de câble maximale de 0,3 m (12 po) et un classement qui répond aux exigences de l'environnement cible. Le câble n'est pas inclus et doit être acheté séparément.
L'adaptateur comporte un support saillant sur chaque côté long avec un trou de montage pour faciliter l'installation de l'appareil avec deux vis (non incluses). Le dispositif peut être fixé à l'aide d'attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble. L'adaptateur convient à une utilisation en plénum.
L'adaptateur d'alimentation RS-485 est utilisé avec les contrôleurs RP et MP pour prendre en charge la connexion de différents types de dispositifs à un réseau RS-485 tel que Modbus RTU , Sensor Bus ou Room Bus. L'adaptateur est un appareil flexible qui peut être utilisé pour plusieurs applications différentes, appartenant principalement aux catégories suivantes :
Conversion d'un port RJ45 RS-485 de contrôleur en bornes à vis
Permettre l'injection de 24 V c.c. depuis une alimentation externe vers un bus RS-485
L'adaptateur peut être utilisé pour convertir le port RJ45 RS-485 du contrôleur en bornes à vis, ce qui est nécessaire pour pouvoir connecter le contrôleur à un réseau Modbus RTU et aux bornes à vis du port RS-485 d'un serveur d'automatisation. L'adaptateur ne doit pas être utilisé pour connecter un contrôleur MP ou RP à un réseau BACnet MS/TP, car cela peut provoquer des boucles de masse et présente un risque de mauvais câblage du courant 24 V c.c. et des bornes de polarisation.
L'adaptateur peut être utilisé pour injecter du courant 24 V c.c. à partir d'une alimentation externe de 24 V c.c. vers Sensor Bus et Room Bus. Ceci est utile, par exemple, dans les applications où vous souhaitez étendre le bus en connectant (en série) des dispositifs supplémentaires, que le contrôleur ne pourrait autrement pas alimenter. L'alimentation externe est connectée au bus via l'adaptateur.
L'adaptateur est équipé de deux ports RJ45, d'un bornier à vis amovible à 4 positions et d'un commutateur coulissant à 2 pôles.
Les ports RJ45 portent la mention IN PORT (Port d'entrée) et OUT PORT (Port de sortie). L'entrée IN PORT sert à connecter l'adaptateur au contrôleur lorsque vous souhaitez convertir le port RJ45 RS-485 du contrôleur en bornes à vis pour la connexion à un réseau Modbus RTU. Les deux ports peuvent être utilisés pour connecter l'adaptateur à un Sensor Bus ou Room Bus (IN PORT vers le contrôleur) lorsque vous souhaitez connecter une alimentation externe de 24 V c.c. au bus.
Le bornier à vis permet le raccordement soit à un réseau Modbus RTU, soit à une alimentation externe de 24 V c.c.
Le commurateur permet, au choix, d'injecter du courant 24 V c.c. via l'adaptateur vers le bus RS-485 soit depuis une alimentation externe de 24 V c.c., soit depuis le port RS-485 du contrôleur RP ou MP. Les positions du commutateur portent les mentions EXT et INT. Vous placez le commutateur sur la position EXT (Externe) pour utiliser une alimentation externe de 24 V c.c. afin d'alimenter les dispositifs sur le Sensor Bus ou le Room Bus. Vous placez le commutateur sur la position INT (Interne) pour utiliser le contrôleur RP ou MP pour fournir une alimentation 24 V c.c. (3 W ou 2 W) aux dispositifs sur un réseau Modbus RTU. Si les dispositifs Modbus n'ont pas besoin d'être alimentés par le contrôleur, la borne de 24 V c.c. de l'adaptateur est laissée non connectée.
Pour connecter l'adaptateur au contrôleur et/ou au bus, il est recommandé d'utiliser un ou plusieurs câbles UTP Cat 5 (ou supérieur) avec huit conducteurs et connecteurs RJ45, une section transversale de 22 à 26 AWG (0,34 à 0,14 mm 2 ), et un classement répondant aux exigences de l'environnement cible. Le ou les câbles ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.
La longueur totale du bus, du contrôleur jusqu'à l'extrémité du bus, ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Sensor Bus : 61 m (200 pi)
Room Bus et Modbus : 72 m (236 pi)
L'adaptateur comporte un support saillant sur chaque côté long avec un trou de montage pour faciliter l'installation de l'appareil avec deux vis (non incluses). Le dispositif peut être fixé à l'aide d'attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble. L'adaptateur a deux points d'ancrage qui peuvent être utilisés pour fixer des attaches de câble ou d'autres accessoires pour regrouper les fils. L'adaptateur convient à une utilisation en plénum.
Produit |
Référence |
Adaptateur RS-485 isolé
|
SXWISORS48510001
|
Adaptateur RS-485 non isolé
|
SXWNISORS48510001
|
Adaptateur d’alimentation RS-485
|
SXWNISORS485P10001
|
Caractéristiques électriques | |
Adaptateur RS-485 isolé | |
Tension d'alimentation
|
24 V c.c. (alimenté par le contrôleur BACnet/IP)
|
Consommation maximale
|
0,4 W
|
Adaptateur RS-485 non isolé | |
Tension d'alimentation
|
0 V
|
Consommation maximale
|
0 W
|
Adaptateur d'alimentation RS-485 – Puissances d’alimentation externe requises | |
Sortie
|
Régulation 24 V c.c.
|
Bornes isolées (non mises à la terre)
|
|
Classe de sécurité et certification
|
Classe de protection CEI II
|
Certification par l'agence de sécurité applicable au pays ou à la zone d'utilisation
|
|
Consommation
|
Minimum 3 W (125 mA)
|
Maximum 100 W ou 100 VA
|
|
Charge maximale du bus de sortie
|
3 W
|
Environnement | |
Tous les modèles de contrôleurs | |
En fonctionnement
|
0 à 50 °C (32 à 122 °F)
|
En stockage
|
-40 à +70 °C
|
Humidité
|
95 % HR hors condensation
|
Matériel | |
Tous les modèles de contrôleurs | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
Caractéristiques nominales du plénum
|
UL 2043
|
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Adaptateur RS-485 isolé | |
Dimensions
|
Voir le schéma ci-dessous
|
![]() |
|
Poids
|
80 g (2,82 oz)
|
Installation sur RP-C Advanced, RP-C Pro ou RP-V Advanced
|
Connexion au port RS-485 Com B
|
au moyen d'un câble UTP Cat 5 (non inclus)
a
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |
Installation sur MP-V Pro
|
Connexion au port RS-485 Com A
|
au moyen d'un câble UTP Cat 5 (non inclus)
a
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |
Installation sur MP-C Pro ou RP-C Pro Plus
|
Non pris en charge
|
Options d'installation
|
L’adaptateur peut être fixé à l’aide de vis ou d’attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble.
a
|
Approuvé pour l'installation de plénum (UL 2043)
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |
Longueur de câble UTP Cat 5 maximale
|
0,3 m (12 pouces)
|
Le câble UTP Cat 5 n'est pas inclus. | |
Adaptateur RS-485 non isolé | |
Dimensions
|
Voir le schéma ci-dessous
|
![]() |
|
Poids
|
40 g (1,41 oz)
|
Installation sur RP-C Advanced, RP-C Pro ou RP-V Advanced
|
Connexion au port RS-485 Com A ou Com B
|
au moyen d'un câble UTP Cat 5 (non inclus)
a
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |
Installation sur MP-V Pro, MP-C Pro, EasyLogic RP-C ou EasyLogic RP-V
|
Connexion au port RS-485 Com A
|
au moyen d'un câble UTP Cat 5 (non inclus)
a
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |
Installation sur RP-C Pro Plus
|
Connexion au port RS-485 Com A, Com B ou Com C
|
au moyen d'un câble UTP Cat 5 (non inclus)
a
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |
Options d'installation
|
L’adaptateur peut être fixé à l’aide de vis ou d’attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble.
a
|
Approuvé pour l'installation de plénum (UL 2043)
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |
Longueur de câble UTP Cat 5 maximale
|
0,3 m (12 pouces)
|
Le câble UTP Cat 5 n'est pas inclus. | |
Adaptateur d’alimentation RS-485 | |
Dimensions
|
Voir le schéma ci-dessous
|
![]() |
|
Poids
|
24 g (0,84 oz)
|
Installation
|
Connexion au bus RS-485 via un câble UTP de Cat 5 (non inclus)
a
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur d’alimentation SpaceLogic RS-485. | |
Options d'installation
|
L’adaptateur peut être fixé à l’aide de vis ou d’attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble.
a
|
Approuvé pour l'installation de plénum (UL 2043)
|
|
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur d’alimentation SpaceLogic RS-485. | |
Conformités règlementaires | |
Tous les modèles de contrôleurs | |
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
|
Normes de sécurité
|
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
a
|
a) Tous les modèles de contrôleur portent la mention « Energy Management Equipment » (Équipement de gestion de l'énergie). | |
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
a) Tous les modèles de contrôleur sont approuvés pour une utilisation dans des environnements de plénum. | |
Matériel | |
Adaptateur RS-485 isolé | |
Connexions
|
RS-485, bornier à vis amovible à 4 pôles
|
RS-485, port RJ45
|
|
Adaptateur RS-485 non isolé | |
Connexions
|
RS-485, bornier à vis amovible à 4 pôles
|
RS-485, port RJ45
|
|
Adaptateur d’alimentation RS-485 | |
Connexions
|
RS-485, bornier à vis amovible à 4 pôles
|
RS-485, deux ports RJ45
|
|
Type d'émetteur-récepteur
|
Failsafe
|
Isolé
|
|
Biais externe
|
Déterminé par le réseau externe
|
Charge unitaire totale (UL) par appareil
|
0,18 UL
|
Commutateur
|
Commutateur coulissant à 2 pôles
|
Contrôleur BACnet/IP - Reconfiguré pour MS/TP a |
Adaptateur RS-485 isolé (Port RS-485 sur le contrôleur b ) |
Adaptateur RS-485 non isolé (Port RS-485 sur le contrôleur b ) |
Adaptateur d’alimentation RS-485 (Port RS-485 sur le contrôleur b ) |
RP-C Advanced (Contrôleurs avec prise en charge de BACnet MS/TP) c |
oui d (Com B) |
oui d (Com A ou Com B) |
non e |
RP-C Pro |
oui (Com B) |
oui (Com A ou Com B) |
non e |
RP-C Pro Plus |
non |
oui (Com A, Com B ou Com C) |
non e
|
MP-V Pro (Contrôleurs avec prise en charge de BACnet MS/TP) f |
oui g (Com A) |
oui g (Com A) |
non e |
MP-C Pro |
non |
non |
non |
Contrôleur - Configuré pour Modbus |
Adaptateur RS-485 isolé Port RS-485 sur le contrôleur a ) |
Adaptateur RS-485 non isolé (Port RS-485 sur le contrôleur a ) |
Adaptateur d’alimentation RS-485 Port RS-485 sur le contrôleur a ) |
RP-C Advanced (Contrôleurs avec prise en charge de BACnet MS/TP) b |
oui c (Com B) |
oui c (Com A ou Com B) |
oui (Com A ou Com B) |
RP-C Pro |
oui (Com B) |
oui (Com A ou Com B) |
oui (Com A ou Com B) |
RP-C Pro Plus |
non |
oui (Com A, Com B ou Com C d ) |
oui (Com A, Com B ou Com C c ) |
RP-V Advanced |
oui (Com B) |
oui (Com A ou Com B) |
oui (Com A ou Com B) |
MP-V Pro (Contrôleurs avec prise en charge de BACnet MS/TP) e |
(Com A) |
oui fg (Com A) |
oui fg (Com A) |
MP-C Pro |
non |
oui f (Com A) |
oui f (Com A) |
EasyLogic RP-C |
non |
oui (Com A) |
oui (Com A) |
EasyLogic RP-V |
non |
oui (Com A) |
oui (Com A) |
EasyLogic MP-C |
non |
non |
non |
Contrôleur |
Adaptateur d’alimentation RS-485 (Port RS-485 sur le contrôleur a ) |
RP-C Advanced |
oui (Com A b ou Com B) |
RP-C Pro |
oui (Com A b ou Com B) |
RP-C Pro Plus |
oui (Com A b , Com B ou Com C) |
RP-V Advanced |
oui (Com A b ou Com B) |
MP-V Pro |
oui (Com A b ) |
MP-C Pro |
oui (Com A b ) |
EasyLogic RP-C |
oui (Com A b ) |
EasyLogic RP-V |
oui (Com A b ) |
EasyLogic MP-C |
non |
Contrôleur |
Adaptateur d’alimentation RS-485 (Port RS-485 sur le contrôleur a ) |
RP-C Advanced |
oui (Com A ou Com B b ) |
RP-C Pro |
oui (Com A ou Com B b ) |
RP-C Pro Plus |
oui (Com A, Com B b ou Com C) |
RP-V Advanced |
oui (Com A ou Com B b ) |
MP-V Pro |
non |
MP-C Pro |
non |
EasyLogic RP-C |
non |
EasyLogic RP-V |
non |
EasyLogic MP-C |
non |