Adaptery SpaceLogic™ RS-485 to adaptery RJ45 do listwy zaciskowej dostępne jako akcesoria do sterowników RP i MP. Te adaptery ułatwiają podłączanie kontrolerów do sieci RS-485 i wykorzystanie ich w sieciach bazujących na niej, takich jak BACnet MS/TP, Modbus RTU, Magistrali czujnikowej i Magistrali pomieszczeniowej. Adaptery zawierają zaciski śrubowe do wykonania okablowania i pomagają uniknąć nieprawidłowego podłączania.
Adaptery RS-485 są dostępne w trzech modelach:
Izolowany adapter RS-485
Nieizolowany adapter RS-485
Zasilacz RS-485
Aby uzyskać informacje na temat możliwości stosowania adapterów z określonym modelem kontrolera, a także informacji, do którego portu RS-485 można go podłączyć, patrz sekcje „Obsługa i używanie…”.
Izolowany adapter RS-485 ma izolowany przetwornik RS-485 i służy do podłączania kontrolera RP lub MP do sieci BACnet MS/TP złożonej z izolowanych kontrolerów, takich jak urządzenia MNB BACnet (sterowniki strefowe) i wybrane inne urządzenia. Adapter jest przeznaczony do użytku z kontrolerami RP i MP bazującymi na IP, które obsługują rekonfigurację za pomocą komunikacji BACnet/IP z BACnet MS/TP. Taki adapter często stosuje się w ramach projektów modernizacji.
Ponadto adapter jest stosowany także przy podłączaniu kontrolera RP lub MP do innych izolowanych urządzeń RS-485, takich jak niektóre kontrolery sieciowe Modbus RTU. Dany model kontrolera obsługuje protokół Modbus, a jeden z jego portów RS-485 jest skonfigurowany do komunikacji Modbus.
Adapter konwertuje port RS-485 RJ45 kontrolera na zaciski śrubowe, które są potrzebne do podłączenia do sieci BACnet MS/TP lub Modbus RTU i zacisków śrubowych portu RS-485 serwera automatyki.
Adapter jest wyposażony w port RJ45 i 4-miejscową listwę zaciskową.
Aby podłączyć adapter do kontrolera, zaleca się użycie kabla kat. 5 (lub wyższej) UTP z ośmioma żyłami i złączkami RJ45, o powierzchni przekroju od 22 do 26 AWG (0,34 do 0,14 mm 2 ), maks. długość kabla 0,3 m (12 cali), o parametrach zgodnych z wymogami środowiska docelowego. Kabel nie jest dołączony do zestawu i należy go zakupić osobno.
Adapter ma wystający uchwyt na dłuższych bokach z otworem montażowym w celu ułatwienia instalacji urządzenia za pomocą dwóch śrub (nie dołączone). Urządzenie może być mocowane za pomocą opasek kablowych lub montowane w linii z przebiegiem kabla. Adapter jest odpowiedni do zastosowań typu plenum.
Nieizolowany adapter RS-485 stosuje się do podłączania kontrolera RP lub MP do sieci BACnet MS/TP zawierającej nieizolowane kontrolery, takie jak kontrolery strefowe z rodziny b3 BACnet. Adapter jest przeznaczony do użytku z kontrolerami RP i MP bazującymi na IP, które obsługują rekonfigurację za pomocą komunikacji BACnet/IP z BACnet MS/TP. Taki adapter często stosuje się w ramach projektów modernizacji.
Ponadto adapter jest stosowany także przy podłączaniu kontrolera RP lub MP do sieci Modbus RTU zawierającej nieizolowane urządzenia Modbus. Dany model kontrolera obsługuje Modbus, a jeden z jego portów RS-485 jest skonfigurowany do komunikacji Modbus.
Adapter konwertuje port RJ45 kontrolera RS-485 na zaciski śrubowe, które są potrzebne do podłączenia do sieci BACnet MS/TP lub Modbus RTU i zacisków śrubowych portu RS-485 serwera automatyki.
Adapter jest wyposażony w port RJ45 i 4-miejscową listwę zaciskową.
Aby podłączyć adapter do kontrolera, zaleca się użycie kabla kat. 5 (lub wyższej) UTP z ośmioma żyłami i złączkami RJ45, o powierzchni przekroju od 22 do 26 AWG (0,34 do 0,14 mm 2 ), maks. długość kabla 0,3 m (12 cali), o parametrach zgodnych z wymogami środowiska docelowego. Kabel nie jest dołączony do zestawu i należy go zakupić osobno.
Adapter ma wystający uchwyt na dłuższych bokach z otworem montażowym w celu ułatwienia instalacji urządzenia za pomocą dwóch śrub (nie dołączone). Urządzenie może być mocowane za pomocą opasek kablowych lub montowane w linii z przebiegiem kabla. Adapter jest odpowiedni do zastosowań typu plenum.
Zasilacz RS-485 wykorzystuje się z kontrolerami RP i MP do obsługi podłączania różnych rodzajów urządzeń do sieci bazującej na RS-485, takiej jak Modbus RTU, Magistrali czujnikowej lub Magistrali pomieszczeniowej. Adapter to urządzenie zapewniające elastyczność, które można wykorzystywać do wielu zastosowań, które należą do następujących głównych kategorii:
Konwersja portu RJ45 kontrolera RS-485 na zaciski śrubowe
Umożliwia podawanie napięcia 24 V DC z zewnętrznego źródła zasilania do magistrali RS-485
Adaptera można użyć do konwersji portu RJ45 kontrolera RS-485 na zaciski śrubowe, które są potrzebne do podłączenia tego kontrolera do sieci Modbus RTU i zacisków śrubowych portu RS-485 serwera automatyki. Nie należy stosować adaptera do podłączania kontrolera MP lub RP do sieci BACnet MS/TP, ponieważ może to spowodować powstanie pętli indukcyjnej i powoduje ryzyko nieprawidłowego podłączenia przewodów 24 V DC i zacisków błędu.
Adapter może służyć do doprowadzenia napięcia 24 V DC z zewnętrznego źródła 24 V DC do magistrali czujnikowej lub magistrali pomieszczeniowej. Jest to przydatne np. w zastosowaniach wymagających wydłużenia magistrali poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń (tzw. daisy-chaining), których kontroler nie byłby w stanie bez tego zasilić. Zewnętrzne źródło zasilania podłącza się do magistrali za pośrednictwem adaptera.
Adapter jest wyposażony w podwójny port RJ45, 4-miejscową listwę zaciskową i 2-biegunowy przełącznik suwakowy.
Porty RJ45 są oznaczone jako IN PORT i OUT PORT. IN PORT służy do podłączania adaptera do kontrolera, aby dokonać konwersji portu RJ45 kontrolera RS-485 na zaciski śrubowe w celu podłączenia do sieci Modbus RTU. W celu podłączenia zewnętrznego źródła zasilania 24 V DC do magistrali wykorzystuje się oba porty do podłączenia adaptera do magistrali czujnikowej lub magistrali pomieszczeniowej (IN PORT w stronę kontrolera).
Listwa z zaciskami śrubowymi umożliwia podłączenie do sieci Modbus RTU lub do zewnętrznego źródła zasilania 24 V DC.
Przełącznik umożliwia wybór pomiędzy doprowadzeniem napięcia 24 V DC za pośrednictwem adaptera do magistrali RS-485: z zewnętrznego źródła napięcia 24 V DC lub z portu RS-485 kontrolera RP lub MP. Położenia przełącznika są oznaczone jako EXT i INT. Przestawienie przełącznka na EXT (External) umożliwia korzystanie z zewnętrznego źródła napięcia 24 V DC do zasilania urządzeń podłączonych do magistrali czujnikowej lub magistrali pomieszczeniowej. Przestawienie na INT (Internal) umożliwia korzystanie z kontrolera RP lub MP jako źródła zasialania 24 V DC (3 W lub 2 W) do urządzeń w sieci Modbus RTU. Jeśli urządzenia Modbus nie wymagają zasialania z kontrolera, to zacisk 24 V DC w adapterze pozostawia się niepodłączony.
Aby podłączyć adapter do kontrolera i/lub magistrali, zaleca się użycie kabla kat. 5 (lub wyższej) UTP z ośmioma żyłami i złączkami RJ45, o powierzchni przekroju od 22 do 26 AWG (0,34 do 0,14 mm 2 ), o parametrach zgodnych z wymogami środowiska docelowego. Kabel (kable) nie jest dołączony do zestawu i należy go zakupić osobno.
Całkowita długość magistrali od kontrolera do końca magistrali nie może przekraczać następujących ograniczeń:
Magistrala czujników: 61 m (200 stóp)
Magistrala pomieszczeniowa i Modbus: 72 m (236 stopy)
Adapter ma wystający uchwyt na dłuższych bokach z otworem montażowym w celu ułatwienia instalacji urządzenia za pomocą dwóch śrub (nie dołączone). Urządzenie może być mocowane za pomocą opasek kablowych lub montowane w linii z przebiegiem kabla. Adapter ma dwa punkty mocowania, które można wykorzystać do mocowania opasek kablowych lub innych akcesoriów do tworzenia wiązek okablowania. Adapter jest odpowiedni do zastosowań typu plenum.
Produkt |
Numer katalogowy |
Adapter RS-485 izolowany
|
SXWISORS48510001
|
Adapter RS-485 nieizolowany
|
SXWNISORS48510001
|
Zasilacz RS-485
|
SXWNISORS485P10001
|
Parametry elektryczne | |
Izolowany adapter RS-485 | |
Napięcie zasilania
|
24 V DC (zasilane ze sterownika BACnet/IP)
|
Maksymalny pobór mocy
|
0,4 W
|
Nieizolowany adapter RS-485 | |
Napięcie zasilania
|
0 V
|
Maksymalny pobór mocy
|
0 W
|
Adapter zasilania RS-485 – Wymagane wartości znamionowe zasilania zewnętrznego | |
Wyjście
|
Regulowane 24 V DC
|
Zaciski izolowane (bez uziemienia)
|
|
Klasa bezpieczeństwa i certyfikacja
|
Klasa ochrony IEC II
|
Certyfikat agencji bezpieczeństwa obowiązujący w kraju lub na obszarze, w którym jest używany
|
|
Moc wyjściowa
|
Minimum 3 W (125 mA)
|
Maksimum 100 W lub 100 VA
|
|
Maksymalne obciążenie magistrali portu zewnętrznego
|
3 W
|
Środowisko | |
Wszystkie modele urządzeń | |
Temperatura otoczenia, praca
|
Od 0 do 50°C
|
Temperatura otoczenia, przechowywanie
|
-40 do +70°C
|
Wilgotność
|
Maksymalnie 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
|
Materiał | |
Wszystkie modele urządzeń | |
Klasa palności tworzywa sztucznego
|
UL94 V-0
|
Atest do zastosowań typu plenum
|
UL 2043
|
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
|
IP 20
|
Parametry mechaniczne | |
Izolowany adapter RS-485 | |
Wymiary
|
Patrz rysunek poniżej
|
|
|
Waga
|
80 g (2,82 oz)
|
Instalacja w RP-C Advanced, RP-C Pro lub RP-V Advanced
|
Podłączenie do RS-485 Com B
|
za pomocą kabla kat. 5 UTP (nie dołączony)
a
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty SpaceLogic RS-485. | |
Instalacja w MP-V Pro
|
Podłączenie do RS-485 Com A
|
za pomocą kabla kat. 5 UTP (nie dołączony)
a
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty SpaceLogic RS-485. | |
Instalacja w MP-C Pro lub RP-C Pro Plus
|
Nieobsługiwane
|
Opcje instalacji
|
Adapter może być mocowany za pomocą śrub lub opasek kablowych lub montowany w linii z przebiegiem kabla.
a
|
Dopuszczone do zastosowań typu plenum (UL 2043)
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty SpaceLogic RS-485. | |
Maksymalna długość kabla kat. 5 UTP
|
0,3 m (12 cali)
|
Kabel kat. 5 UTP nie jest dołączony do zestawu. | |
Nieizolowany adapter RS-485 | |
Wymiary
|
Patrz rysunek poniżej
|
|
|
Waga
|
40 g
|
Instalacja w RP-C Advanced, RP-C Pro lub RP-V Advanced
|
Podłączenie do RS-485 Com A lub Com B
|
za pomocą kabla kat. 5 UTP (nie dołączony)
a
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty SpaceLogic RS-485. | |
Instalacja w MP-V Pro, MP-C Pro, EasyLogic RP-C lub EasyLogic RP-V
|
Podłączenie do RS-485 Com A
|
za pomocą kabla kat. 5 UTP (nie dołączony)
a
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty SpaceLogic RS-485. | |
Instalacja w RP-C Pro Plus
|
Podłączeine do RS-485 Com A, Com B lub Com C
|
za pomocą kabla kat. 5 UTP (nie dołączony)
a
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty SpaceLogic RS-485. | |
Opcje instalacji
|
Adapter może być mocowany za pomocą śrub lub opasek kablowych lub montowany w linii z przebiegiem kabla.
a
|
Dopuszczone do zastosowań typu plenum (UL 2043)
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty SpaceLogic RS-485. | |
Maksymalna długość kabla kat. 5 UTP
|
0,3 m (12 cali)
|
Kabel kat. 5 UTP nie jest dołączony do zestawu. | |
Zasilacz RS-485 | |
Wymiary
|
Patrz rysunek poniżej
|
|
|
Waga
|
24 g
|
Instalacja
|
Połączenie do magistrali RS-485 za pośrednictwem kabla kat. 5 UTP (nie dołączone)
a
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty zasilającej SpaceLogic RS-485. | |
Opcje instalacji
|
Adapter może być mocowany za pomocą śrub lub opasek kablowych lub montowany w linii z przebiegiem kabla.
a
|
Dopuszczone do zastosowań typu plenum (UL 2043)
|
|
a) Więcej informacji można znaleźć w arkuszu instalacyjnym karty zasilającej SpaceLogic RS-485. | |
Zgodność z normami | |
Wszystkie modele urządzeń | |
Emisja
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
|
Odporność
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
Normy bezpieczeństwa
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL US
a
|
a) Wszystkie modele urządzeń mają oznaczenie „Energy Management Equipment”.+ | |
Odporność ogniowa w przestrzeniach instalacji wentylacyjnych
a
|
UL 2043
|
a) Wszystkie modele urządzeń są zatwierdzone do zastosowań w plenum. | |
Parametry sprzętowe | |
Izolowany adapter RS-485 | |
Złącza
|
RS-485, 4-biegunowy blok zacisków śrubowych
|
RS-485, port RJ45
|
|
Nieizolowany adapter RS-485 | |
Złącza
|
RS-485, 4-biegunowy blok zacisków śrubowych
|
RS-485, port RJ45
|
|
Zasilacz RS-485 | |
Złącza
|
RS-485, 4-biegunowy blok zacisków śrubowych
|
RS-485, podwójne porty RJ45
|
|
Typ transceivera
|
Awario-bezpieczny
|
Izolowany
|
|
Zewnętrzny bias
|
Określane przez sieć zewnętrzną
|
Całkowite obciążenie jednostkowe (UL) na urządzenie
|
0,18 UL
|
Przełącznik
|
przełącznik przesuwny 2-biegunowy
|
Kontroler BACnet/IP - Konfiguracja zmieniona dla MS/TP a |
Izolowany adapter RS-485 (port RS-485 port w kontrolerze b ) |
Nieizolowany adapter RS-485 (port RS-485 na kontrolerze b ) |
Zasilacz RS-485 (port RS-485 na kontrolerze b ) |
RP-C Advanced (Kontrolery z obsługą BACnet MS/TP) c |
tak d (Com B) |
tak d (Com A lub Com B) |
nie e |
RP-C Pro |
tak (Com B) |
tak (Com A lub Com B) |
nie e |
RP-C Pro Plus |
nie |
tak (Com A, Com B lub Com C) |
nie e
|
MP-V Pro (Kontrolery z obsługą BACnet MS/TP) f |
tak g (Com A) |
tak g (Com A) |
nie e |
MP-C Pro |
nie |
nie |
nie |
Kontroler - Skonfigurowany dla Modbus |
Izolowany adapter RS-485 (port RS-485 na kontrolerze a ) |
Nieizolowany adapter RS-485 (port RS-485 port w kontrolerze a ) |
Zasilacz RS-485 (port RS-485 na kontrolerze a ) |
RP-C Advanced (Kontrolery z obsługą BACnet MS/TP) b |
tak c (Com B) |
tak c (Com A lub Com B) |
tak (Com A lub Com B) |
RP-C Pro |
tak (Com B) |
tak (Com A lub Com B) |
tak (Com A lub Com B) |
RP-C Pro Plus |
nie |
tak (Com A, Com B lub Com C d ) |
tak (Com A, Com B lub Com C c ) |
RP-V Advanced |
tak (Com B) |
tak (Com A lub Com B) |
tak (Com A lub Com B) |
MP-V Pro (Kontrolery z obsługą BACnet MS/TP) e |
(Com A) |
tak fg (Com A) |
tak fg (Com A) |
MP-C Pro |
nie |
tak f (Com A) |
tak f (Com A) |
EasyLogic RP-C |
nie |
tak (Com A) |
tak (Com A) |
EasyLogic RP-V |
nie |
tak (Com A) |
tak (Com A) |
EasyLogic MP-C |
nie |
nie |
nie |
Kontroler |
Zasilacz RS-485 (port RS-485 port w kontrolerze a ) |
RP-C Advanced |
tak (Com A b lub Com B) |
RP-C Pro |
tak (Com A b lub Com B) |
RP-C Pro Plus |
tak (Com A b , Com B lub Com C) |
RP-V Advanced |
tak (Com A b lub Com B) |
MP-V Pro |
tak (Com A b ) |
MP-C Pro |
tak (Com A b ) |
EasyLogic RP-C |
tak (Com A b ) |
EasyLogic RP-V |
tak (Com A b ) |
EasyLogic MP-C |
nie |
Kontroler |
Zasilacz RS-485 (port RS-485 port w kontrolerze a ) |
RP-C Advanced |
tak (Com A lub Com B b ) |
RP-C Pro |
tak (Com A lub Com B b ) |
RP-C Pro Plus |
tak (Com A, Com B b lub Com C) |
RP-V Advanced |
tak (Com A lub Com B b ) |
MP-V Pro |
nie |
MP-C Pro |
nie |
EasyLogic RP-C |
nie |
EasyLogic RP-V |
nie |
EasyLogic MP-C |
nie |