earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
功能: 硬件
产品版本: 2022, 2023, 2024, 7.0
2023/10/3

SpaceLogic RS-485 A适配器

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation隔离 RS-485 适配器 arrow1_rotation非隔离 RS-485 适配器 arrow1_rotationRS-485 电源适配器 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke 隔离 RS-485 适配器、非隔离 RS-485 适配器和 RS-485 电源适配器
图: 隔离 RS-485 适配器、非隔离 RS-485 适配器和 RS-485 电源适配器

简介

SpaceLogic™ RS-485 适配器是作为 RP 和 MP 控制器的附件提供的R J45 至螺纹终端适配器。适配器便于控制器连接到基于 RS-485 的网络并在其中使用,如 BACnet MS/TP、Modbus RTU、传感器总线和房间总线。适配器为接线提供螺纹端接,有助于避免接线错误。

RS-485 适配器有三种型号:

  • 隔离 RS-485 适配器

  • 非隔离 RS-485 适配器

  • RS-485 电源适配器

有关特定控制器型号可以使用哪些适配器以及可以连接到哪个 RS-485 端口的信息,请参阅“支持和使用…”一节。

隔离 RS-485 适配器

隔离 RS-485 适配器有一个隔离 RS-485 收发器,当将 RP 或 MP 控制器连接到由隔离控制器组成的 BACnet MS/TP 网络时使用,例如 MNB BACnet 设备(区域控制器)和选定的其他设备。该适配器旨在与基于 IP 的 RP 和 MP 控制器一起使用,这些控制器支持从 BACnet/IP 到 BACnet MS/TP 通信的重新配置。适配器经常用于改造项目。

该适配器也用于将RP或MP控制器连接到其他隔离的 RS-485 设备,如一些 Modbus RTU 网络控制器。要求控制器型号支持 Modbus,并且其一个 RS-485 端口配置用于 Modbus 通信。

 
action_zoom_plus_stroke 隔离 RS-485 适配器
图: 隔离 RS-485 适配器

适配器将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子,要求能够将控制器连接到 BACnet MS/TP 或 Modbus RTU 网络以及自动化服务器的 RS-485 端口螺丝端子。

 
action_zoom_plus_stroke 隔离 RS-485 适配器,连接器
图: 隔离 RS-485 适配器,连接器

适配器配有一个 RJ45 端口和一个 4 位可拆卸螺丝接线板。

要将适配器连接到控制器,建议使用具有八根导线和 RJ45 连接器的5类(或更高级别)UTP 电缆,横截面积为 22 至 26 AWG(0.34至0.14 mm 2 ),最大电缆长度为 0.3 m (12 in.),额定值符合目标环境的要求。电缆不包括在内,需要单独购买。

适配器的每个长边上都有一个突出的支架,支架上有一个安装孔,便于用两个螺钉(不包括)安装设备。该设备也可以使用电缆扎带固定或与电缆线路成一直线安装。适配器适用于增压室。

非隔离 RS-485 适配器

非隔离 RS-485 适配器用于将 RP 或 MP 控制器连接到包含非隔离控制器的 BACnet MS/TP 网络,如 b3 BACnet 系列区域控制器。该适配器旨在与基于 IP 的 RP 和 MP 控制器一起使用,这些控制器支持从 BACnet/IP 到 BACnet MS/TP 通信的重新配置。适配器经常用于改造项目。

当将 RP 或 MP 控制器连接到包括非隔离 Modbus 设备的 Modbus RTU 网络时,也可使用适配器。要求控制器型号支持 Modbus,并且其一个 RS-485 端口配置用于 Modbus 通信。

 
action_zoom_plus_stroke 非隔离 RS-485 适配器
图: 非隔离 RS-485 适配器

适配器将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子,要求能够将控制器连接到 BACnet MS/TP 或 Modbus RTU 网络以及自动化服务器的 RS-485 端口螺丝端子。

 
action_zoom_plus_stroke 隔离 RS-485 适配器,连接器
图: 隔离 RS-485 适配器,连接器

适配器配有一个 RJ45 端口和一个 4 位可拆卸螺丝接线板。

要将适配器连接到控制器,建议使用具有八根导线和 RJ45 连接器的5类(或更高级别)UTP 电缆,横截面积为 22 至 26 AWG(0.34至0.14 mm 2 ),最大电缆长度为 0.3 m (12 in.),额定值符合目标环境的要求。电缆不包括在内,需要单独购买。

适配器的每个长边上都有一个突出的支架,支架上有一个安装孔,便于用两个螺钉(不包括)安装设备。该设备也可以使用电缆扎带固定或与电缆线路成一直线安装。适配器适用于增压室。

RS-485 电源适配器

RS-485 电源适配器与 RP 和 MP 控制器一起使用,以支持各种类型的设备连接到基于 RS-485 的网络,如 Modbus RTU、传感器总线或房间总线。适配器是一种灵活的设备,可用于多种不同的应用,主要分为以下几类:

  • 将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子

  • 启用从外部电源到 RS-485 总线的 24 VDC 注入

 
action_zoom_plus_stroke RS-485 电源适配器
图: RS-485 电源适配器

适配器可被用于将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺丝端子,要求能够将控制器连接到 Modbus RTU 网络以及自动化服务器的 RS-485 端口螺丝端子。适配器不应用于将 MP 或 RP 控制器连接到 BACnet MS/TP 网络,因为它可能导致接地回路,并造成 24 VDC 和偏置端子接线错误的风险。

适配器可用于从外部 24 VDC 电源向传感器总线或房间总线注入 24 VDC。例如,在需要通过连接(菊花链)额外设备来扩展总线的应用程序中,这很有用,否则控制器将无法为这些设备供电。外部电源通过适配器连接到总线。

 
action_zoom_plus_stroke RS-485 电源适配器、连接器和开关
图: RS-485 电源适配器、连接器和开关

适配器配有双 RJ45 端口、4 位可拆卸螺丝接线板和 2 极滑动开关。

RJ45 端口标记为输入端口和输出端口。当您想将控制器 RS-485 RJ45 端口转换为螺纹端子以连接到 Modbus RTU 网络时,可以使用输入端口将适配器连接到控制器。当您想将外部 24 VDC 电源连接到总线时,您可以使用这两个端口将适配器连接到传感器总线或房间总线(输入端口朝向控制器)。

螺丝接线板允许连接到 Modbus RTU 网络或外部 24 VDC 电源。

该开关允许选择通过适配器从外部 24 VDC 电源或 RP 或 MP 控制器 RS-485 端口向 RS-485 总线注入 24 VDC。开关位置标记为 EXT 和 INT。将开关移动到 EXT(外部),以使用外部 24 VDC 电源为传感器总线或房间总线上的设备供电。将开关移至 INT(内部),使用 RP 或 MP 控制器向 Modbus RTU 网络上的设备提供 24 VDC(3 W 或 2 W)。如果 Modbus 设备不需要控制器供电,则适配器上的 24 VDC 端子可以不连接。

要将适配器连接到控制器和/或总线,建议使用具有八根导线和 RJ45 连接器的5类(或更高级别)UTP 电缆,横截面积为 22 至 26 AWG(0.34 至 0.14 mm 2 ),额定值符合目标环境的要求。电缆不包括在内,需要单独购买。

从控制器到总线末端的总线总长度不应超过以下限制:

  • 传感器总线:61 m (200 ft)

  • 房间总线和 Modbus:72 m (236 ft)

适配器的每个长边上都有一个突出的支架,支架上有一个安装孔,便于用两个螺钉(不包括)安装设备。该设备也可以使用电缆扎带固定或与电缆线路成一直线安装。适配器有两个固定点,可用于固定扎带或其他捆扎电线的附件。适配器适用于增压室。

表格: 物料号

产品

部件号

产品

部件号

隔离 RS-485 适配器
SXWISORS48510001
非隔离 RS-485 适配器
SXWNISORS48510001
RS-485 电源适配器
SXWNISORS485P10001

规格

电气
隔离 RS-485 适配器
直流输入电源电压
24 VDC(由 BACnet/IP 控制器供电)
最大功耗
0.4 W
非隔离 RS-485 适配器
直流输入电源电压
0 伏
最大功耗
0 W
RS-485 电源适配器 - 所需外部电源额定值
输出
稳定 24 VDC
  
绝缘(非接地)端子
安全等级和认证
IEC 保护等级 II
  
适用于使用所在国家或地区的安全机构认证
输出电源
最低 3 W (125 mA)
  
最大 100 W 或 100 VA
最大出口总线负载
3 W
环境
所有设备型号
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-40 至 +70 °C(-40 至 +158 °F)
湿度
最大 95 % 相对湿度无冷凝
材质
所有设备型号
塑料规格
UL94 V-0
增压额定值
UL 2043
防护等级
IP 20
机械性能
隔离 RS-485 适配器
尺寸
见下图
 
action_zoom_plus_stroke
重量
80 g (2.82 oz)
在 RP-C Advanced、RP-C Pro 或 RP-V Advanced 上安装
连接到 RS-485 Com B
  
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内) a
MP-V Pro 上的安装
连接到 RS-485 Com A
  
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内) a
在 MP-C Pro 或 RP-C Pro Plus 上安装
不支持
安装选项
适配器可以用螺钉或电缆扎带固定,也可以与电缆线路成直线安装。 a
  
批准用于增压室安装 (UL 2043)
5 类 UTP 电缆的最大长度
0.3 m(12 英寸)
非隔离 RS-485 适配器
尺寸
见下图
 
action_zoom_plus_stroke
重量
40 g (1.41 oz)
在 RP-C Advanced、RP-C Pro 或 RP-V Advanced 上安装
连接到 RS-485 Com A 或 Com B
  
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内) a
在 MP-V Pro、MP-C Pro、EasyLogic RP-C 或 EasyLogic RC-V 上安装
连接到 RS-485 Com A
  
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内) a
在 RP-C Pro Plus 上安装
连接到 RS-485 Com A、Com B 或 Com C
  
通过 5 类 UTP 电缆(不包括在内) a
安装选项
适配器可以用螺钉或电缆扎带固定,也可以与电缆线路成直线安装。 a
  
批准用于增压室安装 (UL 2043)
5 类 UTP 电缆的最大长度
0.3 m(12 英寸)
RS-485 电源适配器
尺寸
见下图
 
action_zoom_plus_stroke
重量
24 g (0.84 oz)
安装
通过 Cat 5 UTP 电缆(未附送)连接到 RS-485 总线 a
安装选项
适配器可以用螺钉或电缆扎带固定,也可以与电缆线路成直线安装。 a
  
批准用于增压室安装 (UL 2043)
符合相关管理机构的合规性
所有设备型号
辐射
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
安全标准
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入 a
空气处理空间中的防火性能 a
UL 2043
硬件
隔离 RS-485 适配器
连接器
RS-485,4 极可拆卸螺丝接线板
  
RS-485、RJ45 端口
非隔离 RS-485 适配器
连接器
RS-485,4 极可拆卸螺丝接线板
  
RS-485、RJ45 端口
RS-485 电源适配器
连接器
RS-485,4 极可拆卸螺丝接线板
  
RS-485,双 RJ45 端口
收发器类型
失效保护
  
绝缘
外部偏置
由外部网络确定
每个设备的总单位负载 (UL)
0.18 UL
开关
2 极滑动开关

表格: 支持和使用 RS-485 适配器连接 BACnet MS/TP 网络

BACnet/IP 控制器 - 为 MS/TP 重新配置 a

隔离 RS-485 适配器

(控制器上的 RS-485 端口 b

非隔离 RS-485 适配器

(控制器上 b 的 RS-485 端口)

RS-485 电源适配器

(控制器上 b 的 RS-485 端口)

BACnet/IP 控制器 - 为 MS/TP 重新配置 a

隔离 RS-485 适配器

(控制器上的 RS-485 端口 b

非隔离 RS-485 适配器

(控制器上 b 的 RS-485 端口)

RS-485 电源适配器

(控制器上 b 的 RS-485 端口)

RP-C 高级

(支持 BACnet MS/TP 的控制器) c

d

(Com B)

d

(Com A 或 Com B)

e

RP-C Pro

(Com B)

(Com A 或 Com B)

e

RP-C Pro Plus

(Com A、Com B 或 Com C)

e

MP-V Pro

(支持 BACnet MS/TP 的控制器) f

g

(Com A)

g

(Com A)

e

MP-C Pro

  1. For RP-C Advanced, RP-C Pro, and MP-V Pro, the BACnet MS/TP support requires EcoStruxure Building Operation version 4.0.2 or later. For RP-C Pro Plus, version 5.0.1 or later is required. For MP-C Pro, BACnet MS/TP is not supported.
  2. RS-485 port(s) on the controller supporting connection to the adapter.
  3. Controllers with part numbers: SXWRCF12A10002, SXWRCF12B10002, SXWRCF12C10002, and SXWRCF16A10003.
  4. Not supported by controllers with part numbers: SXWRCF12A10001, SXWRCF12B10001, SXWRCF12C10001, and SXWRCF16A10002.
  5. The RS-485 Power Adapter should not be used to connect an MP or RP controller to a BACnet MS/TP network as it can cause ground loops and poses a risk of miswiring of 24 VDC and bias terminals.
  6. Controllers with part numbers: SXWMPV7AX10002 and SXWMPV9AX10002.
  7. Not supported by controllers with part numbers: SXWMPV7AX10001 and SXWMPV9AX10001.

表格: 支持和使用 RS-485 适配器连接 Modbus RTU 网络

控制器 - 为 Modbus 配置

隔离 RS-485 适配器

(控制器上 a 的 RS-485 端口)

非隔离 RS-485 适配器

(控制器上的 RS-485 端口 a

RS-485 电源适配器

(控制器上 a 的 RS-485 端口)

控制器 - 为 Modbus 配置

隔离 RS-485 适配器

(控制器上 a 的 RS-485 端口)

非隔离 RS-485 适配器

(控制器上的 RS-485 端口 a

RS-485 电源适配器

(控制器上 a 的 RS-485 端口)

RP-C 高级

(支持 BACnet MS/TP 的控制器) b

c

(Com B)

c

(Com A 或 Com B)

(Com A 或 Com B)

RP-C Pro

(Com B)

(Com A 或 Com B)

(Com A 或 Com B)

RP-C Pro Plus

(Com A、Com B 或 Com C d

(Com A、Com B 或 Com C c

RP-V Advanced

(Com B)

(Com A 或 Com B)

(Com A 或 Com B)

MP-V Pro

(支持 BACnet MS/TP 的控制器) e

f g

(Com A)

fg

(Com A)

fg

(Com A)

MP-C Pro

f

(Com A)

f

(Com A)

EasyLogic RP-C

(Com A)

(Com A)

EasyLogic RP-V

(Com A)

(Com A)

EasyLogic MP-C

  1. RS-485 port(s) on the controller supporting connection to the adapter. A separate Cat 5 UTP cable is required to connect the adapter to the controller. The cable is not included and needs to be purchased separately. Maximum cable length: 0.3 m (12 inches).
  2. Controllers with part numbers: SXWRCF12A10002, SXWRCF12B10002, SXWRCF12C10002, and SXWRCF16A10003.
  3. Not supported by controllers with part numbers: SXWRCF12A10001, SXWRCF12B10001, SXWRCF12C10001, and SXWRCF16A10002.
  4. The RS-485 Com C port is by default configured for Modbus.
  5. Controllers with part numbers: SXWMPV7AX10002 and SXWMPV9AX10002.
  6. For MP-V Pro and MP-C Pro, the Modbus support requires EcoStruxure Building Operation version 5.0.1 or later.
  7. Not supported by controllers with part numbers: SXWMPV7AX10001 and SXWMPV9AX10001.

表格: RS-485 电源适配器在传感器总线电源注入中的支持与使用

控制器

RS-485 电源适配器

(控制器上的 RS-485 端口 a

控制器

RS-485 电源适配器

(控制器上的 RS-485 端口 a

RP-C 高级

(Com A b 或 Com B)

RP-C Pro

(Com A b 或 Com B)

RP-C Pro Plus

(Com A b 、Com B 或 Com C)

RP-V Advanced

(Com A b 或 Com B)

MP-V Pro

(Com A b

MP-C Pro

(Com A b

EasyLogic RP-C

(Com A b

EasyLogic RP-V

(Com A b

EasyLogic MP-C

  1. RS-485 port(s) on the controller supporting connection to Sensor Bus.
  2. The RS-485 Com A port is by default configured for Sensor Bus.

表格: RS-485 电源适配器在房间总线电源注入中的支持与使用

控制器

RS-485 电源适配器

(控制器上的 RS-485 端口 a

控制器

RS-485 电源适配器

(控制器上的 RS-485 端口 a

RP-C 高级

(Com A 或 Com B b

RP-C Pro

(Com A 或 Com B b

RP-C Pro Plus

(Com A、Com B b 或 Com C)

RP-V Advanced

(Com A 或 Com B b

MP-V Pro

MP-C Pro

EasyLogic RP-C

EasyLogic RP-V

EasyLogic MP-C

  1. RS-485 port(s) on the controller supporting connection to Room Bus.
  2. The RS-485 Com B port is by default configured for Room Bus.
  • SpaceLogic™ RS-485 Adapter
  • SpaceLogic™ RS-485 Power Adapter
  • RS-485 Adapters
  • RS-485 Communications