earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WorkStation
Funcionalidades: Funcionalidade básica
Versão do produto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
16-11-2018

Limpar o filtro

Limpe o filtro quando já não precisar mais dele.

Mostrar mais
action_close

Pode filtrar objetos com base nas propriedades disponíveis para cada coluna apresentada na vista de lista. Tal facilita a obtenção de uma vista geral de todos os objetos.

Filtra os objetos usando a função de filtro no cabeçalho da coluna. Seleciona os critérios na lista pendente do filtro.

Por exemplo, pode filtrar todos os objetos que estão definidos como "21" na coluna de valor na vista de lista.

 
action_zoom_plus_stroke A função de filtragem na vista de lista em WorkStation
Imagem: A função de filtragem na vista de lista em WorkStation

Pode filtrar objetos nos seguintes painéis e vistas em WorkStation:

  • Vista de lista

  • Painel de alarmes

  • Painel de eventos

  • Painel de monitorização

Não pode filtrar a coluna de marca de tempo. Por padrão, as definições de filtro não são guardadas quando fecha a vista ou o painel. Não pode guardar as definições de filtro em favoritos ou em algum tipo de conteúdo.

Para limpar o filtro
  1. Em WorkStation, clique na seta no cabeçalho da coluna.

  2. Clique em (Limpar filtro) .

  • Filtrar objetos usando cabeçalhos de coluna
  • Funções básicas
  • Colunas
  • Filtrar objetos