earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Affichage ou masquage d'évènements dans une liste de journal de tendance

Vous pouvez masquer ou afficher des évènements dans une liste de journal de tendance pour en faciliter la lecture. Les évènements associés à une valeur ou un commentaire ne peuvent pas être masqués et sont toujours affichés. Par exemple, si un enregistrement a été ajouté ou fait l'objet d'un commentaire.

Afficher plus
action_close

Une liste de journal de tendance affiche toutes les valeurs du journal de tendance dans une liste.

Vous pouvez créer une liste de journal de tendance directement dans un journal de tendance et actualiser les valeurs.

Vous pouvez ajouter manuellement des tendances à une liste de journaux de tendance pour n'importe quel type de journal de tendance.

Affichage des listes de journal de tendance

Une liste de journal de tendance peut être affichée de plusieurs manières.

Pour plus d'informations, voir Affichage des listes de journal de tendance .

Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendance

Les listes et les enregistrements des journaux de tendance peuvent être exportés en deux formats :

  • CSV

  • XML

Pour plus d'informations, voir Exportation de listes et d'enregistrements de journal de tendances .

 
action_zoom_plus_stroke Liste des journaux de tendances
Figure : Liste des journaux de tendances

Pour afficher ou masquer des évènements dans une liste de journal de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez la liste de journal de tendance que vous souhaitez afficher.

  2. Dans la barre d'outils Liste de journal de tendance , cliquez sur le bouton Événements

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Les événements sont désormais affichés dans la liste de journal de tendance. Répétez la procédure pour masquer les évènements.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Actualisation d'une liste de journal de tendance