earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Alarmes, Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/07/2019

Menu contextuel du volet Alarmes - Sous-menu Paramètres de la vue Alarme

Utilisez le sous-menu Paramètres de la vue Alarme pour modifier la façon dont les alarmes sont présentées.

 
action_zoom_plus_stroke Sous-menu Paramètres de vue Alarme
Figure : Sous-menu Paramètres de vue Alarme

Table : Sous-menu Paramètres de vue Alarme

Commande

Description

Afficher la vue alarme sur une alarme

Cliquez pour afficher une vue Alarme dans une nouvelle fenêtre lorsqu'une alarme est déclenchée.

Modifier le filtre standard

Cliquez pour ouvrir la fenêtre de dialogue Sélectionner les conditions , où vous triez les informations dans le volet Alarmes ou dans une vue Alarme. Pour plus d'informations, voir Sélectionner la boîte de dialogue Conditions .

Sauvegarder en tant que disposition standard

Cliquez pour sauvegarder l'agencement du volet Alarmes ou de la vue Alarme en tant qu'agencement standard pour tous les utilisateurs et pour le volet Alarmes ou la vue Alarme spécifique.

Réinitialiser l'agencement standard aux paramètres d'usine

Cliquez pour réinitialiser l'agencement standard du volet Alarmes ou de la vue Alarme au défaut d'usine.

Ajouter/supprimer des colonnes

Cliquez pour ouvrir la fenêtre de dialogue Ajouter/Supprimer des colonnes pour ajouter ou supprimer des colonnes du volet Alarmes ou d'une vue Alarme.

Propriétés

Cliquez pour ouvrir la fenêtre de dialogue Propriétés de la vue Alarme pour parcourir et éditer les propriétés du volet Alarmes et de la vue Alarme.

Ordre de tri des états d'alarme

Cliquez pour ouvrir la fenêtre de dialogue Ordre de tri des états d'alarme pour déterminer comment les alarmes seront triées lorsque la colonne État sera utilisée pour trier les alarmes dans le volet Alarmes ou la vue Alarme. Pour plus d'informations, voir Changement de l'ordre de tri des états d'alarme .

Vue détaillée

Cliquez pour ouvrir une vue détaillée de l'alarme sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Vue détaillée des alarmes et des événements .

  • Sélectionner la boîte de dialogue Conditions
  • Mode de fonctionnement des alarmes
  • Changement de l'ordre de tri des états d'alarme
  • Vue détaillée des alarmes et des événements
  • Alarm View and Event View Standard Filter and Layout
  • Menu contextuel du volet Alarmes