earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Концепт

Концепт


Продукты: WebHelp
Функции: Базовые функции
Версия продукта: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024
21.04.2016
Нажмите для просмотра обновленной версии, которая еще не переведена

Подписки

Можно подписаться на любые уведомления и получать их по электронной почте, когда происходят следующие события WebHelp:

  • опубликована или обновлена тема WebHelp,

  • добавлено или редактировано общественное содержимое для темы

Если подписаться на обновления темы, подписка сообщает о любых изменениях на определенном языке. Например, если подписаться на темы, опубликованные на английском, вы не получите уведомление по электронной почте при обновлении датских тем. Уведомления приходят один раз в день. Электронное письмо содержит ссылки на все темы, опубликованные или обновленные в течение дня.

Если подписаться на все обновления содержимого сообщества, уведомления приходят один раз в день. Электронное письмо содержит ссылки на содержание сообщества, которое другие пользователи добавили или редактировали в течение дня. При добавлении или редактировании общественного содержания для темы WebHelp создает ленту общественного содержания и активирует подписку для обновлений ленты. Эта подписка значит, что вы непосредственно получите уведомления по электронной почте, когда другие пользователи будут добавлять или редактировать информацию в общественном содержимом.

Необходимо входить в систему WebHelp, чтобы подписаться на события WebHelp.

  • Features
  • Вход в систему
  • Подписка WebHelp на обновление страницы
  • Содержание сообщества
  • Subscribing to Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from Topic and Community Content Updates
  • Unsubscribing from a Community Content Thread