Das SpaceLogic* Stromversorgungsmodul PS-24V wurde konzipiert, um die spezifischen Stromanforderungen des SpaceLogic AS-P-Servers und seinen verbundenen zentralen E/A-Modulen zu erfüllen.
* Früher bekannt als SmartX.
Das PS-24V ist ein Stromversorgungsmodul, das für einen Eingangsstrom von 24 VAC oder 24 VDC geeignet ist.
Jedes Versorgungsmodul liefert eine zuverlässige und konsistente Ausgangsleistung von 24 VDC an den Rückwandbus.
Dieses Stromversorgungsmodul kann Strom für Lasten bis zu 30 W bereitstellen. Der Verbrauch von nachgeschalteten Modulen kann variieren. Ein PS-24V kann einen AS-P-Server und mehrere zentrale E/A-Module mit Strom versorgen, was anhand der Leistungsbudget-Tabelle berechnet werden kann. Wenn weitere zentrale E/A-Module benötigt werden, kann eine weitere Stromversorgung an den Bus angeschlossen werden. Der Ausgangsstrom, der von der vorherigen Stromversorgung am Bus bereitgestellt wird, wird am Sockel der nächsten Stromversorgung unterbrochen und bietet gleichzeitig Kommunikation und Massendurchlauf.
Modul |
DC-Leistungsaufnahme
|
AS-P-Server |
10 W
|
DI-16 |
1,6 W
|
UI-16 |
1,8 W
|
RTD-DI-16 |
1,6 W
|
DO-FA-12(-H) |
1,8 W
|
DO-FC-8(-H) |
2,2 W
|
AO-8(-H) |
4,9 W
|
AO-V-8(-H) |
0,7 W
|
UI-8/DO-FC-4(-H) |
1,9 W
|
UI-8/AO-4 |
3,2 W
|
UI-8/AO-V-4(-H) |
1,0 W
|
Die Module sind Teil eines modularen Systems, das auf einem gemeinsamen Bus Versorgungsspannung und Kommunikation liefert. Das Verbinden der Module erfolgt in einem Schritt. Durch das Aneinanderstecken der Module werden diese auch elektronisch verbunden.
Der AC/DC-Haupteingang (L/+ und N/-) ist galvanisch getrennt vom DC-Ausgang (zum E/A-Bus). Dies vermeidet das Risiko von Schäden durch Erdströme und erlaubt die Verbindung des Eingangsstroms ohne Polaritätsübereinstimmungen befürchten zu müssen.
Wenn die Last eines Stromversorgungsmoduls (totale Last des AS-P-Servers, der zentralen E/A-Module und Kommunikationsmodule) ihren Wert übersteigt, schützt sich das Stromversorgungsmodul selbst vor Schäden.
Jedes Modul kann von seinem Sockel getrennt werden, sodass die Anlage vor der Installation der Elektronik verdrahtet werden kann. Die patentierte Verschlussmechanik dient als Griff zum Lösen des Moduls von seinem Sockel. Alle kritischen Komponenten haben eine Schutzabdeckung, die den Luftstrom zur Kühlung nicht behindert.
Die Auto-Adressierungsfunktion trägt dazu bei, dass weder DIP-Schalter noch Inbetriebnahmeschalter eingestellt werden müssen. Jedes Modul erkennt automatisch seine Position in der Kette und ordnet sich selbst entsprechend ein, wodurch die Engineering- und Wartungszeiten erheblich verkürzt werden.
Die Halterungen rasten leicht in eine Verriegelungsstellung für die DIN-Schienenmontage ein. Der Verschluss verfügt über einen Schnellspanner zur einfachen Entfernung von der DIN-Schiene.
Die SpaceLogic-Geräte verwenden Einbaustecker für einreihige Anschlüsse nebeneinander. Falls die Schaltschrankgröße eine mehrreihige Anordnung erfordert, ist ein Verbindungskabel verfügbar.
Das Frontpanel des PS-24V-Moduls verfügt über Status-LEDs für den Ausgangs- und Eingangsstrom. Die LED für Eingangsstrom zeigt den Status des Hauptstroms an. Die Ausgangsstromanzeige zeigt, ob der Ausgang der Stromversorgung innerhalb des angemessenen Bereichs liegt.
DC-Ausgang | |
Spannung
|
24 VDC
|
Genauigkeit
|
+/-1 VDC
|
Maximale Leistung
|
30 W
|
AC-Eingang | |
Nennspannung
|
24 VAC
|
Betriebsspannungsbereich
|
+/- 20 %
|
Frequenz
|
50/60 Hz
|
Maximalstrom
|
2,5 A Effektivwert
|
Empfohlene Trafoleistung
|
60 VA oder höher
|
Digitale Eingänge | |
Nennspannung
|
24 bis 30 VDC
|
Betriebsspannungsbereich
|
21 bis 33 VDC
|
Maximaler Stromverbrauch
|
40 W
|
Anschlüsse | |
|
|
Umgebung | |
Umgebungstemperatur, Betrieb
|
0 bis 50 °C
|
Umgebungstemperatur, Lagerung
|
-20 bis +70 °C
|
Maximale Feuchtigkeit
|
95 % RH nicht kondensierend
|
Material | |
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
|
UL94-5VB
|
Gehäuse
|
PC/ABS
|
Eindringschutzgrad
|
IP 20
|
Mechanik | |
Abmessungen einschließlich Sockel
|
90 B x 114 H x 64 T mm
|
|
|
Gewicht einschließlich Sockel
|
0,285 kg (0,63 lb)
|
Gewicht ohne Sockel
|
0,186 kg (0,41 lb)
|
Normenkonformität | |
Störausstrahlung
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteil B, Klasse B
|
Immunität
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Sicherheitsstandards
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; UL 916 C-UL US-gelistet
|
Produkt
|
BS/EN 50491-1
|
Rauchkontrolle Produktsicherheit
|
UL 864
|
Zugangskontrollsystem für Gerätesicherheit
|
UL 294
|
Artikelnummern | |
PS-24V Stromversorgung 24 VAC/VDC
|
SXWPS24VX10001
|
TB-PS-W1, Sockel für Stromversorgung
|
|
(für jede Stromversorgung erforderlich)
|
SXWTBPSW110001
|