El módulo de alimentación SpaceLogic* PS-24V está diseñado para adaptarse a los requisitos de alimentación específicos del servidor SpaceLogic AS-P y sus módulos IO Central conectados.
* Anteriormente conocido como SmartX.
El módulo PS-24 V es una fuente de alimentación con potencia de entrada de 24 VCA o 24 VCC.
Cada módulo genera una potencia de salida uniforme y fiable de 24 VCC para alimentar a la base terminal.
Este módulo puede alimentar cargas de hasta 30 W. El consumo de los módulos inferiores puede variar. Un PS-24V puede suministrar energía a un servidor AS-P y a un número de módulos IO Central calculado a partir de la tabla de presupuesto de energía. Si se necesitan más módulos IO Central, se puede añadir otra fuente de alimentación al bus. La potencia ofrecida por la fuente de alimentación anterior en el bus se interrumpe en la base terminal de la siguiente fuente de alimentación, a la vez que también se encarga de la comunicación y la conexión a tierra.
Módulo |
Fuente de alimentación de entrada CC
|
Servidor AS-P |
10 W
|
DI-16 |
1,6 W
|
UI-16 |
1,8 W
|
RTD-DI-16 |
1,6 W
|
DO-FA-12(-H) |
1,8 W
|
DO-FC-8(-H) |
2,2 W
|
AO-8(-H) |
4,9 W
|
AO-V-8(-H) |
0,7 W
|
UI-8/DO-FC-4(-H) |
1,9 W
|
UI-8/AO-4 |
3,2 W
|
UI-8/AO-V-4(-H) |
1,0 W
|
Los módulos son parte de un sistema modular que se encarga de la alimentación y las comunicaciones en un bus común. Los módulos se conectan en un solo paso: basta deslizarlos juntos usando los conectores integrados.
La entrada CA/CC principal (L/+ y N/-) tiene aislamiento galvánico respecto a la salida CC (al bus E/S). Esto previene los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad invertida.
Cuando la carga de un módulo de fuente de alimentación (carga total del dispositivo del AS-P server, los módulos IO centrales y los módulos de comunicación) supera su capacidad nominal, el módulo de fuente de alimentación se protege frente a los posibles daños.
Cada módulo puede separarse de su base terminal para que se puedan conectar los cables en la instalación antes de instalar los dispositivos electrónicos. El mecanismo de bloqueo patentado sirve como palanca para soltar el módulo de su base. Todos los componentes sensibles tienen una funda de protección que permite la refrigeración por convección.
La función de direccionamiento automático ayuda a evitar la necesidad de configurar los interruptores DIP o pulsar botones de puesta en marcha. Cada módulo sabe automáticamente su orden en la cadena y se asigna de la forma acorde, lo que reduce significativamente el tiempo de ingeniería y mantenimiento.
Los dispositivos de fijación encajan fácilmente y se bloquean para la instalación del panel. El dispositivo de fijación se suelta rápidamente para facilitar el desmontaje del carril DIN.
Los dispositivos SpaceLogic utilizan conectores integrados para la conectividad en fila única, uno al lado del otro. Si el tamaño del panel requiere varias filas, hay disponibles cables alargadores.
El panel frontal del módulo PS-24 V incluye indicadores LED de estado de la potencia de entrada y salida. El LED de la potencia de entrada indica el estado de la alimentación principal. El indicador de la potencia de salida muestra si la capacidad de la fuente de alimentación se ajusta al rango adecuado.
Salida CC | |
Tensión
|
24 VCC
|
Precisión
|
+/-1 VCC
|
Potencia máxima
|
30 W
|
Entrada CA | |
Tensión nominal
|
24 VCA
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/- 20 %
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
Corriente máxima
|
2,5 A rms
|
Capacidad nominal recomendada del transformador
|
60 VA o superior
|
Entrada CC | |
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
21 a 33 VCC
|
Consumo máximo
|
40 W
|
Terminales | |
|
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad máxima
|
9 % humedad relativa sin condensación
|
Material | |
Índice de flamabilidad del plástico
|
UL94-5VB
|
Carcasa
|
PC/ABS
|
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones incluida base terminal
|
90 An. x 114 Al. x 64 Pr. mm (3,6 An. x 4,5 Al. x 2,5 Pr. pulg.)
|
|
|
Peso incluida base terminal
|
0,285 kg (0,63 lb)
|
Peso sin base terminal
|
0,186 kg (0,41 lb)
|
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Subparte B, Clase B
|
Inmunidad
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Estándares de seguridad
|
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
Producto
|
BS/EN 50491-1
|
Seguridad de los productos de control de humo
|
UL 864
|
Seguridad de la unidad del sistema de control de acceso
|
UL 294
|
Números de referencia | |
Fuente de alimentación PS-24 V de 24 VCA/VCC
|
SXWPS24VX10001
|
TB-PS-W1, base terminal para fuente de alimentación
|
|
(Se necesita una por cada fuente de alimentación)
|
SXWTBPSW110001
|