earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos PS-24 V
Funcionalidades: Hardware, Smoke Control
Versión del producto: 3.2
05/09/2021

PS-24 V

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke PS-24 V
Figura: PS-24 V

Introducción

El módulo de fuente de alimentación PS-24 V está diseñado para responder a los requisitos de potencia específicos de SmartX server y sus módulos E/S conectados.

Características

El módulo PS-24 V es una fuente de alimentación con potencia de entrada de 24 VCA o 24 VCC.

Generación de potencia uniforme y fiable

Cada módulo genera una potencia de salida uniforme y fiable de 24 VCC para alimentar a la base terminal.

Potencia nominal de 30 W

Este módulo puede alimentar cargas de hasta 30 W. El consumo de los módulos inferiores puede variar. Una fuente de alimentación PS-24 V puede alimentar a un dispositivo del SmartX server y a un número de módulos E/S calculado a partir de la tabla de presupuesto energético. Si se necesitan más módulos E/S, se puede añadir otra fuente de alimentación al bus. La potencia ofrecida por la fuente de alimentación anterior en el bus se interrumpe en la base terminal de la siguiente fuente de alimentación, a la vez que también se encarga de la comunicación y la conexión a tierra.

Tabla: Presupuesto energético

Módulo

Fuente de alimentación de entrada CC

SmartX AS-P Server

10 W

DI-16

1,6 W

UI-16

1,8 W

RTD-DI-16

1,6 W

DO-FA-12(-H)

1,8 W

DO-FC-8(-H)

2,2 W

AO-8(-H)

4,9 W

AO-V-8(-H)

0,7 W

UI-8/DO-FC-4(-H)

1,9 W

UI-8/AO-4

3,2 W

UI-8/AO-V-4(-H)

1,0 W
Sistema escalable y modular

Los módulos son parte de un sistema modular que se encarga de la alimentación y las comunicaciones en un bus común. Los módulos se conectan en un solo paso: basta deslizarlos juntos usando los conectores integrados.

Independiente de la polaridad

La entrada CA/CC principal (L/+ y N/-) tiene aislamiento galvánico respecto a la salida CC (al bus E/S). Esto previene los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad invertida.

Protección frente a sobrecargas

Cuando la carga de un módulo de fuente de alimentación (carga total del dispositivo del SmartX server, los módulos E/S y los módulos de comunicación) supera su capacidad nominal, el módulo de fuente de alimentación se protege frente a los posibles daños.

Diseño patentado de dos piezas

Cada módulo puede separarse de su base terminal para que se puedan conectar los cables en la instalación antes de instalar los dispositivos electrónicos. El mecanismo de bloqueo patentado sirve como palanca para soltar el módulo de su base. Todos los componentes sensibles tienen una funda de protección que permite la refrigeración por convección.

 
action_zoom_plus_stroke Diseño de dos piezas
Figura: Diseño de dos piezas
Direccionamiento automático

La función de direccionamiento automático ayuda a evitar la necesidad de configurar los interruptores DIP o pulsar botones de puesta en marcha. Cada módulo sabe automáticamente su orden en la cadena y se asigna de la forma acorde, lo que reduce significativamente el tiempo de ingeniería y mantenimiento.

Instalación sencilla en carril DIN

Los dispositivos de fijación encajan fácilmente y se bloquean para la instalación del panel. El dispositivo de fijación se suelta rápidamente para facilitar el desmontaje del carril DIN.

Admite instalaciones de varias filas de paneles

Los dispositivos SmartX utilizan conectores integrados para la conectividad en una fila de lado a lado. Si el tamaño del panel requiere varias filas, hay disponibles cables alargadores.

Indicadores de estado LED

El panel frontal del módulo PS-24 V incluye indicadores LED de estado de la potencia de entrada y salida. El LED de la potencia de entrada indica el estado de la alimentación principal. El indicador de la potencia de salida muestra si la capacidad de la fuente de alimentación se ajusta al rango adecuado.

Especificaciones

Salida CC
Tensión
24 VCC
Precisión
+/-1 VCC
Potencia máxima
30 W
Entrada CA
Tensión nominal
24 VCA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/- 20 %
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente máxima
2,5 A rms
Capacidad nominal recomendada del transformador
60 VA o superior
Entrada CC
Tensión nominal
24 a 30 VCC
Rango de tensiones de funcionamiento
21 a 33 VCC
Consumo máximo
40 W
Terminales
 
action_zoom_plus_stroke
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
9 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de flamabilidad del plástico
UL94-5VB
Carcasa
PC/ABS
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones incluida base terminal
90 An. x 114 Al. x 64 Pr. mm (3,6 An. x 4,5 Al. x 2,5 Pr. pulg.)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso incluida base terminal
0,285 kg (0,63 lb)
Peso sin base terminal
0,186 kg (0,41 lb)
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
Producto
EN 50491-1
Seguridad de los productos de control de humo
UL 864
Seguridad de la unidad del sistema de control de acceso
UL 294
Números de referencia
Fuente de alimentación PS-24 V de 24 VCA/VCC
SXWPS24VX10001
TB-PS-W1, base terminal para fuente de alimentación
(Se necesita una por cada fuente de alimentación)
SXWTBPSW110001