Le module d'alimentation PS-24V est conçu pour répondre aux exigences d'alimentation spécifiques du serveur SmartX et de ses modules E/S connexes.
Le module d’alimentation PS-24V supporte en entrée une alimentation 24Vca ou 24Vcc.
Chaque module fournit en permanence une alimentation stabilisée de 24Vcc sur l'embase produit
Le module fournit jusqu’à 30 W de puissance. Les consommations des modules d’E/S dépendent du type de module. L’alimentation PS-24V alimente un serveur SmartX et un nombre donné de modules d’E/S, basé sur le Tableau de Consommations. Si le nombre de modules nécessaires est supérieur, il suffit d’ajouter un module d’alimentation au bus. La puissance de sortie délivrée par l'alimentation précédente sur le bus est interrompue à l'embase produit de la source d'alimentation suivante tout en assurant la continuité des communications et de la masse.
Module |
Puissance d'alimentation d'entrée CC
|
Serveur SmartX AS-P |
10 W
|
Automation Server |
7 W
|
EN-16 |
1,6 W
|
UI-16 |
1,8 W
|
RTD-EN-16 |
1,6 W
|
DO-FA-12(-H) |
1,8 W
|
DO-FC-8(-H) |
2,2 W
|
AO-8(-H) |
4,9 W
|
AO-V-8(-H) |
0,7 W
|
UI-8/DO-FC-4(-H) |
1,9 W
|
UI-8/AO-4 |
3,2 W
|
UI-8/AO-V-4(-H) |
1,0 W
|
Les modules font partie d'un système modulaire qui fournit alimentation et communications sur un bus commun. Le raccordement des modules s’effectue en une seule étape : les modules sont simplement assemblés par encliquetage à l’aide des connecteurs intégrés.
L'entrée principale CA/CC (L/+ et N/-) est isolée galvaniquement de la sortie CC (au bus E/S). Cette isolation supprime les risques liés aux fuites de terre et permet de raccorder les fils d’entrée sans se préoccuper de la polarité.
Si la charge d’un module d’alimentation (charge totale du serveur SmartX, des modules d’E/S et des modules de communication) excède la puissance disponible, le module se protège automatiquement.
Chaque module peut être séparé de sa base de connexions, et permet ainsi de réaliser le câblage et le test des E/S avant d’installer les modules électroniques. Le mécanisme de verrouillage breveté sert également à extraire le module de sa base. Tous les composants critiques sont protégés par la coque, qui autorise néanmoins un refroidissement par convection.
La fonction d’auto-adressage permet d’éliminer les réglages par micro-interrupteurs DIP ou l’actionnement de boutons de mise en route. Chaque module s’identifie automatiquement sur le bus et se configure en conséquence, réduisant significativement les durées de mise en service et de maintenance.
Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.
Les dispositifs SmartX utilisent des connecteurs intégrés pour une connectivité en rangée unique, côte à côte. Si la taille de l’armoire nécessite un montage sur plusieurs rangées, des câbles d'extension sont disponibles.
La face avant du module PS-24V comporte des voyants de type LED pour l’entrée et la sortie d’alimentation. Le voyant d’entrée indique l’état de l’alimentation secteur. Le voyant de sortie indique si la puissance requise en sortie est conforme à la plage de tolérance.
Sortie CC | |
Tension
|
24 Vcc
|
Précision
|
+/-1 Vcc
|
Puissance maximale
|
30 W
|
Entrée CA | |
Tension nominale
|
24 Vca
|
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-20 %
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Courant maximum
|
2,5 A rms
|
Transformateur recommandé
|
60 VA ou plus
|
Entrée CC | |
Tension nominale
|
24 à 30 Vcc
|
Plage de tension de fonctionnement
|
21 à 33 Vcc
|
Consommation maximale
|
40 W
|
Connexions | |
![]() |
|
Environnement | |
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
Temp. ambiante, stockage
|
-20 à +70 °C
|
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94-5VB
|
Boîtier
|
PC/ABS
|
Indice de protection contre les infiltrations
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions base connexions incluse
|
90 L x 114 H x 64 P mm
|
![]() |
|
Poids base connexions incluse
|
0.285 kg
|
Poids hors base connexions
|
0.186 kg (0.41 lb)
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normes de sécurité
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US Listed
|
Produit
|
EN 50491-1
|
Sécurité des produits de contrôle des fumées
|
UL 864
|
Accéder au contrôle de la sécurité de l'unité centrale
|
UL 294
|
Références | |
Module d'alimentation 24Vca/Vcc PS-24 V
|
SXWPS24VX10001
|
Bornier de connexion TB-PS-W1 | |
(Requis pour chaque source d'alimentation) | SXWTBPSW110001
|