earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : PS-24V
Fonctionnalités : Matériel, Smoke Control
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
24/01/2023
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

PS-24V

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke PS-24V
Figure : PS-24V

Introduction

Le module d'alimentation SpaceLogic* PS-24V est conçu pour répondre aux exigences d'alimentation spécifiques du serveur SpaceLogic AS-P et de ses modules E/S Central connectés.

*Précédemment appelé SmartX.

Caractéristiques

Le module d’alimentation PS-24V supporte en entrée une alimentation 24Vca ou 24Vcc.

Fourniture d’une alimentation stable et fiable

Chaque module fournit en permanence une alimentation stabilisée de 24Vcc sur l'embase produit

Puissance de 30 W

Le module fournit jusqu’à 30 W de puissance. Les consommations des modules d’E/S dépendent du type de module. L'alimentation PS-24V alimente un serveur AS-P et un nombre donné de modules E/S Central calculés sur la base du Tableau de Consommations. Si le nombre de modules E/S Central nécessaires est supérieur, il suffit d’ajouter un module d’alimentation au bus. La puissance de sortie délivrée par l'alimentation précédente sur le bus est interrompue à l'embase produit de la source d'alimentation suivante tout en assurant la continuité des communications et de la masse.

Table : Besoins en puissance

Module

Puissance d'alimentation d'entrée CC

Serveur AS-P

10 W

DI-16

1,6 W

UI-16

1,8 W

RTD-EN-16

1,6 W

DO-FA-12(-H)

1,8 W

DO-FC-8(-H)

2,2 W

AO-8(-H)

4,9 W

AO-V-8(-H)

0,7 W

UI-8/DO-FC-4(-H)

1,9 W

UI-8/AO-4

3,2 W

UI-8/AO-V-4(-H)

1,0 W
Système modulaire extensible

Les modules font partie d'un système modulaire qui fournit alimentation et communications sur un bus commun. Le raccordement des modules s’effectue en une seule étape : les modules sont simplement assemblés par encliquetage à l’aide des connecteurs intégrés.

Insensible à la polarité

L'entrée principale CA/CC (L/+ et N/-) est isolée galvaniquement de la sortie CC (au bus E/S). Cette isolation supprime les risques liés aux fuites de terre et permet de raccorder les fils d’entrée sans se préoccuper de la polarité.

Protection contre les surcharges

Si la charge d’un module d’alimentation (charge totale du serveur AS-P, des modules E/S Central et des modules de communication) excède la puissance disponible, le module d'alimentation se protège automatiquement.

Conception brevetée en deux blocs

Chaque module peut être séparé de sa base de connexions, et permet ainsi de réaliser le câblage et le test des E/S avant d’installer les modules électroniques. Le mécanisme de verrouillage breveté sert également à extraire le module de sa base. Tous les composants critiques sont protégés par la coque, qui autorise néanmoins un refroidissement par convection.

 
action_zoom_plus_stroke Conception en deux blocs
Figure : Conception en deux blocs
Auto-adressage

La fonction d’auto-adressage contribue à l'élimination des réglages par micro-interrupteurs DIP ou l’actionnement de boutons de mise en route. Chaque module s’identifie automatiquement sur le bus et se configure en conséquence, réduisant significativement les durées de mise en service et de maintenance.

Montage simple sur rail DIN

Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.

Installation en armoire sur une ou plusieurs rangées

Les appareils SpaceLogic utilisent des connecteurs intégrés pour une connectivité en rangée unique, côte à côte. Si la taille de l’armoire nécessite un montage sur plusieurs rangées, des câbles d'extension sont disponibles.

Indicateurs d’état à LED

La face avant du module PS-24V comporte des voyants de type LED pour l’entrée et la sortie d’alimentation. Le voyant d’entrée indique l’état de l’alimentation secteur. Le voyant de sortie indique si la puissance requise en sortie est conforme à la plage de tolérance.

Spécifications

Sortie CC
Tension
24 Vcc
Précision
+/-1 Vcc
Puissance maximale
30 W
Entrée CA
Tension nominale
24 Vca
Plage de tension de fonctionnement
+/- 20 %
Fréquence
50/60 Hz
Courant maximum
2,5 A rms
Transformateur recommandé
60 VA ou plus
Entrée CC
Tension nominale
24 à 30 Vcc
Plage de tension de fonctionnement
21 à 33 Vcc
Consommation maximale
40 W
Connexions
 
action_zoom_plus_stroke
Environnement
Temp. ambiante, fonctionnement
0 à 50 °C
Temp. ambiante, stockage
-20 à +70 °C
Humidité maximale
95 % HR hors condensation
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94-5VB
Boîtier
PC/ABS
Indice de protection contre les infiltrations
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions base connexions incluse
90 L x 114 H x 64 P mm
 
action_zoom_plus_stroke
Poids base connexions incluse
0.285 kg
Poids hors base connexions
0.186 kg (0.41 lb)
Conformités règlementaires
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN 50491-5-2 ; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
Immunité
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN 50491-5-3
Normes de sécurité
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN 50491-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
Produit
BS/EN 50491-1
Sécurité des produits de contrôle des fumées
UL 864
Accéder au contrôle de la sécurité de l'unité centrale
UL 294
Références
Module d'alimentation 24Vca/Vcc PS-24 V
SXWPS24VX10001
Bornier de connexion TB-PS-W1
(Requis pour chaque source d'alimentation)
SXWTBPSW110001