earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Dane techniczne

Dane techniczne


Produkty: PS-24V
Funkcje: Sprzęt, Smoke Control
Wersja produktu: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2023-03-02
Kliknij, aby zobaczyć zaktualizowaną wersję, która nie została jeszcze przetłumaczona

PS-24V

arrow1_rotationWprowadzenie arrow1_rotationFunkcje arrow1_rotationDane techniczne
 
action_zoom_plus_stroke PS-24V
Rysunek: PS-24V

Wprowadzenie

Moduł zasilacza SpaceLogic* PS-24V został zaprojektowany w celu sprostania szczególnym wymaganiom zasilania serwerów SpaceLogic AS-P oraz podłączonych do nich modułów We/Wy.

* Wcześniej występujący pod nazwą SmartX.

Funkcje

PS-24V jest modułem zasilającym przystosowanym do napięcia wejściowego 24 VAC lub 24 VDC.

Niezawodny stały poziom mocy

Każdy zasilacz dostarcza niezawodne i stałe zasilanie o napięciu 24 V DC do podstawy przyłączeniowej.

Moc znamionowa 30 W

Opisywany zasilacz może zasilać dla obciążenia o łącznej mocy 30 W. Pobór modułów na wyjściu może się różnić. Zasilacz PS-24V może zasilać jeden serwer AS-P i szereg modułów We/Wy, których pobór mocy został obliczony na podstawie tabeli poboru mocy. Jeśli potrzebna jest większa ilość modułów We/Wy, należy podłączyć do szyny kolejny zasilacz. Zasilacze są odizolowane od siebie, a jednocześnie przepuszczają sygnały komunikacyjne.

Tabela: Tabela poboru mocy

Moduł

Pobór mocy

Serwer AS-P

10 W

DI-16

1,6 W

UI-16

1,8 W

RTD-DI-16

1,6 W

DO-FA-12(-H)

1,8 W

DO-FC-8(-H)

2,2 W

AO-8(-H)

4,9 W

AO-V-8(-H)

0,7 W

UI-8/DO-FC-4(-H)

1,9 W

UI-8/AO-4

3,2 W

UI-8/AO-V-4(-H)

1,0 W
System modułowy i skalowalny

Moduły są częścią systemu modułowego, który zapewnia zasilanie i komunikację przez wspólną magistralę. Łączenie modułów jest procesem jednoetapowym: wystarczy połączyć moduły wykorzystując wbudowane złącza.

Dowolna biegunowość

Wejście zasilania (od sieci elektrycznej) oraz wyjście (do modułów) są izolowane galwanicznie. Eliminuje to ryzyko uszkodzenia przez prąd doziemny i umożliwia podłączenie zasilania bez dopasowania biegunowości.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Jeśli obciążenie modułu zasilacza (łączne obciążenie wynikające z podłączenia serwera AS-P, modułów We/Wy oraz modułów komunikacyjnych) przekroczy wartość znamionową, wówczas nastąpi aktywacja zabezpieczeń chroniących moduł zasilacza przed uszkodzeniem.

Opatentowana dwuczęściowa konstrukcja

Każdy moduł może zostać oddzielony od jego podstawy przyłączeniowej, co pozwala na podłączenie przewodów przed zainstalowaniem układów elektronicznych. Opatentowany mechanizm blokady pełni rolę uchwytów, które umożliwiają zdjęcie modułu z jego podstawy. Wszystkie krytyczne komponenty są wyposażone w pokrywy ochronne, które umożliwiają chłodzenie konwekcyjne.

 
action_zoom_plus_stroke Konstrukcja dwuczęściowa
Rysunek: Konstrukcja dwuczęściowa
Automatyczne adresowanie

Funkcja automatycznego adresowania eliminuje potrzebę ustawiania przełączników DIP lub naciskania przycisków rozruchowych. Każdy moduł automatycznie zna swoje miejsce w łańcuchu i odpowiednio się przyporządkowuje, co znacząco skraca prace inżynieryjne i konserwacyjne.

Prosta instalacja na szynie DIN

Klamry w łatwy sposób zatrzaskują się podczas instalacji w rozdzielni. Klamry działają jako szybkozłączki, umożliwiając łatwe zdejmowanie z szyny DIN.

Umożliwia wielorzędowy montaż w rozdzielni

Urządzenia SpaceLogic mają wbudowane złącza, które pozwalają na ich łączenie w jednym rzędzie ― bok do boku. Jeśli rozdzielnia wymaga zainstalowania wielu rzędów, możliwe jest zastosowanie przedłużaczy.

Wskaźniki LED statusu

Przedni panel modułu PS-24V zawiera diody LED informujące o statusie zasilania wejściowego i wyjściowego. Dioda LED dotycząca zasilania wejściowego wskazuje stan zasilania sieciowego. Wskaźnik zasilania wyjściowego wskazuje, czy moc podawana na wyjściu zasilacza mieści się we właściwym zakresie.

Dane techniczne

Wyjście DC
Napięcie
24 V DC
Dokładność
+/-1 VDC
Moc maksymalna
30 W
Zasilanie AC
Napięcie znamionowe
24 VAC
Zakres napięcia roboczego
+/- 20%
Częstotliwość
50/60 Hz
Prąd maksymalny
2,5 A skut.
Zalecane parametry znamionowe transformatora
Co najmniej 60 VA
Zasilanie DC
Napięcie znamionowe
Od 24 do 30 VDC
Zakres napięcia roboczego
Od 21 do 33 VDC
Maksymalny pobór mocy
40 W
Zaciski
 
action_zoom_plus_stroke
Środowisko
Temperatura otoczenia, praca
Od 0 do 50°C
Temperatura otoczenia, przechowywanie
Od -20 do +70°C
Maksymalna wilgotność
95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Materiał
Klasa palności tworzywa sztucznego
UL94-5VB
Obudowa
Poliwęglan/ABS
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
IP 20
Parametry mechaniczne
Wymiary z uwzględnieniem podstawy przyłączeniowej
Sz. 90 mm x W. 114 mm x G. 64 mm
 
action_zoom_plus_stroke
Waga razem z podstawą przyłączeniową
0,285 kg
Waga bez podstawy przyłączeniowej
0,186 kg
Zgodność z normami
Emisja
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC część 15, podczęść B, klasa B
Odporność
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
Normy bezpieczeństwa
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; produkt wpisany do rejestru UL 916 C-UL USA
Produkt
BS/EN 50491-1
Zabezpieczenia zapewniane przez produkt pod względem rozprzestrzeniania się dymu
UL 864
Zabezpieczenia zapewniane przez system do kontroli dostępu
UL 294
Numery katalogowe
Zasilacz PS-24V 24 VAC/VDC
SXWPS24VX10001
TB-PS-W1, podstawa przyłączeniowa dla zasilacza
(wymagana dla każdego zasilacza)
SXWTBPSW110001