O módulo Fonte de Alimentação PS-24V SpaceLogic* está concebido para garantir os requisitos de energia necessários do servidor SpaceLogic AS-P e dos seus módulos E/S centrais ligados.
* Anteriormente conhecido como SmartX.
O PS-24V é um módulo de Fonte de Alimentação que garante uma alimentação de entrada de 24 VCA ou 24 VCC.
Cada módulo de fonte de alimentação garante uma potência de saída fiável e consistente de 24 VCC para a base de terminais.
Este módulo de fonte de alimentação pode fornecer energia para cargas até 30 W. O consumo de módulos a jusante pode variar. Um PS-24V pode fornecer energia a um servidor AS-P e uma série de módulos E/S centrais calculado a partir do quadro de atribuição de energia. Se forem necessários mais módulo E/S centrais, pode ser adicionado outra fonte de alimentação ao bus. A potência de saída fornecida pela fonte de alimentação anterior no bus é interrompida na base de terminais do fornecimento de energia seguinte, enquanto também fornece comunicações e passagem para a terra.
Módulo |
Fornecimento de energia de entrada CC
|
Servidor AS-P |
10 W
|
DI-16 |
1.6 W
|
UI-16 |
1.8 W
|
RTD-DI-16 |
1.6 W
|
DO-FA-12(-H) |
1.8 W
|
DO-FC-8(-H) |
2.2 W
|
AO-8(-H) |
4.9 W
|
AO-V-8(-H) |
0.7 W
|
UI-8/DO-FC-4(-H) |
1.9 W
|
UI-8/AO-4 |
3.2 W
|
UI-8/AO-V-4(-H) |
1.0 W
|
Os módulos são parte de um sistema modular que fornece energia e comunicações a um bus comum. Ligar módulos é um processo de passo único: basta deslizar os módulos para uns para junto dos outros usando os conetores integrados.
A entrada principal CA/CC(L/+ e N/-) está isolada galvanicamente da saída CC (para o bus E/S). Isto remove o risco de danos devido às correntes da terra e permite que a alimentação de entrada possa ser ligada sem necessidade de ter em atenção a correspondência da polaridade.
Quando a carga de um módulo de fornecimento de energia (carga total do servidor AS-P, módulos E/S centrais, módulos de comunicação) excede a sua taxa, o módulo de fornecimento de energia protege-se contra danos.
Cada módulo pode ser separado da sua base de terminais para permitir ao local ser ligada posteriormente à instalação eletrónica. O mecanismo de bloqueio patenteado serve como pegas para remover o módulo da sua base. Todos os componentes essenciais possuem uma cobertura protetora que permite que ocorra uma refrigeração por convecção.
A função de auto-endereçamento ajuda a eliminar a necessidade de definir interruptores DIP ou botões de pressão comissionados. Cada módulo sabe automaticamente a sua posição na cadeia e atribui-se de acordo com isso – reduzindo significativamente o tempo de engenharia e manutenção.
Os dispositivos de fixação encaixam facilmente numa posição de bloqueio para a instalação no quadro. O dispositivo de fixação tem uma funcionalidade de desbloqueio rápido para uma remoção simples do calha DIN.
Os dispositivos SpaceLogic usam conectores incorporados para uma conetividade de linha única, lado a lado. Se o tamanho de um painel necessitar de várias linhas, estão disponíveis cabos extensores.
O painel frontal do módulo PS-24V inclui LEDs de estado para a alimentação de entrada e de saída. O LED para a alimentação de entrada indica o estado da energia principal. O indicador de potência de saída indica se a saída do fornecimento de energia está dentro do intervalo adequado.
Saída CC | |
Tensão
|
24 VCC
|
Exatidão
|
+/-1 VCC
|
Potência máxima
|
30 W
|
Entrada CA | |
Tensão nominal
|
24 VCA
|
Intervalo de tensão operacional
|
+/- 20%
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
Corrente máxima
|
2.5 A rms
|
Taxa recomendada do transformador
|
60 VA ou superior
|
Entrada CC | |
Tensão nominal
|
24 a 30 VCC
|
Intervalo de tensão operacional
|
21 a 33 VCC
|
Consumo máximo de energia
|
40 W
|
Terminais | |
|
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, operação
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, armazenamento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humidade máxima
|
95 % HR não condensada
|
Material | |
Classificação de inflamabilidade do plástico
|
UL94-5VB
|
Caixa
|
PC/ABS
|
Grau de proteção IP
|
IP 20
|
Mecânico | |
Dimensões incluindo base de terminais
|
90 L x 114 A x 64 P mm (3.6 L x 4.5 A x 2.5 P pol.)
|
|
|
Peso incluindo base de terminais
|
0.285 kg (0.63 lb)
|
Peso excluindo base de terminais
|
0.186 kg (0.41 lb)
|
Conformidades com agência | |
Emissão
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Subparte B, Classe B
|
Imunidade
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Normas de segurança
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; UL 916 C-UL Listado US
|
Produto
|
BS/EN 50491-1
|
Segurança de produto de controlo de fumo
|
UL 864
|
Segurança de unidade de sistema de controlo de acesso
|
UL 294
|
Referências | |
Fornecimento de energia PS-24V, 24 VCA/VCC
|
SXWPS24VX10001
|
TB-PS-W1, base de terminais para fornecimento de energia
|
|
(necessário para cada fornecimento de energia)
|
SXWTBPSW110001
|