Strömförsörjningsmodulen SpaceLogic* PS-24V är avsedd att uppfylla spänningskraven för SpaceLogic AS-P-server och dess anslutna I/O-moduler.
* Tidigare kallad SmartX.
PS-24V är en strömförsörjningsmodul för en matningsspänning på 24 VAC eller 24 VDC.
Varje strömförsörjningsmodul ger tillförlitlig och stabil uteffekt på 24 V DC till inkopplingsenheten.
Strömförsörjningsmodulen kan leverera effekt upp till 30 W. Förbrukningen för nedströms anslutna moduler kan variera. En PS-24V kan leverera ström till en AS-P-server och ett antal centrala I/O-moduler beräknade från spänningsbudgettabellen. Om fler centrala I/O-moduler behövs kan ytterligare strömförsörjning läggas till bussen. Uteffekten från en tidigare strömförsörjningsenhet på bussen avbryts i inkopplingsenheten för nästa strömförsörjningsenhet men tillåter samtidigt kommunikations- och jordanslutning att passera.
Modul |
Effektförbrukning
|
AS-P-server |
10 W
|
DI-16 |
1,6 W
|
UI-16 |
1,8 W
|
RTD-DI-16 |
1,6 W
|
DO-FA-12(-H) |
1,8 W
|
DO-FC-8(-H) |
2,2 W
|
AO-8(-H) |
4,9 W
|
AO-V-8(-H) |
0,7 W
|
UI-8/DO-FC-4(-H) |
1,9 W
|
UI-8/AO-4 |
3,2 W
|
UI-8/AO-V-4(-H) |
1,0 W
|
Enheterna ingår i ett modulärt system som ger matningsspänning och kommunikation via en gemensam buss. Anslutning av modulerna sker i ett steg. Sätt bara samman modulerna med de inbyggda anslutningarna.
Ingången för matningsspänning (L/+ och N/-) är galvaniskt isolerad från DC-spänningen (till I/O-bussen). På så sätt undviks risk för skador på grund av jordströmmar, och matningen kan installeras utan några problem med polaritet.
När belastningen på en strömförsörjningsenhet (total belastning från AS-P-servern, centrala I/O-moduler och kommunikationsmoduler) överskrider märkeffekten skyddar denna anordning strömförsörjningsenheten mot skador.
Varje elektronikenhet kan separeras från sin inkopplingsenhet, så att elinstallationen kan dras i fastigheten innan elektroniken installeras. Den patenterade låsmekanismen fungerar som handtag för att ta bort elektronikenheten från sin inkopplingsenhet. Alla kritiska komponenter har ett skyddshölje som tillåter fläktkylning.
Funktionen autoadressering bidrar till att du inte behöver ställa in DIP-omkopplare eller trycka på knappar. Alla moduler vet automatiskt sin plats i kedjan och tilldelar sig själv rätt adress – vilket väsentligt minskar den tid som går åt för programmering och underhåll.
Fästen snäpper fast och låser inkopplingsenheten på DIN-skenan vid installation i apparatskåp. Fästet har en snabbfunktion för enkel borttagning från DIN-skenan.
SpaceLogic-enheterna använder inbyggda anslutningar för enkelradsanslutningar sida vid sida. Om skåpets storlek kräver flera rader finns förlängningskablar att tillgå.
På framsidan av PS-24V-modulen finns status-LED för in- och utspänning. LED för inspänning visar status för matningsspänningen. Utspänningsindikatorn visar om strömförsörjningens utspänning ligger inom korrekt intervall.
DC-utgång | |
Spänning
|
24 V DC
|
Noggrannhet
|
+/-1 V DC
|
Max effekt
|
30 W
|
AC-spänningsmatning | |
Nominell spänning
|
24 V AC
|
Spänningsintervall vid drift
|
+/- 20 %
|
Frekvens
|
50/60 Hz
|
Max ström
|
2,5 A RMS
|
Rekommenderad transformatorstorlek
|
60 VA eller mer
|
DC-spänningsmatning | |
Nominell spänning
|
24 till 30 V DC
|
Spänningsintervall vid drift
|
21 till 33 V DC
|
Max effektförbrukning
|
40 W
|
Plintar | |
![]() |
|
Miljö | |
Omgivningstemperatur, drift
|
0 till 50 °C
|
Omgivande temperatur, förvaring
|
-20 till +70 °C
|
Max luftfuktighet
|
95 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
|
Material | |
Flamklassning för plast
|
UL94-5VB
|
Kapsling
|
PC/ABS
|
Kapslingsklass
|
IP 20
|
Mekaniskt | |
Mått inklusive inkopplingsenhet
|
90 B x 114 H x 64 D mm
|
![]() |
|
Vikt inklusive inkopplingsenhet
|
0,285 kg (0,63 lb)
|
Vikt exklusive inkopplingsenhet
|
0,186 kg (0,41 lb)
|
Uppfyller följande direktiv | |
EMC
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN 50491-5-2; FCC Part 15, Sub-del B, Klass B
|
Störkänslighet
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN 50491-5-3
|
Säkerhetsstandarder
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN 50491-3; UL 916 C-UL US listade
|
Produkt
|
BS/EN 50491-1
|
Smoke control, produktsäkerhet
|
UL 864
|
Enhetssäkerhet för passersystem
|
UL 294
|
Artikelnummer | |
PS-24V strömförsörjning 24 V AC/V DC
|
SXWPS24VX10001
|
TB-PS-W1, inkopplingsenhet för strömförsörjning
|
|
(Krävs för varje strömförsörjningsenhet)
|
SXWTBPSW110001
|