earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: PS-24V
功能: 硬件, 烟气控制
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2023/1/19
请点击查看尚未翻译的更新版本

PS-24V

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke PS-24V
图: PS-24V

简介

设计 SpaceLogic* PS-24V 电源模块的目的是为了适应 SpaceLogic AS-P 服务器及其所连接之中央 IO 模块的特定电源要求。

* 以前称为 SmartX。

特点

PS-24V 是一款可适应 24 伏交流或 24 伏直流输入电源的电源模块。

可靠、连续的输出功率

每个电源模块均可向端子座提供可靠、连续的 24 伏直流输出电源。

30 瓦额定值

该电源模块可为高达 30 瓦的负载提供电源。下游模块的消耗可能有所不同。PS-24V 可向一台 AS-P 服务器和大量通过功率预算表计算的中央 IO 模块提供电源。如果需要更多的中央 IO 模块,可添加另一个电源到总线。总线上的上一个电源提供的输出电源在下一个电源的端子座中被中断,同时还提供通信和地穿越。

表格: 功率预算

模块

直流输入电源功率

AS-P 服务器

10 瓦

DI-16

1.6 瓦

UI-16

1.8 瓦

RTD-DI-16

1.6 瓦

DO-FA-12(-H)

1.8 瓦

DO-FC-8(-H)

2.2 瓦

AO-8(-H)

4.9 瓦

AO-V-8(-H)

0.7 瓦

UI-8/DO-FC-4(-H)

1.9 瓦

UI-8/AO-4

3.2 瓦

UI-8/AO-V-4(-H)

1.0 瓦
模块化的可扩展系统

模块是模块化系统的一部分,它在公用总线上提供电源和通信。 连接模块只需一个步骤:使用内置连接器将模块滑在一起即可。

极性无关

电源交流/直流输入(L/+ 和 N/-)与直流输出(到 I/O 总线)采用了电位隔离。这消除了因大地电流导致损坏的风险,并允许在不考虑极性匹配的情况下连接输入电源。

过载保护

当功率模块的负载(AS-P 服务器、中央 IO 模块和通信模块的总负载)超出其额定值,电源模块将保护自己以免损坏。

专利两片式设计

各个模块均可独立于它的端子座以允许在安装电子器件之前进行现场接线。专利闭锁装置可充当将模块从其底座移除的手柄。所有关键元件都有一个允许对流冷却出现的保护罩。

 
action_zoom_plus_stroke 两片式设计
图: 两片式设计
自动寻址

自动寻址功能有助于消除对设置 DIP 开关或按下调试按钮的需要。每个模块自动获知它在链路中的顺序并相应地对自己进行分配 - 大大减少了管理和维护时间。

简单的 DIN 导轨安装

紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。

容纳多排面板安装

SpaceLogic 设备采用内置连接器进行单排连接如果面板尺寸需要多排连接,可使用延长线。

LED 状态指示器

PS-24V 模块的前面板设有输入和输出电源的状态 LED 灯。输入电源的 LED 灯指示主电源的状态。输出电源指示灯表示电源输出是否在正确范围内。

规格

直流输出
电压
24 伏直流
精度
+/-1 伏直流
最大功率
30 瓦
交流输入
标称电压
24 伏交流
工作电压范围
+/- 20 %
频率
50/60 赫兹
最大电流
2.5 安 rms
建议变压器额定值
60 伏安或以上
直流输入
标称电压
24 ~ 30 伏直流
工作电压范围
21 ~ 33 伏直流
最大功耗
40 瓦
终端
 
action_zoom_plus_stroke
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
材质
塑料火焰等级
UL94-5VB
外壳
PC/ABS
防水保护等级
IP 20
机械
尺寸包括端子座
90 宽 x 114 高 x 64 厚 毫米(3.6 宽 x 4.5 高 x 2.5 厚 英寸)
 
action_zoom_plus_stroke
重量包括端子座
0.285 千克(0.63 磅)
重量不包括端子座
0.186 千克(0.41 磅)
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN 50491-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
BS/EN 61000-6-2;BS/EN 50491-5-3
安全标准
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN 50491-3;UL 916 C-UL US 列入
产品
BS/EN 50491-1
烟气控制产品安全
UL 864
访问控制系统单元安全
UL 294
物料号
PS-24V 电源 24 伏交流/伏直流
SXWPS24VX10001
TB-PS-W1,电源底座
(每个电源必备)
SXWTBPSW110001