earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: WebReports
Funktionaliteter: Rapporter
Produktversion: 3.2, 3.3
2020-10-17
Klicka för att visa en uppdaterad version som ännu inte har översatts

Reports Server

arrow1_rotationInledning arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer
 
action_zoom_plus_stroke Reports Server
Figur: Reports Server

Inledning

Reports Server är ett tillägg till Enterprise Server och Enterprise Central med avancerade rapportfunktioner. Med Reports Server kan man visualisera data som samlas in från EcoStruxure Building Operation-databasen så att användaren får full överblick av sin energianvändning.

Funktioner

EcoStruxure BMS har kapacitet för lagring av stora mängder data. Omvandlingen av dessa data till användbar information är avgöranden för att varje anläggning ska drivas så effektivt som möjligt.

Robust och mångsidig

Reports Server kan bearbeta stora mängder data och skapa användbara rapporter som underlättar analys och optimering av alla typer av anläggningar. Reports Server har flera inbyggda rapporter som motsvarar normala behov för de flesta typer av installationer. Ytterligare rapporter finns på webbplatsen för Schneider Electric EcoStruxure Building Management.

Programvaran för Reports Server installeras på en dator med Microsoft Windows. Reports Server kan installeras på samma datorer som Enterprise Server eller Enterprise Central. Användarna kommer åt Reports Server från WorkStation och WebStation eller från WebReports, som är ett speciellt användargränssnitt för rapporter. WebReports är avsett för användare som endast är intresserade av rapporter. Det används även för att administrera Reports Server.

Öppen arkitektur

Reports Server bygger på Microsoft SQL Server. När data har replikerats från Enterprise Server eller Enterprise Central skapas rapporterna med den kraftfulla teknologin i Microsoft SQL Server. Standardverktygen Microsoft Report Builder och Visual Studio ger en prisvärd och komplett lösning för programmering av nya rapporter.

Importera och exportera rapporter

Rapporter och rapportpaket kan laddas ner från webbplatsen för Schneider Electric eller exporteras från befintliga installationer. Det sparar mycket programmeringstid när flera installationer har liknande rapportbehov. Det ger även installatörer möjlighet att tillföra mervärde till en anläggning.

Periodiska rapporter

För att följa upp anläggningens prestanda över tid, kan administratörer skapa rapporter som återkommande sparar resultatet på servern i ett vanligt format som PDF, Microsoft Word eller Excel.

WebReports

Ett sätt att använda Reports Server är att låta användarna öppna sparade periodiska rapporter. Ett bättre sätt, som är mer kraftfullt, är att använda gränssnittet i WebReports. Med WebReports kan administratören modifiera periodiska rapporter och rapportpaket. Både i WebReports och integrerat i WorkStation och WebStation, kan användarna då läsa och spara rapporter i olika format och även skapa fördefinierade rapporter.

Fördefinierade automatiskt genererade rapporter.

Det går att skapa rapporter där användaren matar in data innan rapporten genereras. Systemet blir då flexibelt vad gäller det som rapporteras, men ibland kan det vara bra att förkonfigurera svar på frågorna. Dessa fördefinierade rapporter genereras direkt när användare öppnar dem.

Anpassade logotyper

En funktion för hantering av bilder, gör det enkelt för administratörer att ladda upp nya logotyper eller bilder till rapporterna. Det gör att rapporter med korrekt logotyp skapas för varje fastighet. Det går även att göra ytterligare anpassning med en rapportredigerare.

Enkelt att skapa anpassade rapporter

De inbyggda rapporterna uppfyller grundkraven för de flesta typerna av installationer. Standardverktyg som hanterar RDL (Report Definition Language), t.ex. Microsoft Report Builder, kan användas för att modifiera de inbyggda rapporterna eller skapa nya. Databasen i Reports Server innehåller information om innebörden av de olika tabellerna, vilket förenklar arbetet med att skapa nya rapporter eller bygga vidare på de befintliga exemplen.

Taggning av energiobjekt

Taggning av energiobjekt ger fastighetsansvariga ett verktyg för att presentera energianvändningen mer detaljerat. Taggning aktiveras i Enterprise Server eller Enterprise Central.

Vid konfigurering av anläggnings- och mätarobjekt kan de förses med taggar som gör att energidata kan kategoriseras i anpassade energirapporter. Användning av flera taggar gör att energianvändningen kan följas upp både efter område och användning. Systemet ger användaren både möjlighet att välja användardefinierade taggar och följande fördefinierade taggar:

  • Låst utrymme

  • Öppet utrymme

  • Allmänt utrymme

  • Uthyrt utrymme

  • Värme

  • Kyla

  • Belysning

  • Varmvatten

  • Ventilation

Standardrapporter

Följande rapporter ingår i installationspaketet:

  • Aktiviteter per server

  • Aktiviteter per användare

  • Antal larm per kategori

  • Antal larm per typ

  • Larm per server

  • Aktuella larm

  • Databasschema

  • Mest aktiva larm

  • Rapportagent-aktivitet

  • Schemalägg rapport-aktivitet

  • De vanligaste aktiviteterna

  • De vanligaste larmen

  • De vanligaste systemlarmen

  • De vanligaste systemlarmen per server

  • Trendloggjämförelse

  • Användarinloggning

  • Användare och grupper

Rapporter i energirapportpaketet

Följande rapporter finns i EcoStruxure Building Operations energirapportpaket:

  • Kalenderrapporten för energiövervakning är en interaktiv rapport som visar energianvändning under en eller flera valda dagar.

  • Den detaljerade rapporten för energianvändning visar användning specificerad per undermätare.

  • Övervakningsrapporten för energianvändning visar energianvändningen jämfört med ett givet måltal.

Specifikationer

Maskinvarukrav
Processor
Minimum: Intel Core i5 @ 2.0 GHz eller motsvarande
  
Rekommenderad: Intel Core i5 @ 3.0 GHz eller bättre
Minne
Minimum: 4 GB
  
Rekommenderat: 8 GB eller mer
Minneskapacitet
Minimum: 20 GB
Se nedan för vidare information om maskinvarukrav för installation av olika SQL Server-versioner.
Programvarukrav
Operativsystem
Microsoft Windows 10 (64-bitars)
  
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bitars)
  
Microsoft Windows Server 2016
  
Microsoft Windows Server 2019
Följande Microsoft Windows 10-utgåvor stöds: Pro och Enterprise.
Följande Microsoft Windows Server 2012 R2-utgåvor stöds: Datacenter och Standard.
Det finns stöd för följande utgåvor av Microsoft Windows Server 2016: Datacenter, Standard och Essentials.
Det finns stöd för följande utgåvor av Microsoft Windows Server 2019: Datacenter, Standard och Essentials.
SQL-versioner
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bitars) SP2 eller SP3
  
Microsoft SQL Server 2012 (64-bitars)*
  
Microsoft SQL Server 2014 (64-bitars), SP1 och SP2
  
Microsoft SQL Server 2016 (64-bitars), SP1
* Microsoft SQL Server 2012 SP1, SP2, SP3 eller SP4 krävs om operativsystemet Windows Server 2012 R2 används
Följande Microsoft SQL Server 2008 R2- och Microsoft SQL Server 2012-utgåvor stöds: Standard och Express med Advanced Services.
Följande Microsoft SQL Server 2014- och Microsoft SQL Server 2016-utgåvor stöds: Enterprise, Standard och Express med Advanced Services.
Nödvändig ytterligare programvara
Microsoft .NET Framework 4.7.2 och senare
För mer information om maskin- och programvarukrav för installation av SQL Server 2008 R2, se https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.105) .
För mer information om maskin- och programvarukrav för installation av SQL Server 2012, se https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.110).aspx/html .
För mer information om maskin- och programvarukrav för installation av SQL Server 2014, se https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143506(v=sql.120).aspx .
För mer information om maskin- och programvarukrav för installation av SQL Server 2016, se https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server .
Webbläsarstöd
Webbläsarversioner som minst krävs
Google Chrome 61 och senare
  
Mozilla Firefox 60 och senare
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 och senare
  
Safari 11.1 och senare
Rekommenderade webbläsarversioner
Google Chrome 71 och senare
  
Mozilla Firefox 64 och senare
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 och senare
  
Safari 11.4 och senare
Artikelnummer
Reports Server har inget artikelnummer. Reports Server-licens ingår vid köp av EcoStruxure Building Operation Enterprise Server och Enterprise Central.
 
action_zoom_plus_stroke Exempelrapport
Figur: Exempelrapport
 
action_zoom_plus_stroke Exempelrapport
Figur: Exempelrapport