earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: UI-8/AO-4
功能: I/O 通信, 工程, 硬件, 烟气控制
产品版本: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
2023/1/19

UI-8/AO-4 和 UI-8/AO-4-H

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation功能 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke 中央 IO 模块 UI-8/AO-4 和 UI-8/A-4-H
图: 中央 IO 模块 UI-8/AO-4 和 UI-8/A-4-H

简介

SpaceLogic* UI-8/AO-4 和 UI-8/AO-4-H 中央 IO 模块是通用输入、8 信道和模拟输出、4 信道 I/O 模块。

通用输入端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。

通用输入可配置成读取输入的几种类型:

  • 数字

  • 计数器

  • 监测的

  • 电压

  • 电流

  • 温度

  • 电阻型

它们作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和故障条件指示。

模拟输出可支持模拟电压或电流点类型。 因此,模拟输出支持各种设备,比如执行器。

* 以前称为 SmartX。

功能

模块化的可扩展系统

模块是模块化系统的一部分,它在公用总线上提供电源和通信。 连接模块只需一个步骤:使用内置连接器将模块滑在一起即可。

专利两片式设计

各个模块均可独立于它的端子座以允许在安装电子器件之前进行现场接线。专利闭锁装置可充当将模块从其底座移除的手柄。所有关键元件都有一个允许对流冷却出现的保护罩。

 
action_zoom_plus_stroke 两片式设计
图: 两片式设计
热连接和热插拔

由于关键的应用程序需要 24 小时运行,因此施耐德电气设计了中央 IO 模块用于端子座的热连接和模块到底座的热插拔。此设计确保服务运行期间连续供电和通信。

自动寻址

自动寻址功能有助于消除对设置 DIP 开关或按下调试按钮的需要。每个模块自动获知它在链路中的顺序并相应地对自己进行分配 - 大大减少了管理和维护时间。

简单的 DIN 导轨安装

紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。

高效的端子管理

中央 IO 模块端子贴有清晰的标签,并由透明盖保护。输入和输出端子位于每个模块的顶部和底部,无需取下模块即可对它们进行维护。EcoStruxure Building Operation WorkStation 软件可为每个模块生成自定义成品标签。预打孔的字母和 A4 尺寸的标签纸作为附件提供。

容纳多排面板安装

SpaceLogic 设备采用内置连接器进行单排连接如果面板尺寸需要多排连接,可使用延长线。

LED 状态指示器

中央 I/O 模块带有一个显示模块健康和状态的状态指示器。

各个输入信道均有一个专门的双色状态 LED。 LED 可进行配置,针对每种输入状态显示红色或绿色。

手动/关闭/自动开关

UI-8/AO-4-H 的前面板包含手动/关闭/自动 (HOA) 开关,以提供对模拟输出的超驰控制。

每个输出端都有一个电位计,以便在开关处于手动位置时对输出信号进行调制。

HOA 开关的位置可通过用户界面读出,比如 EcoStruxure Building Operation WorkStation 软件,以实现更精确的监控。

保护

输入和输出端的保护元件可保护不受高压短时间瞬态事件的影响。

电流输入端带有防过载电流保护。

模拟输出端有电流限制,以防范永久性的对地短路。

规格

输入信道
8
输出信道
4
直流输入电源功率
3.2 瓦
直流输入电源电压
24 伏直流
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
最大湿度
95 % RH 无冷凝
材质
塑料火焰等级
UL94-5VB
外壳
PC/ABS
防水保护等级
IP 20
机械
尺寸包括端子座
90 宽 x 114 高 x 64 厚 毫米(3.6 宽 x 4.5 高 x 2.5 厚 英寸)
 
action_zoom_plus_stroke
重量包括端子座
0.276 千克(0.61 磅)
重量不包括端子座
0.152 千克(0.34 磅)
端子座
TB-IO-W1
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;BS/EN 61000-6-3;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
BS/EN 61000-6-2
安全标准
BS/EN 61010-1;UL 916 C-UL US 列名
产品
BS/EN 61326-1
烟气控制产品安全
UL 864
物料号
UI-8/AO-4,中央 IO 模块
8 个通用输入端, 4 个模拟电压/电流输出
SXWUI8A4X10001
UI-8/AO-4-H,带 HOA 开关的中央 IO 模块
8 个通用输入端,4 个模拟电压/电流输出端,带手动/关闭/自动超驰开关
TB-IO-W1,中央 I/O 模块底座
(每个中央 I/O 模块必备)
SXWTBIOW110001
附件物料号
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹
每包 25 个
SXWDINEND10001
PRINTOUT-A4-W1,端子标签打印纸
A4 规格,100 张,每张纸 18 张标签
SXWTERLBL10011
PRINTOUT-LTR-W1,端子标签打印纸
信纸规格,100 张,每张纸 16 张标签
SXWTERLBL10012
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器
1.5 m
SXWSCABLE10002
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器
0.75 m
SXWSCABLE10003
通用输入
 
action_zoom_plus_stroke
绝对最大额定值
-0.5 ~ +24 伏直流
交流/直流转换器分辨率
12 位
数字
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,2.4 毫安
最小脉冲宽度
120 毫秒
LED 极性
软件可选,当输入高或低时 LED 是否激活。
LED 颜色
红色或绿色,软件可选
计数器
范围
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,2.4 毫安
最小脉冲宽度
20 毫秒
最大频率
25 赫兹
LED 极性
软件可选,当输入高或低时 LED 是否激活。
LED 颜色
红色或绿色,软件可选
监测的
5 伏电路,1 或 2 个电阻
监视的开关组合
仅串联,仅并联,串联和并联
电阻范围
1 ~ 10 千欧
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 %
电压
范围
0 ~ 10 伏直流
精度
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
分辨率
2.7 毫伏
阻抗
100 千欧
可靠性检查
电流
范围
0 ~ 20 毫安
精度
+/-(0.03 毫安 + 读数的 0.4 %)
分辨率
5.6 毫安
阻抗
47 欧姆
可靠性检查
电阻型
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
10 ~ 60 千欧精度
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) 欧姆
R = 以欧姆为单位的电阻
可靠性检查
温度
范围
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
可靠性检查
支持的热敏电阻
Honeywell
20 千欧
第 I 类(连续)
10 千欧
第 II 类 (I/NET)
10 千欧
第 III 类 (Satchwell)
10 千欧
第 IV 类 (FD)
10 千欧
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
线性化 10 千欧
Satchwell D?T
线性化 10 千欧
Johnson Controls
2.2 千欧
Xenta
1.8 千欧
Balco
1 千欧
测量精度
20 千欧、10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
  
0 ~ 50 °C: +/-0.2 °C(32 ~ 122 °F: +/-0.4 °F)
  
50 ~ 100 °C: +/-0.5 °C(122 ~ 212 °F: +/-0.9 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-1.5 °C(212 ~ 302 °F: +/-2.7 °F)
线性化 10 千欧
-50 ~ -30 °C:+/-3.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-5.4 °F)
  
-30 ~ 0 °C: +/-1.0 °C(-22 ~ +32 °F: +/-1.8 °F)
  
0 ~ 50 °C: +/-0.3 °C(32 ~ 122 °F: +/-0.5 °F)
  
50 ~ 100 °C: +/-0.5 °C(122 ~ 212 °F: +/-0.9 °F)
  
100 ~ 150 °C: +/-2.0 °C(212 ~ 302 °F: +/-3.6 °F)
1 千欧
-50 ~ +150 °C: +/-1.5 °C(-58 ~ +302° F: +/-2.7 °F)
模拟输出
 
action_zoom_plus_stroke
电压
范围
0 ~ 10 伏直流
精度  
+/-100 毫伏
分辨率  
42 毫伏 
最小负载阻值 
5 千欧 
负载范围  
-1 ~ +2 毫安 
可靠性检查  
端子
电压输出 (VO),返回 (RET)
电流
范围
0 ~ 20 毫安
精度  
+/-0.2 毫安 
分辨率  
0.1 毫安  
负载范围  
0 ~ 650 欧姆
可靠性检查  
端子
电流输出 (CO),返回 (RET)

为防止可能由现场接线产生的过载电流,请遵守以下指引:

  • 使用规格为 16 AWG,1.3 平方毫米 (1.3 mm 2 ) 或更大的导线将每个中央 I/O 模块上的一个 RET 端子连接到控制面板中的公共底座/电源接地轨。

  • 连接到现场的独立 24 VDC 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域应不超过 6 安培。

  • 如需了解有关接线的更多信息,请参阅《SpaceLogic 硬件参考指南》。

  • UI-16
  • DI-16
  • RTD-DI-16
  • AO-8 和 AO-8-H
  • AO-V-8 和 AO-V-8-H
  • DO-FA-12 和 DO-FA-12-H
  • SpaceLogic DO-FC-8 和 DO-FC-8-H
  • UI-8/AO-V-4 和 UI-8/AO-V-4-H
  • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4 和 UI-8/DO-FC-4-H