earth_america
user_standard Zaloguj się
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Dane techniczne

Dane techniczne


Produkty: WebStation
Funkcje: Alarmy, Podstawowa funkcjonalność, Grafika, Harmonogramy, Trendy
Wersja produktu: 2022, 2023
2023-03-02

WebStation

arrow1_rotationWprowadzenie arrow1_rotationWłaściwości arrow1_rotationDane techniczne
 
action_zoom_plus_stroke WebStation
Rysunek: WebStation

Wprowadzenie

Stacja WebStation należąca do oprogramowania EcoStruxure Building Operation jest internetowym interfejsem użytkownika przeznaczonym do codziennego wykonywania operacji w systemie EcoStruxure BMS. Stacja WebStation jest wbudowana w każdy serwer EcoStruxure BMS i zapewnia łatwy dostęp do oprogramowania z dowolnego miejsca na świecie.

Właściwości

Stacja WebStation oferuje bogaty, dynamiczny interfejs użytkownika zapewniający dostęp do serwerów EcoStruxure BMS przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych dla komputerów z systemem Windows, Mac OS, tabletów z systemem Android i iOS oraz dla smartfonów. Użytkownicy mogą przeglądać i zarządzać puplitami, pokazami slajdów, elementami graficznymi, alarmami, harmonogramami, dziennikami trendów, raportami i kontami użytkowników, a także zarządzać nimi.

Dashboardy
 
action_zoom_plus_stroke Dashboardy
Rysunek: Dashboardy

Funkcja dashboard umożliwia użytkownikom tworzenie własnych stron przeznaczonych do uzyskiwania informacji ogólnych na temat działania budynków z wykorzystaniem łatwych w użyciu i w odczycie komponentów wizualizacji danych. Informacje, takie jak podstawowe zużycie energii, statystyki alarmów i podsumowania wpływu na środowisko naturalne są prezentowane w przejrzysty sposób na dowolnym urządzeniu.

Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation oferuje szereg wbudowanych komponentów przeznaczonych do wizualizacji danych na żywo oraz danych historycznych, w tym interaktywne widżety dla statystyk alarmów i zdarzeń, ułatwiające zarządzanie alarmami. Dla klientów, którzy posiadają dodatkowe wymagania, możliwe jest opracowywanie niestandardowych Dashboardów wykorzystujących zaawansowane funkcje graficzne.

Semantyka

Dzięki obsłudze modelowania semantycznego z wykorzystaniem Brick Schema w EcoStruxure Building Operation, WorkStation i WebStation zapewniają użytkownikom rozszerzone informacje kontekstowe. Korzystając z Brick Schema, użytkownicy mogą łatwo zobaczyć, skąd pochodzą alarmy, jakich obszarów dotyczą i gdzie szukać przyczyn źródłowych. System umożliwia nawigację, przeszukiwanie i filtrowanie przy użyciu zrozumiałych informacji o lokalizacjach, urządzeniach, typach punktów i ich relacjach. WorkStation i WebStation zapewniają również automatycznie generowane widoki alarmów, wykresy trendów i widoki harmonogramów dla modelowanych podmiotów. Przykładowo, po wybraniu piętra w budynku, system automatycznie udostępnia widok alarmów przefiltrowany pod kątem alarmów pochodzących ze źródeł związanych z tym piętrem.

 
action_zoom_plus_stroke Widok semantyczny
Rysunek: Widok semantyczny
Pokazy slajdów

W przypadku wyświetlaczy publicznych pokaz slajdów może automatycznie przełączać kolejne dasboardy, aby prezentować aktualne informacje dla użytkowników budynku.

Bezpieczne konta użytkowników

System EcoStruxure BMS wymaga, aby każdy użytkownik posiadał konto. Dostęp można uzyskiwać za pośrednictwem konta utrzymywanego przez bazę danych EcoStruxure Building Operation albo przez konto usługi Active Directory systemu Windows. Obsługiwane i wymuszane są zasady IT dotyczące formatowania hasła oraz jego unikatowości i terminu ważności. Prawa dostępu mogą być przydzielane na podstawie harmonogramu i/lub adresu IP klienta.

Podział na strefy definiowany programowo
 
action_zoom_plus_stroke Widok podziału na strefy
Rysunek: Widok podziału na strefy

WebStation umożliwia bardzo łatwą rekonfigurację funkcji rozwiązań automatyki pomieszczeniowej poprzez opcjonalną dodatkową licencję dotyczącą podziału na strefy. Widoki graficzne lub tabelaryczne umożliwiają szybką edycję sposobu synchronizacji HVAC, rolet i oświetlenia w sterownikach pomieszczeń lub pomiędzy nimi z dowolnego urządzenia z dostępem do przeglądarki internetowej.

Ustawienia językowe i regionalne

Oprogramowanie dostosowuje wyświetlany język, system miar oraz format daty/godziny do ustawień systemu operacyjnego. Język i system miar można łatwo przełączać ze stacji WebStation. Tłumaczenia oprogramowania WebStation są dostarczane w postaci osobnych pakietów językowych, które można łatwo instalować i wdrażać. Obsługiwanych jest ponad 40 wstępnie skonfigurowanych formatów daty i czasu. Administratorzy mogą skonfigurować domyślne dane lokalizacji, tak aby użytkownicy końcowi nie musieli edytować ustawień regionalnych.

Niestandardowy widok systemu

Oprogramowanie charakteryzuje się elastycznością, która pozwala na jego pełne dostosowywanie do preferencji wyświetlania każdego użytkownika. W głównym interfejsie, nazywanym obszarem roboczym, użytkownicy mogą wybierać różne komponenty, takie jak menu, alarmy, elementy graficzne i edytory. WebStation obsługuje funkcjonalność obszaru roboczego i panelu bez konieczności modyfikacji oraz automatycznie dostosowuje układ do używanego urządzenia.

Wydajna funkcja wyszukiwania

Funkcja wyszukiwania ułatwia szybkie znajdowanie informacji oraz nawigowanie do potrzebnych miejsc. Wpisanie całości lub części nazwy powoduje wyświetlenie listy wszystkich pasujących elementów. Oprogramowanie pokazuje bieżący status i wartość dla każdego elementu, a użytkownicy mogą otwierać te elementy bezpośrednio z listy wyszukiwania.

Wydajne zarządzanie alarmami
 
action_zoom_plus_stroke Widok alarmów
Rysunek: Widok alarmów

Alarmy muszą być szybko oceniane i należy na nie szybko reagować. Dzięki WebStation alarmy są wyświetlane w prosty i wydajny sposób, dzięki czemu żaden alarm nie zostanie przeoczony. Alarmy mogą być oznaczane kolorami, grupowane i filtrowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności. Za pomocą WebStation dyspozytor lub administrator może przypisywać alarmy do konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników. Dzięki filtrowi użytkownicy widzą tylko te alarmy, które są do nich przypisane, a także decydują o tym, czy takie przypisanie zaakceptują, czy odrzucą.

Ustawienia i układy filtrów mogą być edytowane i zapisywane jako pozycje ulubione w widoku alarmów i widoku zdarzeń. Filtry szybkie służą do szybkiego filtrowania widoków. W celu wydajniejszego zarządzania alarmami możliwe jest jednoczesne potwierdzanie wielu alarmów.

Sprawne śledzenie alarmów

Alarmy mogą być potwierdzane z różnym stopniem szczegółowości, w zależności od wagi alarmu. Operator może wprowadzać uwagi, w jaki sposób problem został rozwiązany lub wybrać opis czynności z listy działań. WebStation może wyświetlać operatorom instrukcje lub określone widoki z elementami systemu, które powiązane są z danym alarmem. W dzienniku kontroli rejestrowane są czynności wykonywane przez użytkownika.

Zachwycająca grafika

W systemie EcoStruxure BMS grafika może być dostosowywana celem zapewnienia użytkownikowi odpowiedniego interfejsu wymaganego do sprawnego zarządzania każdym z obiektów. Elementy grafiki są przechowywane lokalnie na serwerach EcoStruxure BMS i są dostępne dla autoryzowanych użytkowników bez względu na miejsce, z którego się logują.

Skalowalna grafika wektorowa

Oprogramowanie EcoStruxure Building Operation wykorzystuje skalowalną grafikę wektorową, którą użytkownicy mogą przybliżać celem dokładniejszego przyjrzenia się szczegółom. Grafika jest kompilowana jednorazowo, ale może być używana na każdym wyświetlaczu bez względu na jego rozmiar i rozdzielczość. Rozmiary plików grafiki wektorowej są niewielkie, więc mogą być przechowywane i serwowane bezpośrednio z serwera automatyki SpaceLogic.

Dynamiczna aktualizacja danych w czasie rzeczywistym

Standardowa aktualizacja danych zapewnia wyświetlanie wartości w zależności od zmiany warunków w instalacji. Z dynamiczną aktualizacją EcoStruxure Building Operation, wraz ze zmianą wartości, mogą zmieniać się wszystkie aspekty elementów graficznych.

Zaawansowany dziennik aktywności

Ważne jest, aby rejestrowanie obejmowało więcej niż tylko podstawową aktywność. Oprogramowanie rejestruje każde działanie ze stemplem czasowym, identyfikatorem użytkownika, który wykonał działanie, a także wartościami, które uległy zmianie.

Łatwy odczyt rejestracji trendów i wykresów
 
action_zoom_plus_stroke  Widok wykresów trendów
Rysunek: Widok wykresów trendów

System może rejestrować dane na różne sposoby: metodą okresową (każdego dnia, co godzinę, minutę) oraz metodą zmiany wartości (COV), która rejestruje wielkość jedynie w przypadku przekroczenia określonych wartości progowych. Rejestracje trendów można wyświetlać na listach i wykresach trendów w celu wizualizacji dla potrzeb diagnostycznych i optymalizacyjnych. Na jednym wykresie może być przedstawionych wiele serii, dlatego wartości różnych wielkości można łatwo porównać.

Można definiować kolory, szerokości i style wszystkich przedstawionych linii. Dane cyfrowe są automatycznie przedstawiane jako „wysokie" i „niskie" słupki, co eliminuje potrzebę dodatkowego skalowania. Dane rejestracji, oprócz samej wartości bieżącej, mogą być przedstawiane jako średnia, minimum, maksimum lub delta. Użytkownik może powiększać widok, aby zobaczyć szczegóły bez utraty przejrzystości. Wykres trendów może zawierać dwie różne skale w celu przedstawiania różnych danych, które są ze sobą powiązane.

Dane trendów mogą być eksportowane i pobierane jako pliki programu Excel.

Rozwiązanie bezpieczne i przyjazne dla działów IT

Stacja WebStation jest oparta na standardowych technologiach WWW i nie wymaga żadnej specjalnej konfiguracji po stronie klienta ani serwera. Technologie niezależne od platformy sprawiają, że działa na większości popularnych przeglądarek. Na komputerach klienckich nie musi być instalowane żadne konkretne oprogramowanie firmy Schneider Electric i nie są potrzebne żadne wtyczki przeglądarki.

Obsługa protokołu TLS

Komunikacja między klientami a serwerami EcoStruxure BMS może być szyfrowana z użyciem protokołu Transport Layer Security (TLS). Serwery są dostarczane z domyślnym certyfikatem z podpisem własnym. Stosując certyfikaty komercyjnych urzędów certyfikacji (CA) można zredukować zagrożenie ze strony ataków złośliwego oprogramowania. Korzystanie z komunikacji szyfrowanej może zostać wymuszone zarówno na potrzeby dostępu do WorkStation, jak i WebStation.

Intuicyjne harmonogramy
 
action_zoom_plus_stroke Edytor harmonogramu
Rysunek: Edytor harmonogramu

Wydajność energetyczna jest uzyskiwana, gdy urządzenia działają wtedy, kiedy jest to niezbędne. Harmonogramy zarządzają tym procesem poprzez łatwy w obsłudze interfejs graficzny. Zmiana czasów odbywa się za pomocą kilku prostych kliknięć myszką. Wszechstronny edytor harmonogramów może ustawić cykliczne wydarzenia (każdego poniedziałku, co trzeci wtorek, każdego pierwszego stycznia) lub nieograniczoną liczbę wyjątków z określonymi priorytetami. Harmonogramy wykonują znacznie więcej niż tylko funkcje włączania i wyłączania, umożliwiając bezpośrednią kontrolę wartości analogowych. Dla przykładu, można ustawić zdarzenia harmonogram na określoną wartość procentową w celu kontrolowania poziomu oświetlenia bez konieczności pisania programu.

WebStation zapewnia również połączony widok wielu harmonogramów, który umożliwia prostą edycję wielu harmonogramów w ramach jednej operacji.

 
action_zoom_plus_stroke Multi-Schedule Editor
Rysunek: Multi-Schedule Editor

Dane techniczne

Wymagania po stronie serwera
Patrz arkusze specyfikacji serwerów SpaceLogic AS-P, SpaceLogic AS-B, Enterprise Server oraz Enterprise Central. 
Wymagania sprzętowe po stronie klienta
Wyświetlacz
Minimalna rozdzielczość: 320x568 pikseli
  
Rozdzielczość zalecana: 1024x768 pikseli, tryb pionowy lub poziomy
Inne urządzenia
Urządzenie wskazujące, takie jak mysz lub ekran dotykowy.
Wymagania dotyczące oprogramowania po stronie klienta
Obsługa przeglądarek internetowych
Wymagane minimalne wersje przeglądarek internetowych
Google Chrome 61 lub nowsza
  
Mozilla Firefox 60 lub nowsza
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 16 lub nowsza
  
Safari 11.1 lub nowsza
Zalecane wersje przeglądarek internetowych
Google Chrome 71 lub nowsza
  
Mozilla Firefox 64 lub nowsza
  
Microsoft Edge (EdgeHTML) 17 lub nowsza
  
Safari 11.4 lub nowsza
Komunikacja (z serwerami EcoStruxure BMS)
HTTP
Dane niebinarne, port konfigurowalny, domyślny 80
HTTPS
Szyfrowana, obsługująca TLS 1.3, port dostępny do konfigurowania, domyślnie 443
Numery katalogowe
Licencja Building Operation Client - 1, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard lub EcoStruxure Building Operation WebStation
Dla 1 zalogowanego użytkownika
SXWSWCLIENT0001
Licencja Building Operation Client - 5, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard lub EcoStruxure Building Operation WebStation
Dla 5 zalogowanych użytkowników
SXWSWCLIENT0005
Licencja Building Operation Client - 10, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard lub EcoStruxure Building Operation WebStation
Dla 10 zalogowanych równocześnie użytkowników
SXWSWCLIENT0010
Licencja Building Operation Client - 25, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard lub EcoStruxure Building Operation WebStation
Dla 25 zalogowanego użytkownika
SXWSWCLIENT0025
Licencja Building Operation Client - UNL, EcoStruxure Building Operation WorkStation Standard lub EcoStruxure Building Operation WebStation
Dla nieograniczonej liczby jednocześnie zalogowanych użytkowników
SXWSWCLIENT0999
Opcje dodatkowe
Opcja Building Operation Personal Dashboards — dla 1 serwera, aby umożliwić użytkownikom zalogowanym na tym serwerze korzystanie z funkcji dashboardów
Dla jednego serwera Enterprise Server lub jednego serwera Enterprise Central
SXWSWDASH00001
Opcja Building Operation Personal Dashboards — dla 1 serwera, aby umożliwić użytkownikom zalogowanym na tym serwerze korzystanie z funkcji dashboardów
Dla jednego serwera automatyki
SXWSWDASHX0001
Opcja podziału na strefy Building Operation
Dla jednego serwera Enterprise Server
SXWSWESSDZR001
 
action_zoom_plus_stroke Przykładowy interfejs WebStation
Rysunek: Przykładowy interfejs WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Przykładowy interfejs WebStation
Rysunek: Przykładowy interfejs WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Przykładowy interfejs WebStation
Rysunek: Przykładowy interfejs WebStation
 
action_zoom_plus_stroke Przykładowy interfejs WebStation
Rysunek: Przykładowy interfejs WebStation
  • WebStation Overview
  • AS-P
  • AS-B
  • Enterprise Server
  • Enterprise Central